Symmetra MW

Protection de l'alimentation triphasée, évolutive et modulaire, très efficace sur le plan énergétique, présentant une performance inégalée dans l'industrie et destinée aux datacenters de grande taille et aux environnements stratégiques critiques.

Le Symmetra® MW, premier onduleur modulaire à tolérance aux pannes, redéfinit la technologie des onduleurs haute densité dans la gamme de puissance 400-1600 KW et comprend des fonctions de mise en parallèle pour satisfaire les besoins des charges encore plus importantes.

En savoir plus
Produits Référence Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) Prix
Produit Châssis IP Symmetra MW 1 000 kW, 400V Référence SYMF1000KH-IP Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Prix -- Appel de disponibilité
+32(0)23737501 +32(0)23737501
Produit Cadre Symmetra MW 600kW , 400V Référence SYMF600KH Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Prix -- Appel de disponibilité
+32(0)23737501 +32(0)23737501
Produit Châssis IP Symmetra MW 800kW, 400V Référence SYMF800KH-IP Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Prix -- Appel de disponibilité
+32(0)23737501 +32(0)23737501
Disponibilité
Compatible avec le générateur Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.
Notification de défaillance de batterie Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
Conception modulaire Offre des possibilités de réparation rapide et limite les obligations de maintenance grâce à des modules à auto-diagnostic remplaçables sur place.
Gérable par réseau Assure une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.
Alarmes sonores Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
Modules d'alimentation connectés en parallèle Améliore la disponibilité en permettant une récupération immédiate et transparente à la suite de pannes de modules isolés.
Configurable pour redondance interne N+1 Offre un niveau de disponibilité élevé grâce à une fonction de redondance, en acceptant une configuration comprenant un module d'alimentation de plus qu’il n’en faut pour traiter la charge connectée.
Souplesse
Maintenance par accès frontal Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
Multiples points d'entrée de câble Offre une grande liberté de placement de l'onduleur dans la pièce et facilite l’accès pour le câblage des blocs terminaux.
Fonction de redondance parallèle Alimentez le matériel connecté avec plusieurs onduleurs pour augmenter la redondance du système
Fonction de capacité parallèle Augmente la capacité de puissance totale grâce à l'utilisation simultanée de plusieurs onduleurs.
Capacité électrique évolutive Réduit aujourd'hui les coûts de surdimensionnement de l'onduleur grâce à des possibilités de mises à jour ultérieures rapides.
Durée de fonctionnement évolutive Permet d'augmenter rapidement la durée de fonctionnement si nécessaire.
Coût total de possession
Chargement de la batterie à compensation thermique Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.
Batteries externes gérables Réduit les besoins de services de maintenance préventive en surveillant la santé et l'état des batteries externes, ainsi que leur durée de fonctionnement escomptée.
Gestion intelligente des batteries Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
Compatible avec la solution de batterie lithium-ion de Schneider Electric Réduit l'encombrement, le poids, les besoins de maintenance et de refroidissement du système ainsi que le coût total de possession. Offre également une durée de vie double aux batteries VRLA et améliore la prévisibilité et la gestion des sauvegardes.
Cliquez ici pour en savoir plus.
Autotest automatique L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Correction du facteur de puissance en entrée Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
Alimentation entièrement calibrée avec kW égal à kVA Diminue les coûts en supprimant le besoin de surdimensionner l'onduleur pour des charges de type PFC (Power Factor Corrected).
Développement durable
Code de conduite Européen pour ASI Garantit la grande efficacité des onduleurs vendus dans l'UE.

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison