Galaxy VX

Protection d'alimentation triphasée, évolutive et hautement efficace qui offre des modes de fonctionnement flexibles pour les grandes installations, les centres de données et les applications industrielles stratégiques.

L'onduleur Galaxy VX est une extension très efficace, évolutive et flexible des solutions Schneider Electric de la série Galaxy V pour applications industrielles et centre de données. La solution Galaxy VX intègre des fonctionnalités innovantes, tels que les onduleurs à 4 niveaux et le mode ECOnversion, de manière à réduire les coûts énergétiques et à répondre à l'évolution permanente de vos besoins. Galaxy VX fournit une redondance N + 1 à pleine capacité et offre une excellente qualité d'alimentation aux environnements exigeants en termes d'énergie, avec notamment une plage étendue de tensions d'entrée, une résistance aux court-circuits allant jusqu'à 100 kAIC, une solide capacité de surcharge et une entrée corrigée du facteur de puissance qui évite de surdimensionner les équipements en amont. Galaxy VX peut également être relié aux systèmes de surveillance des installations telle que la solution StruxureWare de Schneider Electric pour centres de données. Doté d'un écran tactile LCD, d'entrées de câbles par le haut et le bas, avec un accès total par l'avant sans besoin d'un espace à l'arrière et équipé de la fonctionnalité Smart Power Test (SPoT) ainsi que du service d'installation, le Galaxy VX est définitivement prêt pour un déploiement efficace. Prenant en charge les solutions traditionnelles à batterie ainsi que les batteries lithium-ion et les solutions de stockage d'énergie Flywheel, Galaxy VX offre les performances et la flexibilité nécessaires aux applications stratégiques et aux grands centres de données actuels.

En savoir plus
Produits Référence Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) Prix
Produit Onduleur Galaxy VX 1 000 kVA 400 V, mise en service 5x8 Référence GVX1000K1000HS Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Prix -- Appel de disponibilité
+32(0)23737501 +32(0)23737501
Produit Onduleur Galaxy VX 1 500 kVA extensible jusqu'à 1 250 kVA 400 V, mise en service 5x8 Référence GVX1000K1250HS Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Prix -- Appel de disponibilité
+32(0)23737501 +32(0)23737501
Produit Onduleur Galaxy VX 1 000 kVA extensible jusqu'à 1 500 kVA 400 V, mise en service 5x8 Référence GVX1000K1500HS Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Prix -- Appel de disponibilité
+32(0)23737501 +32(0)23737501
Produit ASI Galaxy VX 750 kVA configuration redondante N+1 400 V, mise en service 5x8 Référence GVX1000K750HS Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Prix -- Appel de disponibilité
+32(0)23737501 +32(0)23737501
Produit ASI Galaxy VX 1 500 kVA configuration redondante N+1 400 V, mise en service 5x8 Référence GVX1250K1000HS Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Prix -- Appel de disponibilité
+32(0)23737501 +32(0)23737501
Produit Galaxy VX 1250kVA, 400 V, mise en service 5x8 Référence GVX1250K1250HS Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Prix -- Appel de disponibilité
+32(0)23737501 +32(0)23737501
Produit Onduleur Galaxy VX 1 250 kVA extensible jusqu'à 1 500 kVA 400 V, mise en service 5x8 Référence GVX1250K1500HS Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Prix -- Appel de disponibilité
+32(0)23737501 +32(0)23737501
Produit ASI Galaxy VX 1 250 kVA configuration redondante N+1 400 V, mise en service 5x8 Référence GVX1500K1250HS Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Prix -- Appel de disponibilité
+32(0)23737501 +32(0)23737501
Produit Onduleur Galaxy VX 1500 kVA, 400 V, mise en service 5x8 Référence GVX1500K1500HS Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Prix -- Appel de disponibilité
+32(0)23737501 +32(0)23737501
Produit ASI Galaxy VX 1 500 kVA configuration redondante N+1 400 V, mise en service 5x8 Référence GVX1750K1500HS Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Prix -- Appel de disponibilité
+32(0)23737501 +32(0)23737501
Produit Onduleur Galaxy VX 500 kVA extensible jusqu'à 500 kVA 400 V, mise en service 5x8 Référence GVX500K1000HS Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Prix -- Appel de disponibilité
+32(0)23737501 +32(0)23737501
Produit Onduleur Galaxy VX 500 kVA extensible jusqu'à 1 250 kVA 400 V, mise en service 5x8 Référence GVX500K1250HS Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Prix -- Appel de disponibilité
+32(0)23737501 +32(0)23737501
Produit Onduleur Galaxy VX 500 kVA extensible jusqu'à 1 500 kVA 400 V, mise en service 5x8 Référence GVX500K1500HS Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Prix -- Appel de disponibilité
+32(0)23737501 +32(0)23737501
Produit Onduleur Galaxy VX 500 kVA 400 V, mise en service 5x8 Référence GVX500K500HS Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Prix -- Appel de disponibilité
+32(0)23737501 +32(0)23737501
Produit Onduleur Galaxy VX 500 kVA extensible jusqu'à 750 kVA 400 V, mise en service 5x8 Référence GVX500K750HS Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Prix -- Appel de disponibilité
+32(0)23737501 +32(0)23737501
Produit Onduleur Galaxy VX 625 kVA extensible jusqu'à 1 000 kVA 400 V, mise en service 5x8 Référence GVX625K1000HS Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Prix -- Appel de disponibilité
+32(0)23737501 +32(0)23737501
Produit Onduleur Galaxy VX 625 kVA 400 V, mise en service 5x8 Référence GVX625K625HS Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Prix -- Appel de disponibilité
+32(0)23737501 +32(0)23737501
Produit Onduleur Galaxy VX 750kVA extensible jusqu'à 1 000 kVA 400 V, mise en service 5x8 Référence GVX750K1000HS Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Prix -- Appel de disponibilité
+32(0)23737501 +32(0)23737501
Produit Onduleur Galaxy VX 750 kVA extensible jusqu'à 1 250 kVA 400 V, mise en service 5x8 Référence GVX750K1250HS Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Prix -- Appel de disponibilité
+32(0)23737501 +32(0)23737501
Produit Onduleur Galaxy VX 750 kVA extensible jusqu'à 1 500 kVA 400 V, mise en service 5x8 Référence GVX750K1500HS Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Prix -- Appel de disponibilité
+32(0)23737501 +32(0)23737501
Produit ASI Galaxy VX 500 kVA configuration redondante N+1 400 V, mise en service 5x8 Référence GVX750K500HS Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Prix -- Appel de disponibilité
+32(0)23737501 +32(0)23737501
Produit Onduleur Galaxy VX 750 kVA 400 V, mise en service 5x8 Référence GVX750K750HS Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) N/A Prix -- Appel de disponibilité
+32(0)23737501 +32(0)23737501
Facilité de maintenance
Plusieurs niveaux de service Avec les packs ou les composants de service individuels en option, nos services sont structurés de manière à vous permettre de choisir ce que vous souhaitez déléguer à APC.
Compatible avec la solution StruxureWare Data Center Expert Permet une gestion centralisée via APC InfraStruxure® Central.
Maintenance par accès frontal Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
Service de mise en service 5X8 inclus Obligatoire pour bénéficier de la couverture complète au titre de la garantie usine
Compatible StruxureOn Simplifiez la maintenance et l'exploitation de vos équipements par le biais de services et de logiciels cloud non rattachés à fournisseur.
Coût total de possession
Mode ECOnversion Mode de fonctionnement qui permet de charger les batteries, déterminer le facteur de puissance et garantir une régulation de la tension de sortie de classe 1 tout en garantissant une très haute efficacité.
Fonctionnement solide Pas de déclassement en kW jusqu'à 40 degrés C ou 104 degrés F.
Plage de tension d'entrée étendue Conçu pour les environnements électriques difficiles afin de préserver l'autonomie de la batterie.
Correction du facteur de puissance en entrée Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
Mode ECO Mode de fonctionnement qui contourne les composants électriques non utilisés, dans des conditions d'alimentation correctes, pour offrir un meilleur rendement sans sacrifier la protection.
Disponibilité
Flexibilité du stockage d'énergie Les batteries modulaires et humides traditionnelles proposent différents modes de charge et peuvent être choisies sur mesure en fonction des exigences spécifiques en matière de sauvegarde.
Protection backfeed interne Accroît la défense du système contre les anomalies.
Compatible avec la solution de batterie lithium-ion de Schneider Electric Réduit l'encombrement, le poids, les besoins de maintenance et de refroidissement du système ainsi que le coût total de possession. Offre également une durée de vie double aux batteries VRLA et améliore la prévisibilité et la gestion des sauvegardes.
Cliquez ici pour en savoir plus.
Fonction de redondance parallèle Alimentez le matériel connecté avec plusieurs onduleurs pour augmenter la redondance du système
Fonction de capacité parallèle Augmente la capacité de puissance totale grâce à l'utilisation simultanée de plusieurs onduleurs.

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Introducing the Galaxy VX UPS

Galaxy VX promotional video