Line-R

Régulation automatique de la tension pour assurer une protection contre les baisses de tension et les surtensions

Protégez votre équipement électronique sensible contre les baisses de tension et les surtensions à l'aide du régulateur de tension automatique Line-R d'APC. Les fluctuations de tension non corrigées raccourcissent petit à petit la durée de vie des composants électroniques, ce qui entraîne parfois des pannes prématurées. Le Line-R ne se contente pas de maintenir la tension à un niveau sûr, mais assure également une protection contre les surtensions et les pics électriques - y compris la foudre.

En savoir plus
Produits Référence Prix
Produit Régulateur automatique de tension Line-R 1 200 VA Référence LE1200I Prix 96,79 €
Produit Régulateur automatique de tension Line-R 600 VA Référence LE600I Prix 84,69 €
Protection
Régulation automatique de la tension Augmente les tensions basses et abaisse les tensions hautes à des niveaux adaptés à votre équipement de manière automatique.
Protection contre la foudre et les surtensions Pour éviter les dommages causés à votre équipement par les surtensions et les pics de tension.
Coupe-circuit réinitialisable Reprise facile après une surtension ; pas de fusible à remplacer.
Praticité
Espace pour adaptateur Connectez les prises du transformateur encombrant sans couvrir les autres prises.
Témoin d'état Fournit une indication visuelle rapide de l'état votre unité.

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison