SurgeArrest Home/Office

Protection de qualité professionnelle pour ordinateurs et dispositifs électroniques

La gamme APC SurgeArrest Home/Office offre un niveau élevé de protection pour les ordinateurs et les autres appareils électroniques en cas de surtensions électriques majeures. Cette gamme de multiprises de protection contre les surtensions propose des fonctionnalités comme un répartiteur de ligne téléphonique pour protéger les lignes de communication, des prises USB et des prises de transformateur espacées pour brancher des équipements sans bloquer les prises. Les applications typiques de la gamme de multiprises SurgeArrest Home/Office incluent les PC professionnels, les télévisions, les consoles de jeu et les imprimantes.

En savoir plus
Praticité
Indicateur de défaut de câblage du site Ce témoin informe les utilisateurs de problèmes de câblage potentiellement dangereux dans le circuit mural.
Espace pour adaptateur Connectez les prises du transformateur encombrant sans couvrir les autres prises.
Gestion des câbles ajustable Préserve la propreté et l’organisation des cordons et des câbles.
Répartiteur de ligne téléphonique Permet l'utilisation simultanée de deux équipements, tels qu'un modem et un téléphone.
Dispositif de retenue de câble tournant sur 180 degrés Un câble pouvant pivoter sur 180 degrés avec un réducteur de tension offre toute latitude pour positionner le parasurtenseur SurgeArrest, ainsi que pour déterminer le passage du câble.
Dispositif de sécurité pour prise de courant Les obturateurs protègent les utilisateurs de tout contact accidentel avec les prises inutilisées.
Témoin de signalement d'activation de la protection SurgeArrest vous avertit si ses circuits ont été endommagés par des fluctuations de tension importantes ou une surtension temporaire et s'il est donc dans l'incapacité de fournir une protection à 100 %. Si l'équipement SurgeArrest endommagé est toujours sous garantie, APC le remplacera gratuitement.
Sécurité
Protection contre les incidents catastrophiques Les composants de SurgeArrest, tels que les fusibles à action rapide et les fusibles thermiques, assurent une réaction instantanée en cas d'impact de foudre ou de défaillance du câblage. Lorsque les composants parasurtenseurs sont endommagés suite à un pic de tension ou une surtension, la puissance excessive ne peut pas atteindre votre équipement. A la différence des produits SurgeArrest d'APC, la plupart des parasurtenseurs continuent de laisser circuler le courant même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à d'autres surtensions dangereuses.
Mode Fail Safe (sécurité intégrée) La plupart des autres parasurtenseurs continuent de laisser le courant circuler même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à de futures surtensions. La sécurité en cas de défaillance SurgeArrest d'APC garantit qu'une fois le circuit d'un SurgeArrest APC compromis, l'unité déconnecte l'équipement de la source d'alimentation pour veiller à ce qu'aucune surtension dangereuse n'atteigne votre équipement.
Indicateur de surcharge Le témoin lumineux s'allume lorsque l'équipement connecté prélève plus de puissance que la capacité de l'unité. Pour remédier à ce problème, débranchez l'équipement le moins important.
Protection
Protection contre la foudre et les surtensions Pour éviter les dommages causés à votre équipement par les surtensions et les pics de tension.
Conformité avec les valeurs de tension résiduelle transitoire IEEE et les organismes de réglementation Les parasurtenseurs d'APC font l'objet de tests très exigeants de la part de l'organisme IEEE, et reçoivent une certification « valeur de tension résiduelle transitoire », qui indique le niveau de tension maximum qui peut possiblement atteindre votre équipement une fois qu'une surtension ou une pointe de tension est passée dans un parasurtenseur. Des certifications IEEE mentionnant une faible valeur de tension résiduelle transitoire indiquent une meilleure protection et des performances plus élevées. La gamme Essential SurgeArrest d'APC offre des performances optimales avec une valeur de tension résiduelle transitoire inférieure à 330 V pour les produits en Amérique du Nord, et une certification inférieure à 15 % pour les produits vendus dans le reste du monde. Tous les produits APC sont conformes aux exigences de sécurité des organismes locaux, y compris la marque UL en Amérique du Nord et la marque CE/Kema/Gost/C-tick/A-Tick/Telepermit dans leur région respective.
Protection de la ligne de données La protection des lignes de données (Ethernet, coaxiales et téléphoniques) assure une protection complète de votre équipement vis-à-vis des surtensions. Il est très important de protéger votre équipement contre les surtensions accédant aux lignes de données via les « portes dérobées », car elles peuvent être aussi dangereuses pour votre équipement que celles circulant sur les lignes électriques.
Filtrage du bruit Le parasurtenseur atténue le bruit de ligne EMI/RFI qui peut entraîner des erreurs de données et des verrouillages clavier, assurant ainsi de meilleures performances pour l'équipement protégé.

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison