Bandeaux de prises mesurées et contrôlées

Les unités de distribution de l'alimentation pour rack commuté proposent des fonctionnalités avancées de surveillance de la charge et permettent de mettre sous et hors tension les prises à distance et de manière individuelle dans le cadre d'un cycle d'alimentation, d'une alimentation différée et de l'administration de l'utilisation en sortie.

Les unités de distribution de l'alimentation pour rack commuté d'APC permettent un contrôle avancé à distance de l'alimentation personnalisable par l'utilisateur ainsi qu'une surveillance active. Le contrôle à distance du niveau des sorties permet aux utilisateurs d'activer ou de désactiver la fonctionnalité de recyclage de l'alimentation, ce qui permet de réamorcer à distance les équipements et de limiter l'utilisation non autorisée des sorties individuelles. Les retards de séquences d'alimentation permettent aux utilisateurs de déterminer l'ordre dans lequel les équipements associés doivent être mis sous ou hors tension afin d'éviter les surcharges de circuit. Le compteur de courant contrôle à distance et en temps réel les charges connectées à l'aide d'alarmes personnalisables signalant les surcharges de circuit potentielles. Les utilisateurs peuvent accéder aux unités de distribution de l'alimentation pour rack commuté, les configurer et les contrôler via des interfaces Web, SNMP, de ligne de commande ou Telnet mises à disposition par les plate-formes de gestion centralisée d'APC via InfraStruxure Central, les opérations, la capacité et le rendement énergétique. Les modèles de la nouvelle série d'unités de distribution de l'alimentation pour rack commuté AP8000 fournissent un contrôle de l'alimentation en temps réel et sont dotés d'un port pour capteur de température/d'humidité et de prises IEC verrouillables.

En savoir plus
Adaptabilité
Montable en rack Possibilités de montage horizontal, vertical et sans aucun outil. Amène l’alimentation là où elle est le plus utile : dans les racks.
Large éventail de connexions d'entrée et de sortie La gamme de produit comprend diverses connexions d'entrée et de sortie afin de distribuer une alimentation de 120, 208 ou 230 V à plusieurs sorties. La disponibilité de diverses entrées et sorties permet aux utilisateurs de s'adapter à différents besoins électriques. APC propose des unités délivrant jusqu'à 5,7 kW via un seul fouet de branchement.
Source d'alimentation en entrée unique Fournit l'alimentation d'un fouet de branchement à plusieurs équipements montés en rack. Permet un gain de temps et d'argent durant l'installation en utilisant un fouet de branchement et des connexions standard.
Simplicité de gestion
Contrôle des sorties individuelles à distance Gère les sorties à distance afin que les utilisateurs puissent désactiver les sorties inutilisées (empêche les surcharges) ou recycler l’alimentation vers les équipements verrouillés (minimise les immobilisations coûteuses et évite d’avoir à se déplacer jusqu’aux équipements).
Partage de port réseau Permet de raccorder quatre onduleurs en rack au moyen des ports d'entrée et de sortie, si bien qu'une seule connexion réseau est nécessaire.
Affichage local de la surveillance du courant Le courant tiré agrégé par unité de distribution de l’alimentation s’affiche sur l’unité via un affichage numérique. L’affichage numérique local aide les installateurs à éviter la surcharge des circuits en fournissant un avertissement visuel lorsque le courant tiré s’approche de l’ampérage tiré maximal de la bande. (Uniquement disponible sur les SKU désignés)
Fonctions de gestion de réseau Interfaces de gestion de réseau riches en fonctionnalités qui assurent une gestion standard via le Web, SNMP et Telnet. Permet aux utilisateurs d’accéder aux unités, de les configurer et de les gérer à partir d’emplacements distants et de gagner ainsi un temps précieux. A cette fonctionnalité est associée la possibilité de mettre à niveau facilement et rapidement le microprogramme via un téléchargement réseau vers les unités installées pour des améliorations futures du produit.
Intègre StruxureWare Data Center Expert Plate-forme d'administration et de surveillance évolutive, pour une surveillance des périphériques en temps réel et une notification des événements immédiate.
Retards d’alimentation Permet aux utilisateurs de configurer la séquence suivant laquelle l’alimentation est activée ou désactivée pour chaque sortie. Cela permet d’éviter les courants d’application au démarrage, qui peuvent entraîner la surcharge des circuits et l’abandon des charges. La mise en séquence permet également aux utilisateurs de déterminer à l’avance quel équipement mettre sous tension en premier afin que d’autres équipements qui dépendent de cette unité puissent fonctionner correctement.
Mémoire flash extensible Mettez facilement et rapidement à niveau votre micrologiciel par téléchargement via le réseau afin de bénéficier des futures améliorations de produit. Élimine la nécessité de remplacer les produits déjà installés sur le terrain lorsque de nouvelles fonctions sont disponibles. (Remarque : unités mises en réseau uniquement)
Accès multi-utilisateurs Prise en charge de quatre niveaux d'accès maximum (Administrateur, Utilisateur du dispositif, Utilisateur en lecture seule, Utilisateur Réseau uniquement) et demande d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe.
Seuils de déclenchement de l'alarme Définissez des seuils d'alarme afin d'éviter la surcharge des circuits. Des alarmes réseau et visuelles signalent les problèmes potentiels à l'utilisateur. (Remarque : uniquement disponible sur les unités dotées de capacités de surveillance du courant. Veuillez consulter les spécifications de SKU pour connaître la disponibilité)

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison