InRow Direct Expansion

Refroidissement à air, eau et glycol monobloc pour baies, salles serveur et centres de données

La gamme InRow Direct Expansion associe étroitement le refroidissement et la charge calorifique, ce qui améliore la prévisibilité et l'efficacité. Des contrôles intelligents s'adaptent activement à la charge, pour satisfaire les exigences dynamiques des environnements informatiques d'aujourd'hui. Disponibles dans des configurations de refroidissement à air, autonomes et de refroidissement à fluide, ces unités répondent aux diverses exigences de refroidissement des datacenters. Les opérateurs de systèmes informatiques qui souhaitent gagner en efficacité ou déployer des équipements de plus forte densité tireront profit de la conception modulaire des produits InRow Direct Expansion

En savoir plus
Produits Référence Prix Comparer
Produit InRow 30kW Condensing Unit, 208V, Single feed Référence ACCU30001 Prix --
Comment acheter
Produit Unité de condensation InRow 30 kW, 208 V, double alimentation Référence ACCU30002 Prix --
Comment acheter
Produit Unité de condensation InRow 30 kW, 480V, alimentation simple Référence ACCU30101 Prix --
Comment acheter
Produit Unité de condensation InRow 30 kW, 480 V, double alimentation Référence ACCU30102 Prix --
Comment acheter
Produit Unité de condensation InRow 30 kW, 400 V, alimentation simple Référence ACCU30201 Prix --
Comment acheter
Produit Unité de condensation InRow 30 kW, 400 V, double alimentation Référence ACCU30202 Prix --
Comment acheter
Produit InRow RD, 300 mm, refroidissement à air, 220-240 V 50 Hz Référence ACRD101 Prix --
Comment acheter
Produit InRow RD, 300 mm, refroidissement à fluide, 220-240 V, 50 Hz Référence ACRD201 Prix --
Comment acheter
Produit InRow DX 300 mm, 30 kW Référence ACRD301 Prix --
Comment acheter
Produit InRow DX 300 mm, 30 kW, évacuation par gravité Référence ACRD301G Prix --
Comment acheter
Produit InRow RD, 600 mm, refroidissement à air, 380-415 V 50/60 Hz Référence ACRD602 Prix --
Comment acheter
Produit InRow RD, 600 mm, refroidissement à air, 380-415 V 50/60 Hz, avec humidificateur Référence ACRD602P Prix --
Comment acheter
Produit InRow SC, 300 mm, refroidissement à air, autonome, 200-240 V 50 Hz Référence ACSC101 Prix --
Comment acheter
Produit Système InRow SC - 1 unité InRow SC 50 Hz 1 PH, 1 rack NetShelter SX 600 mm et confinement arrière Référence RACSC101E Prix --
Comment acheter
Produit Système InRow SC - 1 unité InRow SC 50 Hz 1 PH, 1 rack NetShelter SX 600 mm, confinements avant et arrière Référence RACSC112E Prix --
Comment acheter
Produit Système InRow SC - 2 unités InRow SC 50 Hz 1 PH, 1 rack NetShelter SX 600 mm, confinement arrière Référence RACSC201E Prix --
Comment acheter
Facilité de maintenance
Accès facile pour l'entretien Permet de remplacer, ou d’intervenir sur, tous les composants pouvant être entretenus via des panneaux/portes facilement accessibles.
Simplicité de gestion
Real-Time capacity monitoring Affichage en temps réel du courant et du refroidissement disponible.
Intégration avec système de gestion du bâtiment Envoyez les alarmes et points de données à votre système de gestion de bâtiment (via Modbus RTU), ce qui vous permet de gérer l'infrastructure de bâtiment à partir d'un système unique.
Contrôleur du micro-processeur Utilise un contrôle intelligent à réponse active, ainsi qu'une surveillance en temps réel. Le système est contrôlé par un microprocesseur, assurant des fonctionnalités de contrôle de haut niveau, ainsi qu'une interface homme-machine via un affichage alphanumérique à quatre lignes et quatre-vingt caractères
Disponibilité
Refroidissement prévisible Le fait de placer l'unité dans une rangée de racks rapproche la source de refroidissement de la charge génératrice de chaleur. Cela évite le brassage de l'air et offre une architecture de refroidissement prévisible.
Rack inlet temperature control Réduction du risque de points chauds au niveau du rack
Commandes de réponse active Surveille et ajuste activement la capacité de refroidissement, assurant ainsi une température adéquate au niveau des aérations des serveurs. Le contrôle par microprocesseur permet d’offrir une bonne visibilité du fonctionnement et de l'état de l'unité.
Coût total de possession
Ventilateurs à vitesse variable L'utilisation de ventilateurs à vitesse variable réduit la consommation d'énergie au cours des périodes creuses de refroidissement.
Architecture In-Row Capte directement l'air chaud évacué des équipements informatiques, d'où un meilleur rendement de la puissance frigorifique utile du groupe par rapport aux architectures traditionnelles de refroidissement.
Souplesse
Conception modulaire La conception modulaire offre des solutions évolutives permettant d'accentuer le refroidissement au fur et à mesure des demandes.
Densités évolutives La fluctuation des densités permet d'atteindre un refroidissement de plus grande densité via l'intégration du système de confinement d'allée chaude dans l'architecture In-Row.