Vorkonfiguriertes Power Modul , 1000 kW, 400 V, 50 Hz mit Galaxy VX

Vorkonfiguriertes Power Modul , 1000 kW, 400 V, 50 Hz mit Galaxy VX Vorderseite links
Vorkonfiguriertes Power Modul , 1000 kW, 400 V, 50 Hz mit Galaxy VX Vorderseite links
Vorkonfiguriertes Power Modul , 1000 kW, 400 V, 50 Hz mit Galaxy VX Vorderseite links
Vorkonfiguriertes Power Modul , 1000 kW, 400 V, 50 Hz mit Galaxy VX Back
Vorkonfiguriertes Power Modul , 1000 kW, 400 V, 50 Hz mit Galaxy VX Applikation
Vorkonfiguriertes Power Modul , 1000 kW, 400 V, 50 Hz mit Galaxy VX Miscellaneous
Vorkonfiguriertes Power Modul , 1000 kW, 400 V, 50 Hz mit Galaxy VX Detailed
Vorkonfiguriertes Power Modul , 1000 kW, 400 V, 50 Hz mit Galaxy VX Verpackung
  • Integrierte USV, Schaltelemente und Managementsoftware in einem wetterfesten Gehäuse, optimiert für die skalierbare Stromversorgung von Datacentern

Produktübersicht anzeigen

PFMPE1000EBVX Eigenschaften

Vorkonfiguriertes Power Modul , 1000 kW, 400 V, 50 Hz mit Galaxy VX
Integrierte USV, Schaltelemente und Managementsoftware in einem wetterfesten Gehäuse, optimiert für die skalierbare Stromversorgung von Datacentern

Integriertes Stromversorgungsmodul Merkmale & Vorteile:

Flexibilität

Einfache und schnelle Installation
Die vorgefertigten Datacenter-Module werden rechtzeitig zur Installation am Standort angeliefert. Dadurch reduzieren sich die Dauer der Installation und die Kosten.
Vorkonfiguriert und im Werk montiert
Vorgefertigte Module entstehen nach exakten Spezifikationen in einer kontrollierten Produktionsumgebung und nutzen eine DCIM-Software, die zur Steigerung der Ausfallsicherheit und Zuverlässigkeit im Datacenter beiträgt.
Skalierbar und flexibel
Die vorgefertigten Datacenter-Module ermöglichen flexible Erweiterungen der IT-Infrastruktur und Anpassungen der Installation an zukünftige Anforderungen. Dadurch lassen sich Kapitalinvestitionen auf einen späteren Zeitpunkt verschieben und der Cashflow wird optimiert.

Produkt-Distribution

Andorra, Vereinigte Arabische Emirate, Albanien, Armenien, Angola, Österreich, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Botsuana, Belarus, Demokratische Republik Kongo, Zentralafrikanische Republik, Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Kamerun, Serbien und Montenegro, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Algerien, Estland, Ägypten, Westsahara, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Äquatorial-Guinea, Griechenland, Kroatien, Ungarn, Irland, Israel, Irak, Iran, Island, Italien, Jordanien, Kenia, Kuwait, Kasachstan, Libanon, Liechtenstein, Liberia, Lesotho, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Moldau, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Mosambik, Namibia, Niger, Nigeria, Niederlande, Norwegen, Oman, Pakistan, Polen, Portugal, Katar, Reunion, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Sudan, Schweden, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Turks- und Caicos-Inseln, Tschad, Togo, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, Türkei, Tansania, Ukraine, Uganda, Usbekistan, XF, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Optionen

Dienstleistungen

Nach oben