Teilen:

Vorkonfiguriertes IT-Modul, 225 kW, 400 V/50 Hz, mit modularer Verteilung

PFMIEA225C2E24B

Description: Große, vorkonfigurierte Lösung für IT-Infrastruktur. Die Module sind speziell konzipiert, sicher, wetterbeständig und mit Feuerschutzklasse. Sie bieten einen großen Funktionsumfang und maximale Performance .

Beinhaltet : User Manual

Vorkonfiguriertes IT-Modul, 225 kW, 400 V/50 Hz, mit modularer Verteilung

Beinhaltet: Benutzerhandbuch

PFMIEA225C2E24B Features

Vorkonfiguriertes IT-Modul, 225 kW, 400 V/50 Hz, mit modularer Verteilung

  • Luftrückführsystem
    Zentralisiertes System zur Abführung warmer Luft für Räume und externe Luftkanalsysteme, minimiert die Abdeckung von Beleuchtung im Gang und ermöglicht die Kabelzuführung innerhalb der Einhausung.
  • Integriert mit InfraStruXure-Produkten
    Die Lösungen von Schneider Electric für Kühlung, Stromverteilung und Kabelmanagement sind auf die entsprechenden IT-Racks abgestimmt und ermöglichen so die Konfiguration eines Komplettsystems zur Unterstützung der Infrastruktur.
  • Integrierbar mit StruxureWare Data Center Expert
    Ein IT-kompatibles, skalierbares Zugangsüberwachungssystem, das kritische Alarme, Videoüberwachungs- und andere wichtige Daten erfasst, strukturiert und verteilt. Für einen einheitlichen, netzwerkweiten Überblick über komplexe physische IT-Infrastrukturen.

SmartShelter Modul Merkmale & Vorteile:

  • StruxureWare Data Center Expert vorinstalliert
    Die bewährte DCIM-Software ermöglicht Echtzeit-Überwachung, benutzerdefinierbare Reports und Grafiken sowie Benachrichtigungen bei Ausfällen und Eskalation kritischer Ereignisse in der Infrastruktur. Die Software ist vorinstalliert, sodass sich Zeitaufwand und Kosten für die Konfiguration vor Ort wesentlich reduzieren.
  • Einfache und schnelle Installation
    Die vorgefertigten Datacenter-Module werden rechtzeitig zur Installation am Standort angeliefert. Dadurch reduzieren sich die Dauer der Installation und die Kosten.
  • Skalierbar und flexibel
    Die vorgefertigten Datacenter-Module ermöglichen flexible Erweiterungen der IT-Infrastruktur und Anpassungen der Installation an zukünftige Anforderungen. Dadurch lassen sich Kapitalinvestitionen auf einen späteren Zeitpunkt verschieben und der Cashflow wird optimiert.
  • Vorkonfiguriert und im Werk montiert
    Vorgefertigte Module entstehen nach exakten Spezifikationen in einer kontrollierten Produktionsumgebung und nutzen eine DCIM-Software, die zur Steigerung der Ausfallsicherheit und Zuverlässigkeit im Datacenter beiträgt.
Produkt-Distribution
Produkt-Distribution

Andorra , Vereinigte Arabische Emirate , Antigua und Barbuda , Anguilla , Albanien , Armenien , Niederländische Antillen , Angola , Argentinien , Österreich , Aserbaidschan , Bosnien und Herzegowina , Belgien , Burkina Faso , Bulgarien , Bahrain , Burundi , Benin , Bolivien , Botsuana , Belarus , Demokratische Republik Kongo , Zentralafrikanische Republik , Kongo , Schweiz , Elfenbeinküste , Chile , Kamerun , Serbien und Montenegro , Zypern , Tschechische Republik , Deutschland , Dschibuti , Dänemark , Algerien , Estland , Ägypten , Westsahara , Eritrea , Spanien , Äthiopien , Finnland , Frankreich , Gabun , Vereinigtes Königreich , Grenada , Georgien , Französisch-Guayana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Äquatorial-Guinea , Griechenland , Kroatien , Ungarn , Irland , Israel , Irak , Iran , Island , Italien , Jamaika , Jordanien , Kenia , Saint Kitts und Nevis , Kuwait , Kasachstan , Libanon , St. Lucia , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Litauen , Luxemburg , Lettland , Marokko , Moldau , Madagaskar , Mazedonien , Mali , Mongolei , Martinique , Mauretanien , Malta , Mauritius , Malawi , Mosambik , Namibia , Niger , Nigeria , Niederlande , Norwegen , Oman , Pakistan , Polen , Portugal , Paraguay , Katar , Reunion , Rumänien , Russland , Ruanda , Saudi-Arabien , Sudan , Schweden , Slowenien , Slowakei , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Turks- und Caicos-Inseln , Tschad , Togo , Tadschikistan , Turkmenistan , Tunesien , Türkei , Tansania , Ukraine , Uganda , Uruguay , Usbekistan , St. Vincent und die Grenadinen , XF , Jemen , Mayotte , Südafrika , Sambia , Simbabwe

Print Technical Specification

Ausgang

  • Nominelle Ausgangsspannung
    400V 3PH
  • Ausgangsfrequenz (netzsynchron)
    50 Hz - programmierbar +/-0,5/1/2/4/6/8 %
  • Last-Scheitelfaktor/Crest Factor
    Unbegrenzt
  • Art der Wellenform
    Sinuswelle
  • kW pro Rack
    9.38kW
  • Stromunterverteilungsleistung (Ampere)
    16.0Ampere
  • Stromunterverteilungstyp
    Mit Messfunktion
  • Konfigurierte Leistung
    225.0 KWatt / 225.0 kVA
  • Durchgang
    Externer statischer Bypass

Eingang

  • Nominelle Eingangsspannung
    400V 3PH
  • Eingangsfrequenz
    50 Hz - programmierbar +/-0,5/1/2/4/6/8 %
  • Eingangsanschlußart
    Hard Wire 4-wire (3PH + G)
  • Eingangspannungsbereich für den Netzbetrieb
    340–460 (400 V)V
  • Eingangsspannung Einstellbereich für die wichtigsten Operationen
    340 - 460 (400V)V
  • Eingangsleistung
    225000.0Watt

Batterien und Überbrückungszeit

  • Batterietyp
    Keine internen Batterien - Verwendung externer Batteriesysteme

Abmessungen

  • Maximale Höhe
    3600mm , 360.0cm
  • Maximale Breite
    6400mm , 640.0cm
  • Maximale Tiefe
    13700mm , 1370.0cm
  • Höhe für Versand
    3600mm , 360.0cm
  • Breite für Versand
    3200mm , 320.0cm
  • Tiefe für Versand
    13700mm , 1370.0cm
Brochure
Titel
Größe
Aktualisiert am
PDF

Größe

404KB

Aktualisiert am

2018-10-31

Overview of the Prefabricated Data Center Portfolio and value message
PDF

Größe

312KB

Aktualisiert am

2018-06-11

Data Sheet for Dual Bay IT Module
Titel
Größe
Aktualisiert am