Refresh-Service für USV MGE Galaxy 300, 15 kVA, 400 V, 3:1, mit Batterie für 10 Minuten, Start-up-Service 5 x 8, RMS und 2 Jahre Serviceplan

Teilen:

Refresh-Service für USV MGE Galaxy 300, 15 kVA, 400 V, 3:1, mit Batterie für 10 Minuten, Start-up-Service 5 x 8, RMS und 2 Jahre Serviceplan

WG3HT15K3IB1RFU

Description: Go from OUTDATED to UPGRADED. It's time to update or renovate your aging 3-phase UPS or cooling system. Extending its lifespan can reduce costs and boost uptime!
Refresh-Service für USV MGE Galaxy 300, 15 kVA, 400 V, 3:1, mit Batterie für 10 Minuten, Start-up-Service 5 x 8, RMS und 2 Jahre Serviceplan

Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067

WG3HT15K3IB1RFU Features

Refresh-Service für USV MGE Galaxy 300, 15 kVA, 400 V, 3:1, mit Batterie für 10 Minuten, Start-up-Service 5 x 8, RMS und 2 Jahre Serviceplan

  • Überwachung rund um die Uhr
    Die erfahrenen Mitarbeiter unseres Fernüberwachungsservice überwachen die technische Infrastruktur Ihres Unternehmens rund um die Uhr. Als externe Kontrollinstanz ermöglichen sie die frühzeitige Erkennung von Problemen und tragen so zur Vermeidung gravierender Störungen bei.
  • Jährlicher Vor-Ort-Service
    Der jährliche Vor-Ort-Service stellt sicher, dass das System gemäß den Herstellerspezifikationen arbeitet. Verfügbar für Dreiphasen-USVs und Kühlsysteme.
  • Kostenlose Firmware-Upgrades
    In der Anlagenwartung ist die Aktualisierung der Softwarerevision inbegriffen.Bei APC gibt es keine versteckten Kosten. Alle vorbeugenden Wartungen enthalten kostenlose Software Aktualisierung.
  • Arbeits- und Anfahrtskosten inklusive.
    Reisekosten und Arbeitsaufwand sind in den meisten Service-Verträgen enthalten. Einzelheiten zum Service finden Sie in der entsprechenden Leistungsbeschreibung.
  • Teile inbegriffen oder zum Vorzugspreis erhältlich.
    Ersatzteile und -komponenten sind eingeschlossen oder zu einem ermäßigten Preis erhältlich. Einzelheiten zum Service finden Sie in der entsprechenden Leistungsbeschreibung.
  • Gesicherte Überwachungsfunktion
    Die Überwachung wird über eine Firewall-freundliche ausgehende Verbindung durchgeführt. Kein Zugang zum Kundennetzwerk erforderlich.
  • Zusammenfassender Servicebericht
    Detaillierter Bericht über die ausgeführten Arbeiten, inklusive Empfehlungen zu Servicearbeiten, die eine optimale Systemperformance sicherstellen
  • Technischer Support
    Erfahrene Mitarbeiter unseres technischen Supports stehen Ihnen zur Verfügung. Somit ist sichergestellt, dass Sie immer dann Hilfe erhalten, wenn Sie diese benötigen.

Modernisierungs-Services Merkmale & Vorteile:

  • Technisches Know-how
    Wir bieten das Know-how, wenn es gilt, eine maßgeschneiderte Lösung zu konzipieren, die Ihren Anforderungen und Budgetauflagen gerecht wird.
  • Senken oder Optimieren der Gesamtbetriebskosten
    Profitieren Sie mit den MPRS-Leistungen von geringeren Gesamtbetriebskosten durch Upgrades und den proaktiven Austausch von Bauteilen. Oder optimieren Sie Ihre Gesamtbetriebskosten mit einer energieeffizienteren Lösung.
  • Verringern des Ausfallrisikos
    Nehmen Sie die MPRS-Leistungen in Anspruch und verringern Sie so mithilfe eines proaktiven Austauschs von Verschleißteilen etwaige Ausfallzeiten. Dank einer neuen USV bzw. Kühlungslösung können Sie Ausfallrisiken minimieren.
  • Optimierte Zuverlässigkeit
    Sichern Sie die Zuverlässigkeit und eine verlängerte Supportbezugsdauer Ihres Systems für die kommenden Jahre.
  • Verlässliche Sicherheit
    Sie können sich entspannt darauf verlassen, dass Ihre älter werdende Infrastruktur geschützt ist und gemäß den Spezifikationen des Herstellers betrieben wird.
  • Verringerter Wartungsaufwand
    Über die Lebensdauer der Anlage hinweg profitieren Sie von einer Senkung des Wartungs- und Serviceaufwands sowie von Effizienzgewinnen.
  • MPRS service details:
    1. Aktualisierung auf die neuesten verfügbaren Systemtechnologien. 2. Austausch von kritischen modularen Komponenten durch unsere zertifizierten Techniker. 3. Umweltgerechte Entsorgung alter Komponenten. 4. Advantage Service Plan für 1 Jahr.
  • Modernisierungsservices im Bereich Kühlung – Details:
    1. Bewertung: Bewertung des Bestandssystems und des Installationsbedarfs, Evaluierung des aktuellen Bedarfs und Empfehlungen hinsichtlich einer neuen Lösung. 2. Eine neue Lösung: insgesamt als Ersatz bereitgestellte Lösung mit dem neuesten und optimal angepassten Kühlaggregat. 3. Installations- und Start-up-Service: Der Start-up-Vorgang für das Gerät wird von einem zertifizierten Techniker von Schneider Electric durchgeführt; die entscheidenden Mitarbeiter erhalten während der Start-up-Phase eine grundlegende Betreiberschulung für die ausgewählte Lösung; elektrische Installation der neuen Lösung (optional). 4. EcoStruxure IT-App. 5. Umweltgerechte Demontage/Entsorgung: Verpackung der veralteten Anlagen vor Ort; Entsorgung und Recycling entfernter Anlagen; umweltgerechte Entsorgung.
  • USV-Aktualisierungsservice – Details:
    1. Bewertung: Bewertung des Bestandssystems und des Installationsbedarfs, Evaluierung des aktuellen Bedarfs und Empfehlungen hinsichtlich einer neuen Lösung. 2. Eine neue Lösung: insgesamt als Ersatz bereitgestellte Lösung mit der neuesten und optimal angepassten USV, einschließlich moderner Betriebs- und Diagnosefunktionen, mit der besten Effizienzleistung. 3. Installations- und Start-up-Service: Der Start-up-Vorgang für das Gerät wird von einem zertifizierten Techniker von Schneider Electric durchgeführt; die entscheidenden Mitarbeiter erhalten während der Start-up-Phase eine grundlegende Betreiberschulung für die ausgewählte Lösung; elektrische Installation der neuen Lösung (optional). 4. Umfassender Service: umfassender System-Support, u. a. Bauteile, Arbeitszeit und Reaktionszeit bis zum nächsten Werktag; Zugang zur aktuellen Fernüberwachung und zum telefonischen technischen Support von Schneider Electric. 5. Umweltgerechte Demontage/Entsorgung: Verpackung der veralteten Anlagen vor Ort; Entsorgung und Recycling entfernter Anlagen; umweltgerechte Entsorgung.
Produkt-Distribution
Produkt-Distribution

Andorra , Vereinigte Arabische Emirate , Albanien , Armenien , Angola , Österreich , Aserbaidschan , Bosnien und Herzegowina , Belgien , Burkina Faso , Bulgarien , Bahrain , Burundi , Benin , Botsuana , Belarus , Demokratische Republik Kongo , Zentralafrikanische Republik , Kongo , Schweiz , Elfenbeinküste , Kamerun , Serbien und Montenegro , Zypern , Tschechische Republik , Deutschland , Dschibuti , Dänemark , Algerien , Estland , Ägypten , Westsahara , EMEA , Eritrea , Spanien , Äthiopien , Finnland , Frankreich , Gabun , Vereinigtes Königreich , Georgien , Französisch-Guayana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Äquatorial-Guinea , Griechenland , Kroatien , Ungarn , Irland , Israel , Irak , Iran , Island , Italien , Jordanien , Kenia , Kuwait , Kasachstan , Libanon , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Litauen , Luxemburg , Lettland , Marokko , Moldau , Madagaskar , Mazedonien , Mali , Mongolei , Martinique , Mauretanien , Malta , Mauritius , Malawi , Mosambik , Namibia , Niger , Nigeria , Niederlande , Norwegen , Oman , Pakistan , Polen , Portugal , Katar , Reunion , Rumänien , Russland , Ruanda , Saudi-Arabien , Sudan , Schweden , Slowenien , Slowakei , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Turks- und Caicos-Inseln , Tschad , Togo , Tadschikistan , Turkmenistan , Tunesien , Türkei , Tansania , Ukraine , Uganda , Usbekistan , XF , Jemen , Mayotte , Südafrika , Sambia , Simbabwe

Print Technical Specification

Nachhaltige Offer Status

  • RoHS
    Konform
  • REACH
    REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
Arbeitsbericht
Titel
Größe
Aktualisiert am
PDF

Größe

362KB

Aktualisiert am

2018-06-14

The Schneider Electric Refresh-UPS service (R-UPS) is an ideal solution for customers that need to replace a legacy 3 Phase UPS reaching end of life or end of service life. Rrefresh-UPS will secure your power availability, eliminate potential unplanned maintenance costs, and improve your system’s efficiency. Refresh-UPS provides the peace of mind that results from installing a new system with the latest technology, combined with the Schneider Electric professional start-up and two years all inclusive on-site certified service.
Titel
Größe
Aktualisiert am