Teilen:

NetShelter SV, 42 HE, 800 mm breit und 1060 mm tief, Gehäuse mit schwarzen Seitenteilen

AR2480

Description: Breite Universal-IT-Gehäuse mit erweiterten Optionen für Kabelmanagement für Server- und Netzwerkapplikationen mit höherer Leistungsdichte. Enthält vertikale 1-HE-Einschübe neben den Standard EIA-310-Einschüben für den Einbau von Systemen. Diese können entfernt und durch 1-HE-Zubehör ersetzt werden. Mit der Bauhöhe von 42 HE können die Gehäuse leicht durch Türöffnungen gerollt werden.

Beinhaltet : Baying hardware , Doors , Key(s) , Keyed-alike doors and side panels , Leveling feet , Mounting hardware , Pre-installed casters , Qty 4 - Bolt-down brackets , Roof , Side panels , Unpacking sheet

In stock
1 482,25 €
Preis inklusive Mehrwertsteuer

AR2480 Features

NetShelter SV, 42 HE, 800 mm breit und 1060 mm tief, Gehäuse mit schwarzen Seitenteilen

Breite Universal-IT-Gehäuse mit erweiterten Optionen für Kabelmanagement für Server- und Netzwerkapplikationen mit höherer Leistungsdichte. Enthält vertikale 1-HE-Einschübe neben den Standard EIA-310-Einschüben für den Einbau von Systemen. Diese können entfernt und durch 1-HE-Zubehör ersetzt werden. Mit der Bauhöhe von 42 HE können die Gehäuse leicht durch Türöffnungen gerollt werden.

Beinhaltet : Baying hardware , Doors , Key(s) , Keyed-alike doors and side panels , Leveling feet , Mounting hardware , Pre-installed casters , Qty 4 - Bolt-down brackets , Roof , Side panels , Unpacking sheet

  • Integrierte vertikale 1-HE-Montagefächer
    Die 800 mm breiten Gehäuse enthalten vertikale 19 Zoll breite 1-HE-Kabeldurchbrüche neben den Standard EIA-310-Einschüben für den Einbau von Systemen. Diese können entfernt und durch 1-HE-Zubehör ersetzt werden. Ersetzen Sie diese Kabeldurchbrüche durch Zubehör wie Patch-Panels, Systeme für Umgebungsüberwachung, Rack-PDU oder installieren Sie Bürstendichtungen für die Durchführung von Kabeln.

NetShelter SV Merkmale & Vorteile:

  • Verkäufer-neutrale EIA-310 19-Zoll-Rackmontagekompatibilität garantiert
    Herstellerneutrale Montagevorrichtungen für die garantierte Kompatibilität mit allen EIA-310-konformen 19-Zoll-Systemen. Mit der „Fits Like a Glove“-Geld-zurück-Garantie können Sie sicher sein, dass Ihre EIA-310-E-konformen Rackmount-Systeme in ein NetShelter Rack passen.
  • Kompatibel zu Rack-Systemen von Schneider Electric
    De Kompatibilität zu zahlreichen Rack-Zubehöroptionen von Schneider Electric ermöglicht den Aufbau eines kompletten Rack-Systems. Konfiguration von Rack-Lösungen mit dem führenden Schneider Electric Design Portal. Der Small IT Solution Designer verifiziert die Produktkompatibilität und umfasst einen Katalog mit Systemen anderer Anbieter. Damit können Sie problemlos Ihre ideale Rack-Lösung zusammenstellen.
  • Geteilte Rücktüren
    Dank der geteilten rückseitigen Türe wird die Grundfläche optimal ausgenutzt. Der Abstand vom Gehäuse zur Wand oder zu anderen Geräten muss nur 11 Zoll (279 mm) betragen, damit sich die Türen weiterhin öffnen lassen.
  • Einstellbare Montageschienen mit einfacher Ausrichtung
    Die vertikalen Montageschienen können in Schritten von 10 mm verschoben werden, um nahezu alle Möglichkeiten der Montage für IT-Systeme abzudecken. Richten Sie die Montageschienen mit der gegenüber liegenden Gehäuseseite aus, indem Sie die gleichen Lochpositionen verwenden. Die HE-Positionen sind vorne und hinten nummeriert, um die Installation zu beschleunigen.
  • Vorinstallierte rückseitige Montagehalter für Zubehör
    Integrierte und verstellbare Montaghalterung für die Rückseite belegen keine Einschübe und ermöglichen eine werkzeuglose Montage. Jede Halterung verfügt über zwei Montageöffnungen für eine Kombination von bis zu vier Zubehöroptionen wie Rack-PDUs und vertikale Kabelorganizer, die im Rack installiert werden. Die Halterungen können an andere Positionen verschoben oder durch zusätzliche Halterungen (AR824002 - Menge 2) ergänzt werden, um halbhohe Zubehöroptionen wie Kabelmanager und vertikale Rack-PDUs zu installieren.
  • Nicht montierte Gehäuseoption (42HE x 600 mm B x 1060 mm T) für spezielle Standorte
    Nicht alle Aufstellorte bieten genügend Raum für die Positionierung und Installation von Gehäusen mit Standardhöhe. Diese unmontierte Option eignet sich für den Transport durch schmale Öffnungen und den Zusammenbau am Aufstellort.
  • Kombinieren bereitgestellter Hardware
    Die Gehäuse sind mit vorinstallierten Verbindungselementen für die Querverbindung von Gehäusen in der Rackreihe ausgestattet, die dem Gehäuse zusätzliche Stabilität verleiht. Die Gehäuse sind vorinstalliert mit Verbindungsklammern für die Verbindung von Gehäusen auf 600-mm-Mittelrahmen. Verbindungsklammern für die Verbindung von Gehäusen auf 24-Zoll-Mittelrahmen sind im mitgelieferten Montagekit enthalten.
  • Standardprofil-Rollen und Nivellierfüße für den Boden
    Im Standardlieferumfang der Gehäuse sind sowohl Nivellierfüße als auch Rollen enthalten. Nivellierfüße lassen sich mit einem Schraubenschlüssel unter dem Gehäuse einstellen.
  • Einfache Auswahl
    Die zeitaufwändige Zusammenstellung von Teilenummern für den Aufbau eines Gehäuses entfällt bei APC. Sie erhalten von Schneider Electric komplette Racks unter einer einzigen Teilenummer.
  • Werkzeuge und Hardware zur Gehäuseeinstellung werden zur Verfügung gestellt
    Alle Gehäuse werden standardmäßig mit einem Hardwarebeutel geliefert, der die Hardware für die Montage der IT-Ausrüstung sowie Werkzeuge für die einfache Ausrichtung des Gehäuses enthält.
  • Öffnungen für Kabelzuführung und Panels
    Große Kabelöffnungen in der oberen Abdeckung ermöglichen die Durchführung von Kabeln. Die Konstruktion der Bodenplatte ermöglicht die ungehinderte Kabeldurchführung von einem Doppelboden. Die 800 mm breiten Gehäuse verfügen über Bürstendichtungen in den oberen Abdeckungen.
  • Schnelle Demontage der Türen durch Federscharniere
    Die Vordertür kann auf der rechten oder linken Seite angeschlagen und auch gegen die rückwärtigen Türen ausgetauscht werden. Die Federscharniere ermöglichen die unkomplizierte Demontage der Türen.
  • Perforierte vordere und hintere Türen
    Perforierte vordere und hintere Türen gewährleisten eine ordnungsgemäße Belüftung von Rackmount-Systemen.
  • Abnehmbare Seitenteile mit voller Bauhöhe
    Die seitlichen Abdeckungen können entfernt werden, um die Installation und Einrichtung von Systemen zu erleichtern. Die seitlichen Abdeckungen können mit dem gleichen Schlüssel verriegelt werden wie die Türen an der Vorder- und Rückseite.
  • Schraubklammern für die Bodenbefestigung des Gehäuses werden mitgeliefert
    Das Gehäuse ist bei Anlieferung mit Schraubklammern an der Palette befestigt. Diese Schraubklammern können auch für die Befestigung des Gehäuses am endgültigen Aufstellort verwendet werden.
  • Integrierte elektrische Erdung
    Die obere Abdeckplatte, die Seitenwände sowie die vorderen und hintere Türen sind über den Gehäuserahmen geerdet. Für die externe Erdung befinden sich acht zusätzliche Erdungsanschlüsse am Rahmen.
Produkt-Distribution
Produkt-Distribution

Andorra , Vereinigte Arabische Emirate , Afghanistan , Antigua und Barbuda , Anguilla , Albanien , Armenien , Niederländische Antillen , Angola , Argentinien , Österreich , Australien , Aruba , Aserbaidschan , Bosnien und Herzegowina , Barbados , Bangladesch , Belgien , Burkina Faso , Bulgarien , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Brunei , Bolivien , Brasilien , Bahamas , Bhutan , Botsuana , Belarus , Belize , Kanada , Demokratische Republik Kongo , Zentralafrikanische Republik , Kongo , Schweiz , Elfenbeinküste , Cook-Inseln , Chile , Kamerun , China , Kolumbien , Costa Rica , Serbien und Montenegro , Kuba , Zypern , Tschechische Republik , Deutschland , Dschibuti , Dänemark , Dominica , Dominikanische Republik , Algerien , Ecuador , Estland , Ägypten , Westsahara , Eritrea , Spanien , Äthiopien , Finnland , Fidschi , Falkland-Inseln , Frankreich , Gabun , Vereinigtes Königreich , Grenada , Georgien , Französisch-Guayana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Äquatorial-Guinea , Griechenland , Guatemala , Guyana , Hongkong , Honduras , Kroatien , Haiti , Ungarn , Indonesien , Irland , Israel , Indien , Irak , Iran , Island , Italien , Jamaika , Jordanien , Kenia , Kambodscha , Saint Kitts und Nevis , Südkorea , Kuwait , Kaiman-Inseln , Kasachstan , Libanon , St. Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Litauen , Luxemburg , Lettland , Marokko , Moldau , Madagaskar , Mazedonien , Mali , Myanmar , Mongolei , Martinique , Mauretanien , Malta , Mauritius , Malawi , Mexiko , Malaysia , Mosambik , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Niederlande , Norwegen , Nepal , Neuseeland , Oman , Panama , Peru , Papua-Neuguinea , Philippinen , Pakistan , Polen , Puerto Rico , Portugal , Paraguay , Reunion , Rumänien , Russland , Ruanda , Saudi-Arabien , Sudan , Schweden , Singapur , Slowenien , Slowakei , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Turks- und Caicos-Inseln , Tschad , Togo , Thailand , Tadschikistan , Turkmenistan , Tunesien , TP , Türkei , Trinidad und Tobago , Taiwan , Tansania , Ukraine , Uganda , Vereinigte Staaten von Amerika , Uruguay , Usbekistan , St. Vincent und die Grenadinen , Venezuela , Amerikanische Jungferninseln , Vietnam , XF , Jemen , Mayotte , Südafrika , Sambia , Simbabwe

Print Technical Specification

Abmessungen

  • Maximale Höhe
    2057mm , 205.7cm
  • Maximale Breite
    800mm , 80.0cm
  • Maximale Tiefe
    1060mm , 106.0cm
  • Rack-Höhe
    42U
  • Nettogewicht
    130.5kg
  • Versandgewicht
    150.2kg
  • Höhe für Versand
    2181mm , 218.1cm
  • Breite für Versand
    940mm , 94.0cm
  • Tiefe für Versand
    1160mm , 116.0cm
  • Farbe
    Black
  • Maximale Montagetiefe
    777.0mm , 77.72cm
  • Minimale Montagetiefe
    6.6inches
  • Front Door
    16.0Anzeige
  • Vertical Posts
    18.0Anzeige
  • Rear Door
    16.0Anzeige
  • Roof
    19.0Anzeige
  • Side Panels
    18.0Anzeige
  • Rack-Breite
    19"

Umgebung

  • Schutzklasse
    IP 20

Conformance

  • Begutachtung
    UL 2416, UL 60950-1
  • Standardgarantie
    5 Jahre Reparatur oder Austausch
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
3410KB

Aktualisiert am

2018-06-18

Installation Instructions
PDF

Größe

1405KB

Aktualisiert am

2018-06-13

Unpacking instructions for the NetShelter SV Enclosures
Behördliche Prüfzeichen
Titel
Größe
Aktualisiert am
PDF

Größe

401KB

Aktualisiert am

2018-06-12

cULus Listing for SV racks
Titel
Größe
Aktualisiert am
Racks and Enclosures, NetShelter SV

Kategorie

Unterkategorie


APC Smart-UPS X 2200 VA, Rack/Tower LCD, 200–240 V

Intelligente und effiziente Lösung für die unterbrechungsfreie Stromversorgung von Netzwerksystemen, Auswahl von der Einstiegsklasse bis zu Modellen mit skalierbarer Autonomiezeit. Ideale USV für Server, POS-Systeme, Router, Switches, Hubs und andere Geräte.

APC Smart-UPS X 3000 VA, Rack/Tower LCD, 200–240 V, mit Netzwerkkarte

Intelligente und effiziente Lösung für die unterbrechungsfreie Stromversorgung von Netzwerksystemen, Auswahl von der Einstiegsklasse bis zu Modellen mit skalierbarer Autonomiezeit. Ideale USV für Server, POS-Systeme, Router, Switches, Hubs und andere Geräte.

SMX3000RMHV2UNC
3 297,25 €
Kabelmanschette für die vertikale Verlegung von Glasfaserkabeln, 4 Stück

Umfassende Auswahl an Zubehör für die Organisation von Strom- oder Datenkabeln im Rack oder Gehäuse.

AR8444
72,59 €
Vertikale Kabelmanager, 8 Kabelringe, 0 HE

Nutzt einen Einschub im 0-HE-Kanal.

AR8442
157,29 €
APC Symmetra LX 8kVA, skalierbar auf 16kVA N+1, rackmontiert, 220/230/240 V oder 380/400/415V

Hochverfügbare Einphasen-USV mit Doppelwandler-Online-Technologie mit hoher Redundanz und Skalierbarkeit

SYA8K16RMI
12 947,00 €
Kabelleiter-Montage-Kit, Gehäuse, Kabelwannen, 4-HE-Patch-Frame für die Zonen-Verkabelung

Das Kabelleiter-Montage-Kit enthält zwei verstellbare Halterungen, die sich an verschiedenen Oberflächen befestigen lassen und Montagepunkte für Kabelleitersysteme bereitstellen. Diese flexibel einsetzbare Halterung lässt sich beispielsweise oben auf Kabelwannen befestigen, um Kabelleitern zu erhöhen. Sie eignet sich aber auch für die Befestigung der Leitern auf den oberen Abdeckungen von NetShelter Gehäusen sowie als Montage-Kit für den Überkopf-Patch-Frame für die Zonen-Verkabelung (VDIM33174).

AR8186
54,44 €
APC Smart-UPS 3000 VA, 230 V 2HE Rack mit 6 Jahren Garantie

Intelligente und effiziente Lösung für die unterbrechungsfreie Stromversorgung von Netzwerksystemen, Auswahl von der Einstiegsklasse bis zu Modellen mit skalierbarer Autonomiezeit. Ideale USV für Server, POS-Systeme, Router, Switches, Hubs und andere Geräte.

SMT3000R2I-6W
2 662,00 €

Zeigen Ergebnisse pro Seite

Verwandte Produkte, Zubehör & Services

Alle Zubehöroptionen für dieses Produkt anzeigen