Li-Ionen-Batterie-Rack Typ O – IEC

Teilen:

Li-Ionen-Batterie-Rack Typ O – IEC

LIBATTSMGOIEC

Beinhaltet : User Manual

Li-Ionen-Batterie-Rack Typ O – IEC

Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067
Beinhaltet: Benutzerhandbuch

LIBATTSMGOIEC Features

Li-Ionen-Batterie-Rack Typ O – IEC

  • Integriertes intelligentes Batteriemanagement:
    Die integrierte Überwachung auf Zell-, Modul- und Rackebene liefert jederzeit genaue Informationen zum Batteriestatus und zur verfügbaren Autonomiezeit. So steht eine stabile, vorhersagbare Batterieleistung für Netzausfälle zur Verfügung.
  • Kleine Batterie-Stellfläche
    Reduziert die Stellfläche der Batterielösung und schafft so mehr Platz für produktive Systeme.
  • Verlängerte Lebensdauer der Batterie
    Die Lithium-Ionen-Technologie verdoppelt die Lebensdauer der Batterie, reduziert das Risiko von Ausfällen oder Unterbrechung der Stromversorgung bei Wartung oder Austausch von Komponenten.
  • Leichtgewicht-Batterielösung
    Reduziert Sie das Gewicht um mehr als zwei Drittel. So kann die Installation auf vorhandenen Bodenflächen erfolgen, ohne dass Veränderungen am Gebäude erforderlich sind.
  • Reduziert die Kosten der Kühlung
    Reduziert die Größe des Batterieraums und nutzt einen größeren Toleranzbereich der Betriebstemperatur, um die Kapazität der Kühllösung zu verringern.

Bestellung von Drittanbietersystemen Merkmale & Vorteile:

Produkt-Distribution
Produkt-Distribution

Andorra , Vereinigte Arabische Emirate , Afghanistan , Antigua und Barbuda , Anguilla , Albanien , Armenien , Niederländische Antillen , Angola , Argentinien , Österreich , Australien , Aruba , Aserbaidschan , Bosnien und Herzegowina , Barbados , Bangladesch , Belgien , Burkina Faso , Bulgarien , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Brunei , Bolivien , Brasilien , Bahamas , Bhutan , Botsuana , Belarus , Belize , Demokratische Republik Kongo , Zentralafrikanische Republik , Kongo , Schweiz , Elfenbeinküste , Cook-Inseln , Chile , Kamerun , China , Kolumbien , Costa Rica , Serbien und Montenegro , Kuba , Zypern , Tschechische Republik , Deutschland , Dschibuti , Dänemark , Dominica , Dominikanische Republik , Algerien , Ecuador , Estland , Ägypten , Westsahara , Eritrea , Spanien , Äthiopien , Finnland , Fidschi , Falkland-Inseln , Frankreich , Gabun , Vereinigtes Königreich , Grenada , Georgien , Französisch-Guayana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Äquatorial-Guinea , Griechenland , Guatemala , Guyana , Hongkong , Honduras , Kroatien , Haiti , Ungarn , Indonesien , Irland , Israel , Indien , Irak , Iran , Island , Italien , Jamaika , Jordanien , Japan , Kenia , Kambodscha , Saint Kitts und Nevis , Südkorea , Kuwait , Kaiman-Inseln , Kasachstan , Libanon , St. Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Litauen , Luxemburg , Lettland , Marokko , Moldau , Madagaskar , Mazedonien , Mali , Myanmar , Mongolei , Martinique , Mauretanien , Malta , Mauritius , Malawi , Mexiko , Malaysia , Mosambik , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Niederlande , Norwegen , Nepal , Neuseeland , Oman , Panama , Peru , Papua-Neuguinea , Philippinen , Pakistan , Polen , Puerto Rico , Portugal , Paraguay , Katar , Reunion , Rumänien , Russland , Ruanda , Saudi-Arabien , Sudan , Schweden , Singapur , Slowenien , Slowakei , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Turks- und Caicos-Inseln , Tschad , Togo , Thailand , Tadschikistan , Turkmenistan , Tunesien , TP , Türkei , Trinidad und Tobago , Taiwan , Tansania , Ukraine , Uganda , Uruguay , Usbekistan , St. Vincent und die Grenadinen , Venezuela , Amerikanische Jungferninseln , Vietnam , XF , Jemen , Mayotte , Südafrika , Sambia , Simbabwe

Print Technical Specification

Ausgang

  • Batterie-Kapazität (mAh)
    67000
  • Batterieausgangsspannung
    30.40

Batterien und Überbrückungszeit

  • Batterietyp
    Lithium-Ionen
  • Akkumontage
    Batteriegehäuse enthalten
  • Akkuplatzierung
    Batteriegehäuse
  • Akkuhersteller
    Samsung
  • Battery Service Life
    10 - 15

Abmessungen

  • Maximale Höhe
    2055mm , 205.5cm
  • Maximale Breite
    650mm , 65.0cm
  • Maximale Tiefe
    599mm , 59.9cm
  • Nettogewicht
    549.98kg
  • Versandgewicht
    549.98kg
  • Höhe für Versand
    2200mm , 220.0cm
  • Breite für Versand
    1200mm , 120.0cm
  • Tiefe für Versand
    600mm , 60.0cm
  • Farbe
    White

Umgebung

  • Betriebstemperaturbereich
    18 - 28 °C
  • Lagerungstemperatur
    0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
    0 - 60 %

Conformance

  • Begutachtung
    CE
  • Standardgarantie
    3 Jahre Reparatur oder Austausch

Nachhaltige Offer Status

  • RoHS
    Konform
  • REACH
    REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
  • Batterie-Richtlinie
    Konform
Handbücher & Garantien
Titel
Größe
Aktualisiert am
PDF

Größe

1725KB

Aktualisiert am

2018-07-02

Product specification with Modbus Map for Lithium Ion Battery Rack Type O
PDF

Größe

8849KB

Aktualisiert am

2018-07-02

Installation details for the Type O Lithium Ion Battery Rack
Titel
Größe
Aktualisiert am
Li-Ion Battery, Type-O
CAD Source File
1856KB
2018-06-15

BIM Models, Li-Ion Battery Rack
CAD Source File
502KB
2018-08-10