Galaxy VX, 500 kVA, skalierbar auf 1500 kVA, 400 V, Start-up-Service 5 x 8

Teilen:

Galaxy VX, 500 kVA, skalierbar auf 1500 kVA, 400 V, Start-up-Service 5 x 8

GVX500K1500HS

Description: Hoch effiziente, skalierbare dreiphasige USV mit verschiedenen Betriebsmodi für große Installationen, Datacenter und unternehmenskritische Anwendungen.

Beinhaltet : Installation guide , Network Management Card , Start-Up Service

Galaxy VX, 500 kVA, skalierbar auf 1500 kVA, 400 V, Start-up-Service 5 x 8

Hoch effiziente, skalierbare dreiphasige USV mit verschiedenen Betriebsmodi für große Installationen, Datacenter und unternehmenskritische Anwendungen.

Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067
Beinhaltet: Installationsanleitung , Network Management Card , Einrichtungsservice

Galaxy VX Merkmale & Vorteile:

  • Kompatibel zu StruxureWare Data Center Expert
    Unterstützt die zentrale Verwaltung mit InfraStruXure® Central.
  • Mehrere Service-Level
    Durch die verschiedenen Optionen der Servicepakete oder individuellen Servicekomponenten sind unsere Services so strukturiert, dass Sie nur die Dienste auswählen müssen, die Sie von APC durchführen lassen möchten.
  • Geeignet für StruxureOn
    Vereinfachte Wartung und Betrieb Ihrer Installation durch hersteller-neutrale, cloud-basierte Software und Services.
  • Inklusive 5x8-Startup-Service
    Voraussetzung für uneingeschränkte Gültigkeit der Herstellergarantie
  • Frontzugriff für Wartungsarbeiten
    Vereinfacht Installation und USV-Wartung und minimiert gleichzeitig die benötigte Servicefläche.
  • ECOnversion Modus
    Betriebsmodus, der eine sehr hohe Effizienz während des Batterieladevorgangs sicherstellt sowie eine Regelung Leistungsfaktors und der Ausgangsspannung (Class 1) ermöglicht.
  • ECO-Modus
    Betriebsmodus, in dem nicht benötigte elektrische Komponenten bei einwandfreier Stromversorgung umgangen werden, um einen effizienten Betrieb zu ermöglichen, ohne dabei die Verfügbarkeit zu beeinträchtigen
  • Korrektur des Eingangsstromfaktors
    Verringert Installationskosten, da kleinere Generatoren und dünnere Kabel verwendet werden können.
  • Großer Eingangsspannungsbereich
    Sondermodell für Umgebungen mit häufigen/starken Netzstörungen und Funktionen zur Verlängerung der Batterielebensdauer.
  • Robuster Betrieb
    Keine Einschränkung der Ausgangsleistung in kW bei Temperaturen bis zu 40 Grad Celsius.
  • Flexibilität bei der Auswahl von Energiespeichern
    Das Angebot an konventionellen geschlossenen und modularen Batterien sowie die verschiedenen Ladeverfahren ermöglichen die Anpassung an spezielle Anforderungen.
  • Redundanz kann durch Parallelbetrieb gesteigert werden
    Setzen Sie mehrere USV-Anlagen zur Stromversorgung angeschlossener Geräte ein, um die Systemredundanz zu erhöhen
  • Kapazität kann durch Parallelbetrieb gesteigert werden
    Erhöht die Gesamtkapazität durch gleichzeitigen Einsatz mehrerer USV-Anlagen.
  • Interner Netzeingangsfilter
    Verbessert den Schutz der Systeme gegen Stromanomalien.
  • Kompatibel mit Lithium-Ionen-Batterien von Schneider Electric
    Reduziert Stellfläche und Gewicht sowie Anforderungen für Kühlung und Wartung. Dadurch verringern sich auch die Gesamtkosten (TCO). Die Batterien halten doppelt so lange wie VRLA-Batterien, wodurch auch die Zuverlässigkeit und das Management verbessert werden.
    Klicken Sie hier für weitere Informationen.
Produkt-Distribution
Produkt-Distribution

Andorra , Vereinigte Arabische Emirate , Afghanistan , Antigua und Barbuda , Anguilla , Albanien , Armenien , Niederländische Antillen , Angola , Argentinien , Österreich , Australien , Aruba , Aserbaidschan , Bosnien und Herzegowina , Barbados , Bangladesch , Belgien , Burkina Faso , Bulgarien , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Brunei , Bolivien , Brasilien , Bahamas , Bhutan , Botsuana , Belarus , Belize , Kanada , Demokratische Republik Kongo , Zentralafrikanische Republik , Kongo , Schweiz , Elfenbeinküste , Cook-Inseln , Chile , Kamerun , China , Serbien und Montenegro , Kuba , Zypern , Tschechische Republik , Deutschland , Dschibuti , Dänemark , Dominica , Algerien , Estland , Ägypten , Westsahara , Eritrea , Spanien , Äthiopien , Finnland , Fidschi , Falkland-Inseln , Frankreich , Gabun , Vereinigtes Königreich , Grenada , Georgien , Französisch-Guayana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Äquatorial-Guinea , Griechenland , Guyana , Hongkong , Kroatien , Haiti , Ungarn , Indonesien , Irland , Israel , Indien , Irak , Iran , Island , Italien , Jamaika , Jordanien , Japan , Kenia , Kambodscha , Saint Kitts und Nevis , Südkorea , Kuwait , Kaiman-Inseln , Kasachstan , Libanon , St. Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Litauen , Luxemburg , Lettland , Marokko , Moldau , Madagaskar , Mazedonien , Mali , Myanmar , Mongolei , Martinique , Mauretanien , Malta , Mauritius , Malawi , Malaysia , Mosambik , Namibia , Niger , Nigeria , Niederlande , Norwegen , Nepal , Neuseeland , Oman , Peru , Papua-Neuguinea , Philippinen , Pakistan , Polen , Portugal , Paraguay , Katar , Reunion , Rumänien , Russland , Ruanda , Saudi-Arabien , Sudan , Schweden , Singapur , Slowenien , Slowakei , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Turks- und Caicos-Inseln , Tschad , Togo , Thailand , Tadschikistan , Turkmenistan , Tunesien , TP , Türkei , Trinidad und Tobago , Taiwan , Tansania , Ukraine , Uganda , Vereinigte Staaten von Amerika , Uruguay , Usbekistan , St. Vincent und die Grenadinen , Vietnam , XF , Jemen , Mayotte , Südafrika , Sambia , Simbabwe

Print Technical Specification

Ausgang

  • Ausgangsleistungskapazität
    500.0 KWatt / 500.0 kVA
  • Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)
    1.5 MWatt / 1.5 MVA
  • Nominelle Ausgangsspannung
    400V 3PH
  • Ausgangsfrequenz (netzsynchron)
    50 Hz, 60 Hz
  • Ausgangsfrequenz (nicht synchronisiert)
    50 Hz +/- 0,1 % für 50 Hz Bemessungsgröße
  • Andere Ausgangsspannungen
    380, 415, 440
  • Last-Scheitelfaktor/Crest Factor
    3 mit THC <5%
  • Topologie
    Online-Doppelwandlung
  • Art der Wellenform
    Sinuswelle
  • Überlastbetrieb
    150% für 1 Minute, 125% für 10 Minuten
  • THD Ausgangsspannung
    < 2% bei linearer Last und < 3% bei nicht-linearer Last

Eingang

  • Nominelle Eingangsspannung
    400V 3PH
  • Eingangsfrequenz
    40 - 70 Hz
  • Eingangsanschlußart
    Hard Wire 4-wire (3PH + G)
  • Netzrückwirkungen
    Weniger als 3% bei voller Last
  • Andere Eingangsspannungen
    380, 415, 440
  • Maximale Kurzschlussfestigkeit (lcw)
    100.0kAmps
  • Maximaler Eingangsstrom
    851.0A
  • Eingangsleistungsfaktor bei Volllast
    1.0

Batterien und Überbrückungszeit

  • Batterietyp
    Keine internen Batterien - Verwendung externer Batteriesysteme
  • Nominale Batteriespannung
    480 V
  • Batteriespannung bei Erreichen der Entladung
    384 VDC

Kommunikation & Management

  • Vorinstallierte SmartSlot™ Cards
    AP9635
  • Steuerkonsole
    7" Touch Screen Display
  • Steuerungspanel
    Audible and visible alarms prioritized by severity
  • Available SmartSlot™ Interface Quantity
    2

Abmessungen

  • Maximale Höhe
    1970mm , 197.0cm
  • Maximale Breite
    3200mm , 320.0cm
  • Maximale Tiefe
    900mm , 90.0cm
  • Nettogewicht
    1956.0kg
  • Versandgewicht
    3737.0kg
  • Höhe für Versand
    2150mm , 215.0cm
  • Breite für Versand
    5160mm , 516.0cm
  • Tiefe für Versand
    1060mm , 106.0cm
  • Farbe
    White

Umgebung

  • Betriebstemperaturbereich
    0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
    0 - 95% non-condensing %
  • Operating Elevation
    0-999.9Meter
  • Lagerungstemperatur
    -15 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
    0 - 95% non-condensing %
  • Storage Elevation
    0-15000Meter
  • Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche
    69.5dBA
  • Online-Wärmeabgabe
    82260.0BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)
  • Schutzklasse
    IP 20

Conformance

  • Begutachtung
    C-Tick, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IBC 2012, IEC 62040-4, ISTA 2B
  • Standardgarantie
    Ein Jahr Vor-Ort-Reparatur oder Austausch mit werkseitig autorisierter Inbetriebnahme

Nachhaltige Offer Status

  • RoHS
    Konform
  • REACH
    REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
  • Batterie-Richtlinie
    Konform
Handbücher & Garantien
Titel
Größe
Aktualisiert am
PDF

Größe

4375KB

Aktualisiert am

2018-08-08

Contains information on operation, maintenance and troubleshooting for the users of the Galaxy VX system
PDF

Größe

26894KB

Aktualisiert am

2018-08-08

Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Galaxy VX UPS
Design/Konfiguration
Titel
Größe
Aktualisiert am
PDF

Größe

3485KB

Aktualisiert am

2018-07-03

Contains technical data, facility planning, drawings, options. Go to https://www.productinfo.schneider-electric.com/portals/ui/galaxyvx_iec/ for digital manuals.
Behördliche Prüfzeichen
Titel
Größe
Aktualisiert am
PDF

Größe

3737KB

Aktualisiert am

2018-08-08

OSHPD pre-approval letter
PDF

Größe

185KB

Aktualisiert am

2018-08-08

CB Certificate for galaxy 500KW/KVA to 1500KW/KVA

Kategorie

Unterkategorie


Start-Up Service für 1 Li-Ionen-Batteriegehäuse mit (17) Batteriemodulen

Ein speziell konzipiertes Servicepaket, das sämtliche erforderlichen Ressourcen bietet, um schnell und effizient Ihre APC-Lösung zu implementieren.

(1) Jahr Advantage Prime Service Plan für (1) USV Galaxy VX 500, skalierbar bis 1500 kVA

Umfassende Service-Pakete mit individueller Zusammenstellung der Leistungen nach den Anforderungen des Kunden für einen effizienten Lösungsbetrieb, die Vermeidung von Ausfallzeiten und die Begrenzung der Kosten.

(1) Jahr Advantage Plus Service Plan für (1) USV Galaxy VX 500, skalierbar bis 1500 kVA

Umfassende Service-Pakete mit individueller Zusammenstellung der Leistungen nach den Anforderungen des Kunden für einen effizienten Lösungsbetrieb, die Vermeidung von Ausfallzeiten und die Begrenzung der Kosten.

Service für Umstieg auf Li-Ionen Batterien mit (3) x Type G Rack IEC Lösung - Anpassung der elektrischen Anlagen wird separat angeboten

Wählen Sie für Montage, Wartung, Austausch oder Demontage Ihrer USV-Batterien den entsprechenden Batterie-Service, damit Sie potenziellen Ausfällen immer einen Schritt voraus sind.

1 Jahr 7 x 24 Upgrade mit 4 Stunden Reaktionszeit für Vor-Ort-Service gemäß Herstellergarantie oder bestehendem Servicevertrag, für Systeme mit 151 bis 500 kVA

Umfassende Service-Pakete mit individueller Zusammenstellung der Leistungen nach den Anforderungen des Kunden für einen effizienten Lösungsbetrieb, die Vermeidung von Ausfallzeiten und die Begrenzung der Kosten.

2 Jahre Remote Monitoring Service für (1) Knoten

Ein Rund-um-die-Uhr-Überwachungsservice, der für primären oder sekundären Support genutzt werden kann. Geschulte Techniker überwachen die Betriebsparameter der physikalischen Netzwerkinfrastruktur, damit Probleme rechtzeitig erkannt, gemeldet und behoben werden können.

Service für Umstieg auf Li-Ionen Batterien mit (4) x Type G Rack UL Lösung - Anpassung der elektrischen Anlagen wird separat angeboten

Wählen Sie für Montage, Wartung, Austausch oder Demontage Ihrer USV-Batterien den entsprechenden Batterie-Service, damit Sie potenziellen Ausfällen immer einen Schritt voraus sind.

Upgrade auf 7 x 24 für vorhandene Präventivwartung für Batterie

Die Leistungen werden zu einem beliebigen Zeitpunkt im Lebenszyklus der USV oder des Belüftungssystems erbracht, unabhängig vom Status Ihres Servicevertrags. Die On-Demand-Services beziehen sich auf den Austausch von Batterien, Bauteilen, Reaktionszeiten und Materialien (Zeit und Material) usw.

(1) Jahr Vor-Ort-Service Garantieverlängerung für (1) Galaxy VX Batterierahmen

Umfassende Service-Pakete mit individueller Zusammenstellung der Leistungen nach den Anforderungen des Kunden für einen effizienten Lösungsbetrieb, die Vermeidung von Ausfallzeiten und die Begrenzung der Kosten.


Zeigen Ergebnisse pro Seite

Verwandte Produkte, Zubehör & Services

Alle Zubehöroptionen für dieses Produkt anzeigen