Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren
APC Smart-UPS, Line Interactive, 750VA, Rackmount 2U, 230V, 4x prises IEC C13, SmartConnect Port+SmartSlot, AVR, LCD
SMT750RMI2UC
Batterietyp:
Eingangsspannung:
Max. konfigurierbare Leistung in W:
Ersatzbatterien (1) verfügbar
750VA/500W USV mit Line-Interactive Technologie und rein sinusförmigen Ausgang, Rackmontage 2 HE.
Ideal für Server, Speicher, Netzwerkschränke, VoIP und POS-Kassensysteme im Einzelhandel.
Die automatische Spannungsregelung hilft bei der Korrektur der Versorgungsspannung.
Cloud-basierte Fernüberwachung der Stromversorgung über den SmartConnect Ethernet Port.
Zuverlässiges Herunterfahren über serielle oder USB-Kabel via PowerChute Business Edition.
Umweltfreundlichkeit des Produkts Weitere Informationen
Nachhaltig durch Design
Energieeffizient
Take-back
Transparenz
RoHS/REACh
Nachhaltigkeit
Mit der Kennzeichnung Green PremiumTM verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung.
Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO2-Fußabdruck.
Ressourcenleistung
Energieeffizientes Produkt
Take-back program available
Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit
Quecksilberfrei
Zertifizierungen & Normen
REACh-Verordnung
EU-RoHS-Richtlinie
Konform mit Ausnahmen
Umweltproduktdeklaration
Kreislaufwirtschafts-Profil
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.