Unsere Marken

USV-Kommunikationskabel, einfache Signalisierung - USB auf RJ45

USV-Kommunikationskabel, einfache Signalisierung - USB auf RJ45 Vorderseite gerade
USV-Kommunikationskabel, einfache Signalisierung - USB auf RJ45 Vorderseite gerade
USV-Kommunikationskabel, einfache Signalisierung - USB auf RJ45 Vorderseite gerade
USV-Kommunikationskabel, einfache Signalisierung - USB auf RJ45 Vorderseite gerade
RoHS
  • USV-Kabel für dedizierte Verbindungen zwischen APC USV-Systemen und PCs, Workstations und Servern

Produktübersicht anzeigen

AP9827 Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Kabellänge
1.8Meter
USV-Kommunikationskabel, einfache Signalisierung - USB auf RJ45
USV-Kabel für dedizierte Verbindungen zwischen APC USV-Systemen und PCs, Workstations und Servern

Schnittstellenkabel Merkmale & Vorteile:

Verfügbarkeit

Communication Computer Interface Kabel
Die seriellen Interface-Kabel des USV-Systems ermöglichen eine direkte Kommunikation zwischen USV-Systemen, PCs, Workstations und Servern.
Extension Cable
Sorgt für Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit, damit Ihr USV-System Signale über größere Entfernungen übermitteln kann.

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Antigua und Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Angola, Argentinien, Österreich, Australien, Aruba, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Barbados, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivien, Brasilien, Bahamas, Botsuana, Belarus, Belize, Kanada, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Kamerun, China, Kolumbien, Costa Rica, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Dominica, Dominikanische Republik, Algerien, Ecuador, Estland, Ägypten, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Fidschi, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Grenada, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Griechenland, Guatemala, Guyana, Hongkong, Honduras, Kroatien, Haiti, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Irak, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Kenia, Saint Kitts und Nevis, Südkorea, Kuwait, Kaiman-Inseln, Kasachstan, Libanon, St. Lucia, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Mexiko, Malaysia, Mosambik, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Oman, Panama, Peru, Philippinen, Pakistan, Polen, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Reunion, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks- und Caicos-Inseln, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, Türkei, Trinidad und Tobago, Tansania, Ukraine, Uganda, Vereinigte Staaten von Amerika, Uruguay, Usbekistan, St. Vincent und die Grenadinen, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln, Vietnam, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Eingang

Anzahl der Versorgungsleitungen
1

Abmessungen

Nettogewicht
0.46kg
Versandgewicht
0.46kg
Höhe für Versand
229mm, 22.9cm
Breite für Versand
102mm, 10.2cm
Tiefe für Versand
51mm, 5.1cm
Farbe
Schwarz
Connector A
RJ45
Connector B
USB 2.0 type A

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 %
Operating Elevation
0 - 3048Meter
Lagerungstemperatur
-15 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Storage Elevation
0 - 15240Meter

Conformance

Standardgarantie
2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz

Nachhaltiger Offer Status

RoHS
Konform

Optionen

Dienstleistungen