Twin-Systeme mit Luftkühlung, Kühlluftaustritt nach unten, Lüfter mit rückwärts gebogenen Schaufeln und Motor mit elektronischem Wandler

Twin-Systeme mit Luftkühlung, Kühlluftaustritt nach unten, Lüfter mit rückwärts gebogenen Schaufeln und Motor mit elektronischem Wandler Vorderseite links
Twin-Systeme mit Luftkühlung, Kühlluftaustritt nach unten, Lüfter mit rückwärts gebogenen Schaufeln und Motor mit elektronischem Wandler Vorderseite links
Twin-Systeme mit Luftkühlung, Kühlluftaustritt nach unten, Lüfter mit rückwärts gebogenen Schaufeln und Motor mit elektronischem Wandler Vorderseite links
Twin-Systeme mit Luftkühlung, Kühlluftaustritt nach unten, Lüfter mit rückwärts gebogenen Schaufeln und Motor mit elektronischem Wandler Back
Twin-Systeme mit Luftkühlung, Kühlluftaustritt nach unten, Lüfter mit rückwärts gebogenen Schaufeln und Motor mit elektronischem Wandler Vorderseite links
Twin-Systeme mit Luftkühlung, Kühlluftaustritt nach unten, Lüfter mit rückwärts gebogenen Schaufeln und Motor mit elektronischem Wandler Back
  • Raumkühlung für mittlere und große Datacenter

Produktübersicht anzeigen

TDTV Eigenschaften

Twin-Systeme mit Luftkühlung, Kühlluftaustritt nach unten, Lüfter mit rückwärts gebogenen Schaufeln und Motor mit elektronischem Wandler
Raumkühlung für mittlere und große Datacenter

Uniflair Raumkühlung mittel/groß Merkmale & Vorteile:

Service-Möglichkeiten

Einfache Servicezugänglichkeit
Die Integration der Geräte in die Reihen ermöglicht es, alle reparierbaren Komponenten im Warmluft- oder Kaltluftgang auszutauschen bzw. zu reparieren.
Betriebsservice
Dadurch können kritische Komponenten gewartet oder ausgetauscht werden, während das System in Betrieb ist.
Dienstüberwachung
Die Überwachungsfunktionen des Systems ermöglichen eine präventive Wartung und Statusüberprüfung, während das System in Betrieb ist.

Gesamtbetriebskosten

Lüfter mit elektronischem Wandler
Bietet maximale Effizienz und reduziert den Gesamtstromverbrauch durch Anpassung des Luftstroms an die Wärmelast des Datacenters.
Modulare Strategie
Modulares Design der Mechanik und der Steuersysteme ermöglicht den schrittweisen Ausbau der Kühlinfrastruktur nach aktuellen Anforderungen der Anlage. Dadurch werden die anfänglichen Kapitalinvestitionen beträchtlich reduziert und über die Lebensdauer der Anlage verteilt.
Optimiertes Management
Die Verbindung zwischen den Computerraum-Klimaanlagen und den Kälteaggregaten garantiert eine hohe Energieeffizienz, basierend auf realen und aktuellen Lastbedingungen.

Verfügbarkeit

Multifunktionaler Mikroprozessor-Controller
Ermöglicht den Neustart von Systemen ohne Bedienereingriff nach einem Netzstromausfall; ermöglicht redundante Konfigurationen auf Raumebene mit bis zu zehn Systemen in einer Gruppe; komfortable Navigation mit Symbolen, die den Betriebsmodus sowie die Raumbedingungen anzeigen; die Kommunikation kann über verschiedene BMS-Protokolle erfolgen.
Redundante Komponenten
Ausfallkritische Komponenten des Systems sind redundant angelegt, um Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
Direkte Antriebsmotoren
Die Lagerbelastung wird nahezu auf Null reduziert. Dadurch verlängert sich die Lebensdauer. Ermöglicht einen Abgleich der integrierten Lüfter/Motor-Gruppe ab Werk, um Schwingungen zu reduzieren und das Anlaufen zu beschleunigen.
Elektronisches Expansionsventil
Der Kühlmittelfluss wird bei allen Last- und Temperaturbedingungen optimiert. Kontinuierliche und indirekte Überwachung des Kühlmittelstandes
Aktive Response-Steuerung
Die Kühlkapazität wird überwacht und angepasst, um angemessene Temperaturen der Luftzufuhr für Server sicherzustellen. Der Mikroprozessor-Controller visualisiert den Betriebsstatus des Systems.

Energie-Management

Automatisches Druckausgleichssystem
Gewährleistet stabilen Druck in einer Doppelbodeninstallation, unabhängig von Veränderungen oberhalb der Installationsebene
Netzwerkschnittstelle
Bietet Verwaltungsmöglichkeiten durch die direkte Verbindung des Geräts mit dem Netzwerk mit einer eigenen IP-Adresse. Dadurch wird kein Proxy, wie z. B. ein Server, benötigt. Die Verwaltung erfolgt über Webbrowser, Telnet oder SSH. Die Benachrichtigungsfunktion informiert Sie über Probleme.
Gebäudemanagementsysteme
Die Systeme eignen sich für die Kombination mit den gängigsten Gebäudemanagementsystemen, einschließlich BACnet und Modbus.
Lokales Netzwerk
Ermöglicht die ressourcenübergreifende Steuerung für maximale Energieeffizienz und das Management der Gerätegruppe in Notsituationen

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Antigua und Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Angola, Österreich, Aruba, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Barbados, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivien, Brasilien, Bahamas, Botsuana, Belarus, Belize, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Chile, Kamerun, Costa Rica, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Dominica, Dominikanische Republik, Algerien, Ecuador, Estland, Ägypten, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Fidschi, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Grenada, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Griechenland, Guatemala, Guyana, Honduras, Kroatien, Haiti, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Irak, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Japan, Kenia, Kambodscha, Saint Kitts und Nevis, Südkorea, Kuwait, Kaiman-Inseln, Libanon, St. Lucia, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Mexiko, Malaysia, Mosambik, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Oman, Panama, Philippinen, Pakistan, Polen, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Katar, Reunion, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks- und Caicos-Inseln, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, Türkei, Trinidad und Tobago, Tansania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Usbekistan, St. Vincent und die Grenadinen, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln, Vietnam, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Optionen

Dienstleistungen