Synchronisierungsset mit 20 m Kabel für Easy UPS 3M/3L

Synchronisierungsset mit 20 m Kabel für Easy UPS 3M/3L Vorderseite rechts
Synchronisierungsset mit 20 m Kabel für Easy UPS 3M/3L Vorderseite rechts
Synchronisierungsset mit 20 m Kabel für Easy UPS 3M/3L Vorderseite rechts
Synchronisierungsset mit 20 m Kabel für Easy UPS 3M/3L Vorderseite rechts
Synchronisierungsset mit 20 m Kabel für Easy UPS 3M/3L Vorderseite rechts
Synchronisierungsset mit 20 m Kabel für Easy UPS 3M/3L Vorderseite rechts
  • Busauslastungs-Synchronisationsset für Easy UPS 3M oder Easy UPS 3L. Ein Set enthält zwei 20 m lange Kabel.

Produktübersicht anzeigen

E3LOPT002 Eigenschaften

Synchronisierungsset mit 20 m Kabel für Easy UPS 3M/3L
Busauslastungs-Synchronisationsset für Easy UPS 3M oder Easy UPS 3L. Ein Set enthält zwei 20 m lange Kabel.

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Anguilla, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Angola, Argentinien, Österreich, Australien, Aruba, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivien, Brasilien, Botsuana, Belarus, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Chile, Kamerun, Kolumbien, Serbien und Montenegro, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Dominica, Algerien, Estland, Ägypten, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Fidschi, Frankreich, Gabun, Grenada, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Griechenland, Guyana, Hongkong, Kroatien, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Irak, Italien, Jamaika, Jordanien, Kenia, Kambodscha, Saint Kitts und Nevis, Südkorea, Kuwait, Kaiman-Inseln, Libanon, St. Lucia, Litauen, Lettland, Marokko, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Myanmar, Mauretanien, Mauritius, Malawi, Malaysia, Mosambik, Namibia, Nigeria, Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Oman, Peru, Philippinen, Pakistan, Polen, Portugal, Paraguay, Katar, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, Türkei, Taiwan, Tansania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Usbekistan, St. Vincent und die Grenadinen, Vietnam, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Abmessungen

Maximale Höhe
50mm, 5.0cm
Maximale Breite
20000mm, 2000.0cm
Maximale Tiefe
300mm, 30.0cm
Nettogewicht
0.18kg
Versandgewicht
1.6kg
Höhe für Versand
110mm, 11.0cm
Breite für Versand
225mm, 22.5cm
Tiefe für Versand
110mm, 11.0cm

Optionen

Dienstleistungen