Stromkabel-Set (je 6), verriegelbar, C13 auf C14 (90 Grad), 1,8 m

Stromkabel-Set (je 6), verriegelbar, C13 auf C14 (90 Grad), 1,8 m Vorderseite links
Stromkabel-Set (je 6), verriegelbar, C13 auf C14 (90 Grad), 1,8 m Vorderseite links
Stromkabel-Set (je 6), verriegelbar, C13 auf C14 (90 Grad), 1,8 m Vorderseite links
RoHS
  • Diese exklusiven und einfach zu verwendenden Kabel mit Steckerverriegelung sparen Platz und sorgen für den sicheren Anschluss von IT-Geräten an rackmontierte PDUs ...

  • Beinhaltet: 3 Flachbandkabel, Stecker links abgewinkelt, 3 Flachbandkabel, Stecker rechts abgewinkelt

Produktübersicht anzeigen

AP8706R-WW Eigenschaften

Stromkabel-Set (je 6), verriegelbar, C13 auf C14 (90 Grad), 1,8 m
Diese exklusiven und einfach zu verwendenden Kabel mit Steckerverriegelung sparen Platz und sorgen für den sicheren Anschluss von IT-Geräten an rackmontierte PDUs. Die Kabel können mit allen genormten IEC-Steckdosen oder -Netzbuchsen verwendet werden; lediglich bei Einsatz mit APC Rack-PDUs der AP8000-Reihe oder IT-Geräten mit entsprechenden integrierten Buchsen rastet der Verriegelungsmechanismus ein. Die Steckerverriegelung schützt vor dem unbeabsichtigten Abziehen von Kabeln und damit vor einer Unterbrechung der Stromzufuhr.
Beinhaltet: 3 Flachbandkabel, Stecker links abgewinkelt, 3 Flachbandkabel, Stecker rechts abgewinkelt

Produkt-Distribution

Andorra, Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Antigua und Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Angola, Argentinien, Österreich, Australien, Aruba, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Barbados, Bangladesch, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Brunei, Bolivien, Brasilien, Bahamas, Bhutan, Botsuana, Belarus, Belize, Demokratische Republik Kongo, Zentralafrikanische Republik, Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Cook-Inseln, Chile, Kamerun, China, Kolumbien, Costa Rica, Serbien und Montenegro, Kuba, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Dominica, Dominikanische Republik, Algerien, Ecuador, Estland, Ägypten, Westsahara, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Fidschi, Falkland-Inseln, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Grenada, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Äquatorial-Guinea, Griechenland, Guatemala, Guyana, Hongkong, Honduras, Kroatien, Haiti, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Irak, Iran, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Japan, Kenia, Kambodscha, Saint Kitts und Nevis, Südkorea, Kuwait, Kaiman-Inseln, Kasachstan, Libanon, St. Lucia, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Moldau, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Mexiko, Malaysia, Mosambik, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Nepal, Neuseeland, Oman, Panama, Peru, Papua-Neuguinea, Philippinen, Pakistan, Polen, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Reunion, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Sudan, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks- und Caicos-Inseln, Tschad, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, TP, Türkei, Trinidad und Tobago, Taiwan, Tansania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Usbekistan, St. Vincent und die Grenadinen, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln, Vietnam, XF, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Ausgang

Cord Length
1.83Meter
Maximum Total Current Draw
10
Ausgangsanschlüsse
(1) IEC 320 C13 (Netzausfallschutz)

Eingang

Eingangsanschlußart
IEC-320 C14
Kabellänge
1.83Meter
Anzahl der Versorgungsleitungen
6
Maximum Input Current
10A
Maximum Line Current
10A

Abmessungen

Maximale Höhe
240mm, 24.0cm
Maximale Breite
75mm, 7.5cm
Maximale Tiefe
55mm, 5.5cm
Nettogewicht
1.35kg
Versandgewicht
1.35kg
Höhe für Versand
240mm, 24.0cm
Breite für Versand
75mm, 7.5cm
Tiefe für Versand
55mm, 5.5cm
Farbe
Black
Anzahl Palletten
300.0

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 70 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
20 - 80 %
Operating Elevation
0-3000Meter
Lagerungstemperatur
-25 - 75 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
20 - 80 %
Storage Elevation
0-15000Meter

Conformance

Begutachtung
CCC, PSE, VDE
Standardgarantie
2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz

Nachhaltige Offer Status

RoHS
Konform
REACH
REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)

Optionen

Dienstleistungen