Stromkabel-Set (je 6), mit Steckerverriegelung, C19 auf C20, 1,2 m

Stromkabel-Set (je 6), mit Steckerverriegelung, C19 auf C20, 1,2 m Vorderseite links
Stromkabel-Set (je 6), mit Steckerverriegelung, C19 auf C20, 1,2 m Vorderseite links
Stromkabel-Set (je 6), mit Steckerverriegelung, C19 auf C20, 1,2 m Vorderseite links
Green Premium™
RoHS
  • Diese exklusiven und einfach zu verwendenden Kabel mit Steckerverriegelung sparen Platz und sorgen für den sicheren Anschluss von IT-Geräten an rackmontierte PDUs ...

Produktübersicht anzeigen

AP8714S Eigenschaften

Stromkabel-Set (je 6), mit Steckerverriegelung, C19 auf C20, 1,2 m
Diese exklusiven und einfach zu verwendenden Kabel mit Steckerverriegelung sparen Platz und sorgen für den sicheren Anschluss von IT-Geräten an rackmontierte PDUs. Die Kabel können mit allen genormten IEC-Steckdosen oder -Netzbuchsen verwendet werden; lediglich bei Einsatz mit APC Rack-PDUs der AP8000-Reihe oder IT-Geräten mit entsprechenden integrierten Buchsen rastet der Verriegelungsmechanismus ein. Die Steckerverriegelung schützt vor dem unbeabsichtigten Abziehen von Kabeln und damit vor einer Unterbrechung der Stromzufuhr.

Produkt-Distribution

Andorra, Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Antigua und Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Angola, Argentinien, Österreich, Australien, Aruba, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Barbados, Bangladesch, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Brunei, Bolivien, Brasilien, Bahamas, Bhutan, Botsuana, Belarus, Belize, Kanada, Demokratische Republik Kongo, Zentralafrikanische Republik, Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Cook-Inseln, Chile, Kamerun, China, Kolumbien, Costa Rica, Serbien und Montenegro, Kuba, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Dominica, Dominikanische Republik, Algerien, Ecuador, Estland, Ägypten, Westsahara, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Fidschi, Falkland-Inseln, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Grenada, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Äquatorial-Guinea, Griechenland, Guatemala, Guyana, Hongkong, Honduras, Kroatien, Haiti, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Irak, Iran, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Japan, Kenia, Saint Kitts und Nevis, Südkorea, Kuwait, Kaiman-Inseln, Kasachstan, Libanon, St. Lucia, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Moldau, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Mexiko, Malaysia, Mosambik, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Nepal, Neuseeland, Oman, Panama, Peru, Papua-Neuguinea, Philippinen, Pakistan, Polen, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Reunion, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Sudan, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks- und Caicos-Inseln, Tschad, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, TP, Türkei, Trinidad und Tobago, Taiwan, Tansania, Ukraine, Uganda, Vereinigte Staaten von Amerika, Uruguay, Usbekistan, St. Vincent und die Grenadinen, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln, Vietnam, XF, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Ausgang

Cord Length
1.22Meter
Maximum Total Current Draw
16
Ausgangsanschlüsse
(1) IEC 320 C19 (Netzausfallschutz)

Eingang

Eingangsanschlußart
IEC-320 C20
Kabellänge
1.22Meter
Anzahl der Versorgungsleitungen
6
Maximum Input Current
16A
Maximum Line Current
16A

Abmessungen

Maximale Höhe
300mm, 30.0cm
Maximale Breite
70mm, 7.0cm
Maximale Tiefe
70mm, 7.0cm
Nettogewicht
1.64kg
Versandgewicht
1.64kg
Höhe für Versand
300mm, 30.0cm
Breite für Versand
70mm, 7.0cm
Tiefe für Versand
70mm, 7.0cm
Farbe
Black
Anzahl Palletten
270.0

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 75 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
20 - 80 %
Operating Elevation
0-3000Meter
Lagerungstemperatur
-25 - 75 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
20 - 80 %
Storage Elevation
0-15000Meter

Conformance

Begutachtung
CCC, Querschnitt, PSE, UL-gelistet, VDE
Standardgarantie
2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz

Nachhaltige Offer Status

RoHS
Konform
REACH
REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
PEP
Verfügbar im Tab Dokumentation
EOLI
Verfügbar im Tab Dokumentation
Proposition 65 Warning
Verfügbar im Tab Dokumentation

Optionen

Dienstleistungen