Staubfilter-Pack für Netshelter CX Mini, 18 HE & 24HE - enthält 2 kleine Filter

Staubfilter-Pack für Netshelter CX Mini, 18 HE & 24HE - enthält 2 kleine Filter Vorderseite links
Staubfilter-Pack für Netshelter CX Mini, 18 HE & 24HE - enthält 2 kleine Filter Vorderseite links
Staubfilter-Pack für Netshelter CX Mini, 18 HE & 24HE - enthält 2 kleine Filter Vorderseite links
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getAggregateRating, 74ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getReviews, 52ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
RoHS
  • Das Staubfilterset für den NetShelter CX ermöglicht den Schutz des Gehäuses vor eindringenden Staubpartikeln aus der Luft. Das netzartige Kunststoffmaterial der...

  • Beinhaltet: Installationsanleitung, Mounting hardware, Menge: 2 – Untere Kassetten für Metallfilter, Menge: 2 – Waschbare Filter für untere Kassetten

Produktübersicht anzeigen
Auf Lager
96,79 €
Preis inklusive Mehrwertsteuer

AR4701 Eigenschaften

Staubfilter-Pack für Netshelter CX Mini, 18 HE & 24HE - enthält 2 kleine Filter
Das Staubfilterset für den NetShelter CX ermöglicht den Schutz des Gehäuses vor eindringenden Staubpartikeln aus der Luft. Das netzartige Kunststoffmaterial der Filter ist waschbar und lässt sich einfach ein- und ausbauen. Mit dem Staubfilterset kann die Schutzklasse des NetShelter CX von IP44 auf IP54 erhöht und die Risiken der Verunreinigung mit Staubpartikeln wie Überhitzung, Systemausfälle und permanenter Datenverlust reduziert werden.
Beinhaltet: Installationsanleitung, Mounting hardware, Menge: 2 – Untere Kassetten für Metallfilter, Menge: 2 – Waschbare Filter für untere Kassetten
  • Einfach zu waschen
    Der Kauf von Ersatzfiltern ist nicht notwendig, weil die vorhandenen Filter einfach ausgebaut, unter fließendem Warmwasser gereinigt und dann wieder in die metallene Filterkassette eingesetzt werden können.
  • Erhöht den Luftstrom
    Sorgt für korrekte Temperaturen am Lufteinlass, wodurch die Lebensdauer von Geräten verlängert wird.
  • Höhere IP-Klassifizierung
    Die IP-Schutzklasse erhöht sich durch die Installation des Staubfiltersets in den CX Gehäusen von IP44 auf IP54. Das kann in bestimmten Fällen von Vorteil sein, z. B. beim Einsatz in Behörden oder im Gesundheits- und Bildungssektor.
  • Reduziert Systemprobleme durch Staub
    Der Schutz der im CX installierten Systeme vor der Verunreinigung mit Staubpartikeln aus der Luft reduziert die Risiken für dadurch ausgelöste Störungen wie Überhitzung, Systemausfälle und permanenter Datenverlust.

NetShelter CX Merkmale & Vorteile:

Flexibilität

Plug-and-Play-Einrichtung
Schnelle und unkomplizierte Einrichtung
Werkzeuglose Rackmontagefähigkeiten
Zur Montage der Server in NetShelter Racks werden keine zusätzlichen Werkzeuge benötigt. Dadurch können die Geräte schnell und komfortabel im hinteren Teil des Racks montiert werden
Vordere Türen abschließbar
Schutz der IT-Systeme vor unerwünschtem Zugriff
Oberfläche in Eichenholzfurnier, hell
Das Gehäuse passt optisch in fast jede Büroumgebung.
Geräuschdämpfende Akustikschaumauskleidung
Durch die hervorragende Geräuschdämpfung der installierten IT-Systeme kann das Gehäuse auch in ruhigen Umgebungen platziert werden.

Produkt-Distribution

Andorra, Vereinigte Arabische Emirate, Antigua und Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Angola, Argentinien, Österreich, Australien, Aruba, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Barbados, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivien, Brasilien, Bahamas, Botsuana, Belarus, Belize, Kanada, Demokratische Republik Kongo, Zentralafrikanische Republik, Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Chile, Kamerun, China, Kolumbien, Costa Rica, Serbien und Montenegro, Kuba, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Dominica, Dominikanische Republik, Algerien, Ecuador, Estland, Ägypten, Westsahara, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Falkland-Inseln, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Grenada, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Äquatorial-Guinea, Griechenland, Guatemala, Guyana, Hongkong, Honduras, Kroatien, Haiti, Ungarn, Irland, Israel, Indien, Irak, Iran, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Japan, Kenia, Saint Kitts und Nevis, Kuwait, Kaiman-Inseln, Kasachstan, Libanon, St. Lucia, Liechtenstein, Liberia, Lesotho, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Moldau, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Mexiko, Mosambik, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Oman, Panama, Peru, Pakistan, Polen, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Reunion, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Sudan, Schweden, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks- und Caicos-Inseln, Tschad, Togo, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, Türkei, Trinidad und Tobago, Taiwan, Tansania, Ukraine, Uganda, Vereinigte Staaten von Amerika, Uruguay, Usbekistan, St. Vincent und die Grenadinen, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln, XF, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Optionen

Dienstleistungen