Unsere Marken

Standard Austausch APC Smart-UPS 1500 VA, USB, Rackmount 2 HE, 230 V

Standard Austausch APC Smart-UPS 1500 VA, USB, Rackmount 2 HE, 230 V Vorderseite links
Standard Austausch APC Smart-UPS 1500 VA, USB, Rackmount 2 HE, 230 V Vorderseite links
Standard Austausch APC Smart-UPS 1500 VA, USB, Rackmount 2 HE, 230 V Vorderseite links
Standard Austausch APC Smart-UPS 1500 VA, USB, Rackmount 2 HE, 230 V Vorderseite links
Standard Austausch APC Smart-UPS 1500 VA, USB, Rackmount 2 HE, 230 V Back
Standard Austausch APC Smart-UPS 1500 VA, USB, Rackmount 2 HE, 230 V Back
Standard Austausch APC Smart-UPS 1500 VA, USB, Rackmount 2 HE, 230 V Miscellaneous
Standard Austausch APC Smart-UPS 1500 VA, USB, Rackmount 2 HE, 230 V Miscellaneous
Standard Austausch APC Smart-UPS 1500 VA, USB, Rackmount 2 HE, 230 V Vorderseite links
Standard Austausch APC Smart-UPS 1500 VA, USB, Rackmount 2 HE, 230 V Vorderseite links
Standard Austausch APC Smart-UPS 1500 VA, USB, Rackmount 2 HE, 230 V Back
Standard Austausch APC Smart-UPS 1500 VA, USB, Rackmount 2 HE, 230 V Back
Standard Austausch APC Smart-UPS 1500 VA, USB, Rackmount 2 HE, 230 V Miscellaneous
Standard Austausch APC Smart-UPS 1500 VA, USB, Rackmount 2 HE, 230 V Miscellaneous
  • Hochleistungs-USV-Systeme mit Doppelwandler-Online-Technologie und skalierbarer Autonomiezeit

Produktübersicht anzeigen
Ersatzbatterie
Vom Benutzer austauschbare Batterie nicht verfügbar

DLA1500RMI2UQ Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Laufzeit für Last
Min. - Max.
W
Laufzeit für Last
Geben Sie hier die Gesamtlast (Leistungsaufnahme) aller Geräte ein, die durch die USV geschützt werden sollen. Basierend auf dem eingegebenen Wert schätzen wir die Laufzeit, die Ihnen während eines totalen Stromausfalls zur Verfügung steht. Durch eine längere Betriebszeit wird die Verfügbarkeit erweitert, da das System längere Ausfälle ohne Herunterfahren übersteht.

Die eingegebene Gesamtlast (Leistungsaufnahme) überschreitet den Maximalwert für dieses Produkt (980 W)

Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte Laufzeit anzuzeigen.

Die eingegebene Gesamtlast (Leistungsaufnahme) überschreitet den Minimalwert für dieses Produkt ( W). ({} W)

Max. verwendete Kapazität
Max. verwendete Kapazität
Der Höchstprozentsatz der USV-Kapazität, die zur Unterstützung Ihrer angegebenen Last dient.

Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte „maximal genutzte Kapazität“ anzuzeigen

Ausgangsleistungskapazität
980 Watt / 1.5kVA
Rack-Höhe
2U
Ausgangsanschlüsse
(2) IEC Jumpers (Netzausfallschutz)
(4) IEC 320 C13 (Netzausfallschutz)
Nominelle Ausgangsspannung
230V
Nominelle Eingangsspannung
230V
Eingangsanschlußart
IEC 320 C14
Standard Austausch APC Smart-UPS 1500 VA, USB, Rackmount 2 HE, 230 V
Hochleistungs-USV-Systeme mit Doppelwandler-Online-Technologie und skalierbarer Autonomiezeit

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Albanien, Armenien, Angola, Argentinien, Österreich, Australien, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Brasilien, Botsuana, Belarus, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Kamerun, China, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Algerien, Estland, Ägypten, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Fidschi, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Georgien, Ghana, Gambia, Hongkong, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Irak, Island, Italien, Jordanien, Kenia, Kambodscha, Südkorea, Kuwait, Kaiman-Inseln, Libanon, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Mazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Mauretanien, Malta, Malawi, Malaysia, Mosambik, Namibia, Nigeria, Norwegen, Neuseeland, Oman, Philippinen, Pakistan, Portugal, Paraguay, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Türkei, Taiwan, Tansania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Usbekistan, Vietnam, Jemen, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Ausgang

Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)
980 Watt / 1.5kVA
Hinweis zur Ausgangsspannung:
Konfigurierbar für 220, 230 oder 240 V Nennausgangsspannung
Topologie
Line interactive
Transfer Time
2 ms typical

Eingang

Eingangsfrequenz
50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-Erfassung
Eingangspannungsbereich für den Netzbetrieb
151 - 302 Einstellbar, 160–286V
Anzahl der Versorgungsleitungen
1

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp
Bleisäurebatterie
Typische Aufladezeit
3Stunde(n)
Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren)
4 - 6
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)
1
Batterieladegerätleistung (Watt)
144 Watt

Kommunikation & Management

Datenschnittstelle (n)
DB-9 RS-232, SmartSlot, USB
Steuerkonsole
LED status display with load and battery bar-graphs and on line : on battery : replace battery : and overload indicators
Steuerungspanel
Alarm, wenn batterie an, bestimmter alarm für niedrige batterie, konfigurierbare verzögerungen
Notfall Ausschaltung (EPO)
Optional
Available SmartSlot™ Interface Quantity
1

Überspannungsschutz und Filterung

Surge energy rating
480Joule
Filtern
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Abmessungen

Maximale Höhe
89mm, 8.9cm
Maximale Breite
483mm, 48.3cm
Maximale Tiefe
457mm, 45.7cm
Nettogewicht
28.64kg
Versandgewicht
31.91kg
Höhe für Versand
254mm, 25.4cm
Breite für Versand
594mm, 59.4cm
Tiefe für Versand
603mm, 60.3cm
Farbe
Schwarz
Master Carton Units
1.0
Anzahl Palletten
16.0

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 %
Operating Elevation
0 - 3048Meter
Lagerungstemperatur
-15 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Storage Elevation
0 - 15240Meter
Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche
46.0dBA
Online-Wärmeabgabe
171.0BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)

Conformance

Begutachtung
C-Tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, IRAM, TÜV, VDE
Standardgarantie
180 Tage

Nachhaltiger Offer Status

PEP
Verfügbar im Tab Dokumentation
EOLI
Verfügbar im Tab Dokumentation

Optionen

Dienstleistungen