Unsere Marken

SmartBunker FX 23 HE, 3 kVA, USV, luftgekühlt

Kein Produktbild
Kein Produktbild
  • Komplette IT-Infrastruktur in einem geschlossenen, sicheren Gehäuse zur Unterstützung kritischer Business-Applikationen. Lieferumfang: Energieverteilung , USV und ...

  • Beinhaltet: Rackmontierte Trageschienen, Rack Power Distribution Unit (PDU), Vertikale Kabelmanager

Produktübersicht anzeigen

PFMSB50023 Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Rack-Höhe
23U
Nominelle Eingangsspannung
240V
SmartBunker FX 23 HE, 3 kVA, USV, luftgekühlt
Komplette IT-Infrastruktur in einem geschlossenen, sicheren Gehäuse zur Unterstützung kritischer Business-Applikationen. Lieferumfang: Energieverteilung , USV und Raumüberwachung
Beinhaltet: Rackmontierte Trageschienen, Rack Power Distribution Unit (PDU), Vertikale Kabelmanager

EcoStruxure Micro-Datacenter Merkmale & Vorteile:

Sicherheit

Gehäuse für widrige Betriebsbedingungen
Vorgefertigte Module unterstützen IT-Anforderungen in Bereichen wie Bergbau, Öl und Gas, industrielle Produktion, Betrieb militärischer Einrichtungen sowie in Regionen mit starker Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit.

Komfort

Vorkonfiguriert und im Werk montiert
Vorgefertigte Module entstehen nach exakten Spezifikationen in einer kontrollierten Produktionsumgebung und nutzen eine DCIM-Software, die zur Steigerung der Ausfallsicherheit und Zuverlässigkeit im Datacenter beiträgt.
Einfache und schnelle Installation
Die vorgefertigten Datacenter-Module werden rechtzeitig zur Installation am Standort angeliefert. Dadurch reduzieren sich die Dauer der Installation und die Kosten.

Produkt-Distribution

Andorra, Vereinigte Arabische Emirate, Antigua und Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Angola, Argentinien, Österreich, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivien, Brasilien, Botsuana, Belarus, Demokratische Republik Kongo, Zentralafrikanische Republik, Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Chile, Kamerun, Serbien und Montenegro, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Algerien, Estland, Ägypten, Westsahara, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Grenada, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Äquatorial-Guinea, Griechenland, Guatemala, Kroatien, Ungarn, Irland, Israel, Irak, Iran, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Kenia, Saint Kitts und Nevis, Kuwait, Kasachstan, Libanon, St. Lucia, Liechtenstein, Liberia, Lesotho, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Moldau, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Mosambik, Namibia, Niger, Nigeria, Niederlande, Norwegen, Oman, Peru, Pakistan, Polen, Portugal, Paraguay, Katar, Reunion, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Sudan, Schweden, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Turks- und Caicos-Inseln, Tschad, Togo, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, Türkei, Trinidad und Tobago, Tansania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Usbekistan, St. Vincent und die Grenadinen, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln, XF, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Eingang

Eingangsfrequenz
50 Hz

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp
Wartungsfrei abgedichtete Bleisäurebatterie mit supendiertem Elektrolyt: auslaufsicher
Typische Aufladezeit
1.5Stunde(n)
Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren)
3 - 5
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)
1

Kommunikation & Management

Steuerungspanel
Alarm, wenn batterie an: bestimmter alarm für niedrige batterie

Abmessungen

Maximale Höhe
2200mm, 220.0cm
Maximale Breite
1100mm, 110.0cm
Maximale Tiefe
1500mm, 150.0cm
Nettogewicht
680.39kg
Versandgewicht
839.15kg
Farbe
Schwarz
Anzahl der Racks
1.0U

Optionen

Dienstleistungen