Satz flexible Edelstahlrohrleitungen, 3 Fuß (0,914 m) - Rotolock

Satz flexible Edelstahlrohrleitungen, 3 Fuß (0,914 m) - Rotolock Vorderseite links
Satz flexible Edelstahlrohrleitungen, 3 Fuß (0,914 m) - Rotolock Vorderseite links
Satz flexible Edelstahlrohrleitungen, 3 Fuß (0,914 m) - Rotolock Vorderseite links
Satz flexible Edelstahlrohrleitungen, 3 Fuß (0,914 m) - Rotolock Vorderseite gerade
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getAggregateRating, 77ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getReviews, 53ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • Rackreihen-Kühlsystem mit pumpengestützter Kältemittelverteilung für mittlere bis große Datacenter

Produktübersicht anzeigen

ACAC21007 Eigenschaften

Satz flexible Edelstahlrohrleitungen, 3 Fuß (0,914 m) - Rotolock
Rackreihen-Kühlsystem mit pumpengestützter Kältemittelverteilung für mittlere bis große Datacenter

InRow Pumped Refrigerant Merkmale & Vorteile:

Steuerung

Echtzeit-Kapazitätsüberwachung
Echtzeitanzeige der aktuellen und verfügbaren Kühlkapazität.
Mikroprozessor-Controller
Bietet eine proaktive Regelung und eine Echtzeitüberwachung über ein alphanumerisches Display für vier Zeilen/80 Zeichen.
Integration von Gebäudeverwaltungssystemen
Senden Sie Alarme und Datenpunkte zum Verwalten kritischer Gebäudeinfrastruktur von einem einzigen System aus.

Service-Möglichkeiten

Einfache Servicezugänglichkeit
Die Integration der Geräte in die Reihen ermöglicht es, alle reparierbaren Komponenten im Warmluft- oder Kaltluftgang auszutauschen bzw. zu reparieren.

Gesamtbetriebskosten

Reihen-basierte Architektur
Führt warme Abluft direkt von den IT-Geräten ab und erhöht dadurch die fühlbare Kühlkapazität der Einheit gegenüber herkömmlichen Kühlungsarchitekturen.
Lüfter mit variabler Drehzahl
Lüfter mit variabler Drehzahl senken den Stromverbrauch bei normaler Kühllast.

Verfügbarkeit

Vorhersagbare Kühlung
Ein Einbau des Geräts in die Rack-Reihe bringt die Kühlquelle näher zur Wärmelast. Dadurch wird eine Luftmischung vermieden und eine vorhersagbare Kühlarchitektur ermöglicht.
Zwei Stromanschlüsse (A-B)
Geschützte Stromversorgung über die USV und doppelter Anschluss für Redundanz.
Rack-Eingangssteuerung
Die Rack-Eingangssteuerung gewährleistet die korrekte Eingangstemperatur für die IT-Geräte.
Steuer- und Bedienelemente mit aktiver Rückmeldung
Die Kühlleistung wird überwacht und aktiv nachgeregelt, damit die vorgesehenen Servereinlasstemperaturen sichergestellt sind. Der Mikroprozessorcontroller liefert Daten zu Betrieb und Funktionsstatus des Geräts.
Keine Mindest-Wärmelast erforderlich
Das Kühlsystem arbeitet in einem Bereich von 0 bis 100 Prozent der Nennleistung.

Flexibilität

Modularer Aufbau
Die modulare Konstruktion ermöglicht skalierbare Lösungen, bei denen bei wachsendem Bedarf Kühlung hinzugefügt werden kann.
Skalierbare Leistungsdichten
Die skalierbaren Leistungsdichten ermöglichen das Kühlen von hohen Leistungsdichten durch die Integration des Warmluftkorridoreingrenzung-Systems in die Reihenarchitektur.

Produkt-Distribution

Afghanistan, Antigua und Barbuda, Anguilla, Niederländische Antillen, Argentinien, Österreich, Australien, Aruba, Barbados, Bangladesch, Bermuda, Brunei, Bolivien, Brasilien, Bahamas, Bhutan, Belize, Kanada, Schweiz, Cook-Inseln, Chile, China, Kolumbien, Costa Rica, Kuba, Deutschland, Dänemark, Dominica, Dominikanische Republik, Ecuador, Fidschi, Falkland-Inseln, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Hongkong, Honduras, Haiti, Ungarn, Indonesien, Irland, Indien, Italien, Jamaika, Japan, Kambodscha, Saint Kitts und Nevis, Südkorea, St. Lucia, Sri Lanka, Luxemburg, Myanmar, Martinique, Mexiko, Malaysia, Nicaragua, Niederlande, Nepal, Neuseeland, Panama, Peru, Papua-Neuguinea, Philippinen, Puerto Rico, Paraguay, Russland, Schweden, Singapur, El Salvador, Turks- und Caicos-Inseln, Thailand, TP, Trinidad und Tobago, Taiwan, Ukraine, Vereinigte Staaten von Amerika, Uruguay, St. Vincent und die Grenadinen, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln, Vietnam

Optionen

Dienstleistungen