Satz flexible Edelstahlrohrleitung, 6 Fuß (1,828 m), 1,25" MPT an 1,5" NPSM, OFS, Buchse

Satz flexible Edelstahlrohrleitung, 6 Fuß (1,828 m), 1,25" MPT an 1,5" NPSM, OFS, Buchse Vorderseite links
Satz flexible Edelstahlrohrleitung, 6 Fuß (1,828 m), 1,25" MPT an 1,5" NPSM, OFS, Buchse Vorderseite links
Satz flexible Edelstahlrohrleitung, 6 Fuß (1,828 m), 1,25" MPT an 1,5" NPSM, OFS, Buchse Vorderseite links
Satz flexible Edelstahlrohrleitung, 6 Fuß (1,828 m), 1,25" MPT an 1,5" NPSM, OFS, Buchse Vorderseite links
Satz flexible Edelstahlrohrleitung, 6 Fuß (1,828 m), 1,25" MPT an 1,5" NPSM, OFS, Buchse Vorderseite links
Satz flexible Edelstahlrohrleitung, 6 Fuß (1,828 m), 1,25" MPT an 1,5" NPSM, OFS, Buchse Vorderseite links
RoHS
  • Optionen zur Optimierung der Leistung oder Funktionalität von Rackreihenkühlsystemen

  • Beinhaltet: Installationsanleitung

Produktübersicht anzeigen

ACAC10017 Eigenschaften

Satz flexible Edelstahlrohrleitung, 6 Fuß (1,828 m), 1,25" MPT an 1,5" NPSM, OFS, Buchse
Optionen zur Optimierung der Leistung oder Funktionalität von Rackreihenkühlsystemen
Beinhaltet: Installationsanleitung

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Antigua und Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Angola, Österreich, Australien, Aruba, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Barbados, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivien, Botsuana, Belarus, Belize, Kanada, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Kamerun, China, Kolumbien, Costa Rica, Serbien und Montenegro, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Dominikanische Republik, Algerien, Ecuador, Estland, Ägypten, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Fidschi, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Georgien, Ghana, Gambia, Griechenland, Guatemala, Guyana, Hongkong, Honduras, Kroatien, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Irak, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Kenia, Kambodscha, Kuwait, Kaiman-Inseln, Libanon, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Mazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Mauretanien, Malta, Malawi, Mexiko, Malaysia, Mosambik, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Oman, Panama, Peru, Philippinen, Pakistan, Polen, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Rumänien, Ruanda, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, Türkei, Trinidad und Tobago, Tansania, Ukraine, Uganda, Vereinigte Staaten von Amerika, Uruguay, Usbekistan, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln, Vietnam, Jemen, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Abmessungen

Maximale Höhe
127mm, 12.7cm
Maximale Breite
737mm, 73.7cm
Maximale Tiefe
737mm, 73.7cm
Nettogewicht
10.91kg
Versandgewicht
10.91kg
Höhe für Versand
127mm, 12.7cm
Breite für Versand
737mm, 73.7cm
Tiefe für Versand
737mm, 73.7cm

Conformance

Standardgarantie
1 Jahr (nur Teile)

Nachhaltiger Offer Status

RoHS
Konform
Proposition 65 Warning
Verfügbar im Tab Dokumentation

Optionen

Dienstleistungen