Rack inlet temp sensor

Kein Produktbild
Kein Produktbild
  • Wassergekühltes System für die Rackreihenkühlung in mittleren bis großen Datacenter

  • Beinhaltet: Installationsanleitung

Produktübersicht anzeigen

EAC001 Eigenschaften

Rack inlet temp sensor
Wassergekühltes System für die Rackreihenkühlung in mittleren bis großen Datacenter
Beinhaltet: Installationsanleitung
  • Temperatur-/Feuchtigkeitsfühler
    Überwacht die Raumtemperatur und die relative Luftfeuchtigkeit bis zu einem Abstand von 3,65 m. Kann zum Überwachen von Sollwerten dienen.

Easy Cooling Row CW Merkmale & Vorteile:

Anpassungsmöglichkeit

Kaltwasseranschlüsse für oben und unten
Flexible Installation je nach Bedingungen in einem bestimmten Bereich.
Redundante Lüfter
Bei einem Lüfterausfall sorgen redundante Lüfter für mehr Luftstrom.
Vorhersagbare Kühlung
Ein Einbau des Geräts in die Rack-Reihe bringt die Kühlquelle näher zur Wärmelast. Dadurch wird eine Luftmischung vermieden und eine vorhersagbare Kühlarchitektur ermöglicht.
Aktive Airflow-Steuerung
Überwachung und aktive Anpassung des Kühlluftstroms in Einhausungssystemen; gibt einen Überblick über die effektive Kühlung kritischer IT-Systeme.
Flexibilität
Geeignet für verschiedene Gangbreiten, Rackhöhen, Racktiefen und einzelne Reihen. Unterstützt Warmgang- und Kaltgangeinhausungen
Rollen
Ermöglicht das Aufstellen der Einheit an beliebiger Stelle mit Kühlbedarf.
Zwei Stromeingänge
Zwei Stromeingänge (optional) für erhöhte Redundanz der Einspeisung

Gesamtbetriebskosten

Lüfter mit variabler Drehzahl
Lüfter mit variabler Drehzahl senken den Stromverbrauch bei normaler Kühllast.
Leistungsregelung
Das Kühlsystem arbeitet in einem Bereich von 0 bis 100 % der Bemessungsleistung und sorgt so für konstante Rack-Einlasstemperaturen und geringere Betriebskosten bei schwankenden Wärmelasten.

Service-Möglichkeiten

Waschbare Filter
Ein einfach zu wartender, waschbarer Feinfilter entfernt Partikel aus den Rückluftstrom.
Einfache Servicezugänglichkeit
Die Integration der Geräte in die Reihen ermöglicht es, alle reparierbaren Komponenten im Warmluft- oder Kaltluftgang auszutauschen bzw. zu reparieren.
Microprocessor Controller
Das System verfügt über eine Mikroprozessorsteuerung mit einer 80 Zeichen großen alphanumerischen LCD-Anzeige, auf der Status- und Warnmeldungen in voller Länge angezeigt werden.

Produkt-Distribution

Andorra, Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Antigua und Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Angola, Argentinien, Österreich, Australien, Aruba, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Barbados, Bangladesch, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Brunei, Bolivien, Brasilien, Bahamas, Bhutan, Botsuana, Belarus, Belize, Demokratische Republik Kongo, Zentralafrikanische Republik, Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Cook-Inseln, Chile, Kamerun, China, Kolumbien, Costa Rica, Serbien und Montenegro, Kuba, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Dominica, Dominikanische Republik, Algerien, Ecuador, Estland, Ägypten, Westsahara, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Fidschi, Falkland-Inseln, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Grenada, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Äquatorial-Guinea, Griechenland, Guatemala, Guyana, Hongkong, Honduras, Kroatien, Haiti, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Irak, Iran, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Japan, Kenia, Kambodscha, Saint Kitts und Nevis, Südkorea, Kuwait, Kaiman-Inseln, Kasachstan, Libanon, St. Lucia, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Moldau, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Mexiko, Malaysia, Mosambik, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Nepal, Neuseeland, Oman, Panama, Peru, Papua-Neuguinea, Philippinen, Pakistan, Polen, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Katar, Reunion, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Sudan, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks- und Caicos-Inseln, Tschad, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, TP, Türkei, Trinidad und Tobago, Taiwan, Tansania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Usbekistan, St. Vincent und die Grenadinen, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln, Vietnam, XF, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Abmessungen

Nettolänge
5.06Meter
Nettogewicht
0.32kg
Versandgewicht
0.32kg
Höhe für Versand
1778mm, 177.8cm
Breite für Versand
40mm, 4.0cm
Tiefe für Versand
40mm, 4.0cm

Optionen

Dienstleistungen