PowerChute Network Shutdown v4.3

PowerChute Network Shutdown v4.3 Vorderseite links
PowerChute Network Shutdown v4.3 Vorderseite links
PowerChute Network Shutdown v4.3 Vorderseite links
PowerChute Network Shutdown v4.3 Applikation
PowerChute Network Shutdown v4.3 Miscellaneous
PowerChute Network Shutdown v4.3 Detailed
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getAggregateRating, 220ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getReviews, 141ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • Zuverlässiges Herunterfahren mehrerer Server über ein Netzwerk.

Produktübersicht anzeigen

SFPCNS43 Eigenschaften

PowerChute Network Shutdown v4.3
Zuverlässiges Herunterfahren mehrerer Server über ein Netzwerk.

PowerChute Network Shutdown Merkmale & Vorteile:

Virtualisierung

Unterstützung für virtuelle Cluster
Unterstützt die Migration virtueller Maschinen, Shutdown virtueller Maschinen und Host-Shutdown in virtuellen Clustern.
Optionen für die Migration virtueller Maschinen
Startet die Migration von Virtual Machines auf verfügbare Hostsysteme im gleichen Cluster am Standort oder an anderen Standorten. Das Ziel der Migration von Virtual Machines wird durch Angabe des Ziel-Hostssystems im gleichen oder in einem anderen Cluster festgelegt.
Ansicht virtueller Cluster
Zeigt auf einen Blick eine grafische Darstellung Ihrer virtuellen Cluster und USV-Konfiguration. Damit erhalten Sie einen intuitiven Überblick über Ihre USV- und Host-Konfiguration.
Priorisierung virtueller Maschinen
Steuern Sie die Reihenfolge für Migration, Herunterfahren und Hochfahren von virtuellen Maschinen (VMs) durch Einordnung der VMs in Gruppen mit hoher, mittlerer und geringer Priorität.
VMware Virtual Appliance
Ermöglicht den Einsatz von PowerChute als viertueller Appliance für einfache Installation.
VMware vApp Shutdown
Ermöglicht Shutdown und Startup von VMware vApps zur Steuerung der Reihenfolge beim Shutdown/Startup virtueller Maschinen.
Microsoft SCVMM Integration
Ermöglicht die optionale Integration mit dem System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) und die Nutzung des Wartungsmodus für die Migration oder Sicherung von Virtual Machines bei kritischen USV-Ereignissen.
VMware vSphere Plug-in Options
Mithilfe eines optionalen vSphere-Plugins wird PowerChute mit dem vCenter Server integriert. So lassen sich die PowerChute Überwachungsfunktionen zusammen mit dem vSphere Client nutzen. Plugin-Optionen stehen sowohl für den vSphere Web Client als auch den vSphere Desktop Client zur Verfügung.

Schutz

Sichere Datenübertragung
Sicherer Web-Zugriff über HTTPS als Standard gewährleistet, dass die Kommunikation zwischen Gerät und Anwenderoberfläche nicht abgehört werden kann.
Aufeinanderfolgende Netzwerkabschaltung und Reboot
Anpassung von Shutdown- und Reboot-Sequenzen für angeschlossene Server und USV-Systeme.
Befehlsdatei ausführen
Shutdown-Sequenzen und Start-up-Sequenzen können mithilfe einer Befehlsdatei über das Netzwerk gestartet werden.
Server-Shutdown in festgelegter Reihenfolge
Steuert die Reihenfolge beim Shutdown mehrerer Server, die über die gleiche USV mit Strom versorgt werden. So kann die Autonomiezeit für Server mit höherer Priorität gesteigert werden.
Shutdown des Betriebssystems
Schützt bei längerem Stromausfall oder Stromproblemen des Computers vor Datenverlusten durch sicheren und selbstständigen Shutdown des Betriebssystems.

Verfügbarkeit

Ereignisprotokoll
Mithilfe des Ereignisprotokolls können Sie die zeitliche Abfolge von Ereignissen feststellen, die vor einem Zwischenfall auftraten.

Kompatibilität

Unterstützung für redundante USV-Konfiguration
Unterstützt bis zu vier USV-Systeme in einer redundanten Konfiguration. Alle USV-Systeme innerhalb einer redundanten Konfiguration müssen zur gleichen Produktfamilie gehören.
Innovative, redundante USV-Konfigurationen
Die Software überwacht mehrere Gruppen redundanter USV-Systeme, die jeweils mit Redundanzleveln wie N+1, N+2 oder N+3 konfiguriert werden können. Shutdown-Vorgänge erfolgen in Abhängigkeit von der Anzahl der USV-Systeme und dem jeweiligen Redundanzlevel der USV-Installation.
Zertifizierungen
Certified VMware Ready und Nutanix Ready.
Unterstützung für IPv6
Unterstützt Betrieb in Netzwerken mit IPv6-Protokoll
PowerChute Network Shutdown Betriebssystemkompatibilität
Die richtige Softwareversion für Ihr Betriebssystem und Ihren Prozessor finden Sie in der Kompatibilitätstabelle unter "User Manuals & Installation Guides".
Klicken Sie hier, um die Kompatibilitätstabelle für PowerChute Network Shutdown anzuzeigen.
Parallel-USV-Konfigurationsunterstützung
Erkennt eine parallel USV-Konfiguration als einzelne USV, wenn es um die Reaktion auf Ereignisse geht (gilt für USV-Systeme, die für Parallelkonfigurationen geeignet sind).

Steuerung

Browser Accessible
Sie können die Benutzeroberfläche über einen Browser anzeigen. Auf diese Weise können Sie von jedem Ort im Netzwerk umgehend auf die Oberfläche zugreifen
Konfigurationsassistent
Schnellere Implementierung durch verkürzte Installation und Einrichtung. Ermöglicht unkomplizierte Konfigurationsänderungen auch nach der ersten Einrichtung.
Textbasierte INI-Konfigurationsdatei
Hohe Flexibilität durch Archivierung der Konfigurationseinstellungen oder Kopieren der Einstellungen von einem Mitarbeiter zum anderen.
Netzwerkbasierter Shutdown
Da der Informationsaustausch auf Netzwerk-Ebene stattfindet, muss das USV-System nicht über serielle Kabel mit den zu schützenden Servern verbunden werden. Dem entsprechend werden weniger Kabel benötigt.
Integration in das Netzwerkmanagement-System
Erfassung und Management von PowerChute Systemen über SNMP v1 oder v3 für die Abfrage und Konfiguration von PowerChute Einstellungen. Senden von SNMP-Traps für kritische USV-Ereignisse ermöglicht schnelle Benachrichtigungen.
Kompatibel zu StruxureWare Data Center Expert
Erfassung und Monitoring von PowerChute Systemen über SNMP v1 oder v3. Integration von SNMP-Traps für schnelle Benachrichtigungen bei kritischen USV-Ereignissen.

Produkt-Distribution

Andorra, Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Antigua und Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Angola, Argentinien, Österreich, Australien, Aruba, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Barbados, Bangladesch, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Brunei, Bolivien, Brasilien, Bahamas, Bhutan, Botsuana, Belarus, Belize, Kanada, Demokratische Republik Kongo, Zentralafrikanische Republik, Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Cook-Inseln, Chile, Kamerun, China, Kolumbien, Costa Rica, Serbien und Montenegro, Kuba, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Dominica, Dominikanische Republik, Algerien, Ecuador, Estland, Ägypten, Westsahara, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Fidschi, Falkland-Inseln, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Grenada, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Äquatorial-Guinea, Griechenland, Guatemala, Guyana, Hongkong, Honduras, Kroatien, Haiti, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Irak, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Kenia, Kambodscha, Saint Kitts und Nevis, Südkorea, Kuwait, Kaiman-Inseln, Kasachstan, Libanon, St. Lucia, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Moldau, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Mexiko, Malaysia, Mosambik, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Nepal, Neuseeland, Oman, Panama, Peru, Papua-Neuguinea, Philippinen, Pakistan, Polen, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Katar, Reunion, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Sudan, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks- und Caicos-Inseln, Tschad, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, TP, Türkei, Trinidad und Tobago, Taiwan, Tansania, Ukraine, Uganda, Vereinigte Staaten von Amerika, Uruguay, Usbekistan, St. Vincent und die Grenadinen, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln, Vietnam, XF, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Optionen

Dienstleistungen