Unsere Marken

Planmäßiger Montage-Service für USV Symmetra PX 96 kW mit PDU/XR

Planmäßiger Montage-Service für USV Symmetra PX 96 kW mit PDU/XR Vorderseite links
Planmäßiger Montage-Service für USV Symmetra PX 96 kW mit PDU/XR Vorderseite links
Planmäßiger Montage-Service für USV Symmetra PX 96 kW mit PDU/XR Vorderseite links
Planmäßiger Montage-Service für USV Symmetra PX 96 kW mit PDU/XR Vorderseite links
Planmäßiger Montage-Service für USV Symmetra PX 96 kW mit PDU/XR Vorderseite links
Planmäßiger Montage-Service für USV Symmetra PX 96 kW mit PDU/XR Vorderseite links
  • Ein speziell konzipiertes Servicepaket, das sämtliche erforderlichen Ressourcen bietet, um schnell und effizient Ihre APC-Lösung zu implementieren.

Produktübersicht anzeigen

WASSEMUPS-PX-73 Eigenschaften

Planmäßiger Montage-Service für USV Symmetra PX 96 kW mit PDU/XR
Ein speziell konzipiertes Servicepaket, das sämtliche erforderlichen Ressourcen bietet, um schnell und effizient Ihre APC-Lösung zu implementieren.
  • Inspektion der Umgebung
    Um sicherzustellen, dass Ihr System in einer geeigneten Umgebung für optimale Leistung eingesetzt wird, überprüfen wir bei Ihnen die Umgebungsbedingungen, die Ihre Systeme beeinträchtigen können, beispielsweise übermäßige Hitze oder Feuchtigkeit.
  • Systemaufstellung
    APC liefert und stellt sämtliche Systeme bei Ihnen vor Ort auf die dafür vorgesehenen Stellflächen. Somit müssen Sie große und sperrige Komponenten oder Paletten nicht selber durch enge Räumlichkeiten manövrieren.
  • Installationsprüfung
    Sobald die Systeme montiert sind, überprüft ein zertifizierter Servicetechniker von APC sämtliche Verbindungen innerhalb des Systems entsprechend den technischen Spezifikationen. Darüber hinaus wird die korrekte Funktionalität in sämtlichen Betriebsmodi geprüft, so dass eine optimale Leistung des Systems sowie eine lange Lebenszeit der Hardware gewährleistet sind.
  • Arbeits- und Anfahrtskosten inklusive.
    Reisekosten und Arbeitsaufwand sind in den meisten Service-Verträgen enthalten. Einzelheiten zum Service finden Sie in der entsprechenden Leistungsbeschreibung.
  • Logistische Koordination
    APC koordiniert die Logistik für Ihre Installation. Hierzu gehören beispielsweise die Lieferung und Einbringung der Hardware und die Terminabsprache mit den Installationstechnikern. Dies gewährleistet reibungslose Installationsabläufe vom Anfang bis zum Ende des Projekts.
  • Montage
    Vom Rackeinbau über die Installation der Module bis hin zur internen Verdrahtung – APC übernimmt die komplette Installation Ihrer Lösung.

Installationsservices Merkmale & Vorteile:

Komfort

Mehrere Service-Level
Durch die verschiedenen Optionen der Servicepakete oder individuellen Servicekomponenten sind unsere Services so strukturiert, dass Sie nur die Dienste auswählen müssen, die Sie von APC durchführen lassen möchten.
Erfahrener, zertifizierter Servicetechniker
Unsere erfahrenen Servicetechniker werden regelmäßig nach dem aktuellen Stand der Technik unter Berücksichtigung aller relevanten Sicherheitsmassnahmen geschult. Darüber hinaus erhalten Sie eine umfangreiche Schulung auf alle APC-Produkte, sodass diese Mitarbeiter Ihnen die zurzeit branchenweit beste Serviceerfahrung bieten können.
24 x 7 Upgrade-Option
Ihre Systeme müssen während Ihrer Geschäftszeiten jederzeit verfügbar sein. Um mit Ihren Geschäftszeiten nicht in Konflikt zu kommen, bietet APC die Möglichkeit, Servicemaßnahmen außerhalb Ihrer Geschäftszeiten durchzuführen. Wir erarbeiten mit Ihnen einen Zeitplan, damit die Arbeiten an Ihren Systemen Ihre Produktivität so wenig wie möglich beeinträchtigen. Somit sparen Sie wertvolle Zeit und Kosten.

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Albanien, Argentinien, Österreich, Australien, Aruba, Bosnien und Herzegowina, Belgien, Bolivien, Brasilien, Belarus, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Chile, Kamerun, China, Kolumbien, Zypern, Tschechische Republik, Dänemark, Dominikanische Republik, Algerien, Estland, Ägypten, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Georgien, Gambia, Griechenland, Hongkong, Honduras, Kroatien, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Irak, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Kenia, Kambodscha, Südkorea, Kaiman-Inseln, Kasachstan, Libanon, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Myanmar, Mongolei, Malaysia, Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Peru, Philippinen, Pakistan, Polen, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Rumänien, Russland, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Senegal, Suriname, Thailand, Türkei, Ukraine, Uganda, Uruguay, Venezuela, Vietnam, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Optionen

Dienstleistungen