USV-Netzwerkmanagementkarte 3

USV-Netzwerkmanagementkarte 3 Vorderseite links
USV-Netzwerkmanagementkarte 3 Vorderseite links
USV-Netzwerkmanagementkarte 3 Vorderseite links
USV-Netzwerkmanagementkarte 3 Vorderseite rechts
USV-Netzwerkmanagementkarte 3 Vorderseite gerade
USV-Netzwerkmanagementkarte 3 Vorderseite links
USV-Netzwerkmanagementkarte 3 Vorderseite rechts
USV-Netzwerkmanagementkarte 3 Vorderseite gerade
RoHS
  • Remotemonitoring und Steuerung einer Einzel-USV durch direkten Anschluss ans Netzwerk.

  • Beinhaltet: USB-Kabel, User manual

Produktübersicht anzeigen

AP9640 Eigenschaften

USV-Netzwerkmanagementkarte 3
Remotemonitoring und Steuerung einer Einzel-USV durch direkten Anschluss ans Netzwerk.
Beinhaltet: USB-Kabel, User manual
  • BACnet/IP-Unterstützung für Smart-UPS
    Unterstützt die Übertragung von USV-Informationen an Gebäudemanagementsysteme oder Managementsysteme anderer Anbieter über BACnet/IP (BTL-zertifiziert) (nur einphasige Smart-UPS)
  • Befehlszeilen-Schnittstelle
    Bietet Telnet oder SSH für Fernverwaltungszugriff.
  • Kompatibel mit Smart-UPS
    Kompatibel mit Smart-UPS. Eine vollständige Liste der unterstützten Smart-UPSs finden Sie in FAQ-ID
    FA237786.
  • Geräteverschlüsselung
    Sichere Verbindungen über HTTPS/SSL, SSH (bis zu 2048-Bit-Verschlüsselung), SNMPv3
  • Gigabit-Ethernet-Unterstützung
    Unterstützt eine schnellere Kommunikation mit 1 Gbit/s (Gigabit pro Sekunde) über das Netzwerk.
  • Unterstützung für IPv6
    Unterstützt Betrieb in Netzwerken mit IPv6-Protokoll
  • Unterstützung von Micro-USB-basierten Konsolen
    Für eine schnellere und einfachere Fehlerbehebung und Konfiguration.
  • Unterstützung für Modbus TCP
    Unterstützt die Übertragung von USV-Informationen an Gebäudemanagementsysteme oder Managementsysteme anderer Anbieter über Modbus TCP.
  • Unterstützung mehrerer Sprachen
    Webbrowser-Oberfläche verfügbar in Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Russisch, vereinfachtem Chinesisch, Japanisch, Koreanisch & brasilianischem Portugiesisch
  • Zugriff durch mehrere Anwender
    Unterstützt den gleichzeitigen Webbrowser-Zugriff von bis zu 8 Anwendern und den gleichzeitigen Zugriff über das Netzwerk-Kommandozeilen-Interface für bis zu 3 Anwender
  • Unterstützung für Root of Trust
    Unterstützt Secure Boot mit Root of Trust für verbesserte Sicherheit.
  • Unterstützung für intelligentes Batteriemanagement
    Detaillierte Informationen wie die Parameter der Batteriemodule ermöglichen frühzeitige Warnungen bei drohenden Ausfällen und erleichtern das Management des gesamten Batteriesystems (nur für Smart-UPS SRT).
  • Standard-USV, kompatibel zu RFC 1628 MIB
    Stellt USV-Daten dem Netzwerk-, Server- oder Enterprise-Management-System Ihrer Wahl durch Weiterleitung von SNMP-Traps (Ereignissen) über RFC 1628 MIB zur Verfügung.
  • USV-Firmware-Update
    Benutzerfreundliche Funktion für ein Remote-Update der USV-Firmware über einen Web-Browser (nur für Smart-UPS SMX, SMT und SRT).

USV-Netzwerk-Management-Karten Merkmale & Vorteile:

Gesamtbetriebskosten

Zugriff via Browser
Sie können die Benutzeroberfläche über einen Browser anzeigen. Auf diese Weise können Sie von jedem Ort im Netzwerk umgehend auf die Oberfläche zugreifen
Per Flash aktualisierbare Firmware
Maintenance-Releases der Firmware können remote über FTP installiert werden.

Verfügbarkeit

Geräte entfernt neu starten
Erspart Unternehmen den Einsatz von Technikern vor Ort.

Steuerung

Integrierbar mit StruxureWare Data Center Expert
Ein IT-kompatibles, skalierbares Zugangsüberwachungssystem, das kritische Alarme, Videoüberwachungs- und andere wichtige Daten erfasst, strukturiert und verteilt. Für einen einheitlichen, netzwerkweiten Überblick über komplexe physische IT-Infrastrukturen.
Ereignisprotokoll
Mithilfe des Ereignisprotokolls können Sie die zeitliche Abfolge von Ereignissen feststellen, die vor einem Zwischenfall auftraten.
Benachrichtigung
Benachrichtigungen bei Problemen ermöglichen eine schnelle Reaktion auf kritische Situationen.
Geplantes Herunterfahren und Neustarten
Benutzerdefinierbare Parameter ermöglichen den bedarfsgerechten Shutdown angeschlossener Geräte und USV-Systeme. Das Betriebssystem kann zu Wartungszwecken heruntergefahren werden und planmäßige USV-Shutdowns sind möglich. Nur für AP9617 .
Datenerfassung
Sie können problematische Trends erkennen, bevor Störungen auftreten, oder das Datenprotokoll zu Analysezwecken exportieren.
Kompatibel mit Unternehmensverwaltungssystemen
Verwalten Sie Ihre Geräte von APC von einem einzigen Systems aus, indem Sie SNMP-Traps (Ereignisse) an Ihr bevorzugtes Unternehmensverwaltungssystem weiterleiten.

Marketing-Funktionen

Benachrichtigung bei Auftreten von Fehlern
Die Ereignisbenachrichtigung in Echtzeit minimiert die Reaktionszeiten in kritischen Situationen, welche die physische Infrastruktur betreffen. IT-Administratoren verkürzen damit die durchschnittliche Zeitspanne bis zur Problemlösung, steigern die Effizienz und maximieren die verfügbare Betriebszeit.
Entfernte Geräteverwaltung
Benutzer können das Verhalten von USV-Systemen oder anderen APC-Geräten an ihre Systemumgebung anpassen

Schutz

Mehrstufiger Benutzerzugriff
Unterstützt bis zu vier Benutzerebenen - Administrator, Gerätenutzer, Benutzer mit Nur-Lese-Berechtigung und Benutzer im Netzwerk - mit Anforderung von Benutzername und Passwort.
Netzwerkabschaltung
Zuverlässige, netzwerkbasierte Abschaltung mehrerer Server
Password security
Benutzerspezifischer Passwortschutz
Radius-Unterstützung
Verwendung eines vorhandenen RADIUS-Servers zur sicheren Authentifizierung, Autorisierung und als Konto für Ihr APC-Gerät.

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Antigua und Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Angola, Argentinien, Österreich, Australien, Aruba, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Barbados, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivien, Brasilien, Bahamas, Botsuana, Belarus, Belize, Kanada, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Chile, Kamerun, China, Kolumbien, Costa Rica, Serbien und Montenegro, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Dominica, Dominikanische Republik, Algerien, Ecuador, Estland, Ägypten, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Fidschi, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Grenada, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Griechenland, Guatemala, Guyana, Hongkong, Honduras, Kroatien, Haiti, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Irak, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Kenia, Kambodscha, Saint Kitts und Nevis, Südkorea, Kuwait, Kaiman-Inseln, Kasachstan, Libanon, St. Lucia, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Mexiko, Malaysia, Mosambik, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Oman, Panama, Peru, Philippinen, Pakistan, Polen, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Katar, Reunion, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks- und Caicos-Inseln, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, Türkei, Trinidad und Tobago, Taiwan, Tansania, Ukraine, Uganda, Vereinigte Staaten von Amerika, Uruguay, Usbekistan, St. Vincent und die Grenadinen, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln, Vietnam, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Kommunikation & Management

Authentifizierung
Radius

Abmessungen

Maximale Höhe
38mm, 3.8cm
Maximale Breite
121mm, 12.1cm
Maximale Tiefe
114mm, 11.4cm
Nettogewicht
0.08kg
Versandgewicht
0.34kg
Höhe für Versand
51mm, 5.1cm
Breite für Versand
235mm, 23.5cm
Tiefe für Versand
159mm, 15.9cm

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 %
Operating Elevation
0 - 3048Meter
Lagerungstemperatur
-5 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Storage Elevation
0 - 15240Meter

Conformance

Begutachtung
AS/NZS 3548 (C-Tick) Klasse A, EN 55022 class A, EN 55024, FCC part 15 class A, GOST, ICES-003, VCCI Klasse A
Standardgarantie
2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz

Nachhaltiger Offer Status

RoHS
Konform

Optionen

Dienstleistungen