Unsere Marken

Netzkabelsatz (je 6), verriegelbar, C19 auf C20, 1,8 m, blau

Netzkabelsatz (je 6), verriegelbar, C19 auf C20, 1,8 m, blau Vorderseite links
Netzkabelsatz (je 6), verriegelbar, C19 auf C20, 1,8 m, blau Vorderseite links
Netzkabelsatz (je 6), verriegelbar, C19 auf C20, 1,8 m, blau Vorderseite links
Netzkabelsatz (je 6), verriegelbar, C19 auf C20, 1,8 m, blau Vorderseite links
Netzkabelsatz (je 6), verriegelbar, C19 auf C20, 1,8 m, blau Applikation
Netzkabelsatz (je 6), verriegelbar, C19 auf C20, 1,8 m, blau Vorderseite links
Netzkabelsatz (je 6), verriegelbar, C19 auf C20, 1,8 m, blau Vorderseite links
Netzkabelsatz (je 6), verriegelbar, C19 auf C20, 1,8 m, blau Applikation
Green Premium™
RoHS
  • Große Auswahl an Rack-PDU-Stromkabeln für verschiedenste IT-Geräte

Produktübersicht anzeigen

AP8716SX593 Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Ausgangsanschlüsse
(1) IEC 60320 C19
Eingangsanschlußart
IEC 60320 C20
Kabellänge
1.8Meter
Netzkabelsatz (je 6), verriegelbar, C19 auf C20, 1,8 m, blau
Große Auswahl an Rack-PDU-Stromkabeln für verschiedenste IT-Geräte

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Antigua und Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Angola, Österreich, Australien, Aruba, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Barbados, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivien, Brasilien, Bahamas, Botsuana, Belarus, Belize, Kanada, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Kamerun, Kolumbien, Costa Rica, Serbien und Montenegro, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Dominica, Dominikanische Republik, Algerien, Ecuador, Estland, Ägypten, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Fidschi, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Grenada, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Griechenland, Guatemala, Guyana, Honduras, Kroatien, Haiti, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Irak, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Japan, Kenia, Kambodscha, Saint Kitts und Nevis, Südkorea, Kuwait, Kaiman-Inseln, Libanon, St. Lucia, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Mexiko, Malaysia, Mosambik, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Oman, Panama, Peru, Philippinen, Pakistan, Polen, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Katar, Reunion, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks- und Caicos-Inseln, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, Türkei, Trinidad und Tobago, Tansania, Ukraine, Uganda, Vereinigte Staaten von Amerika, Uruguay, Usbekistan, St. Vincent und die Grenadinen, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln, Vietnam, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Ausgang

Cord Length
1.8Meter
Maximum Total Current Draw
16

Eingang

Anzahl der Versorgungsleitungen
6
Maximum Input Current
16A
Maximum Line Current
16A

Abmessungen

Maximale Höhe
300mm, 30.0cm
Maximale Breite
80mm, 8.0cm
Maximale Tiefe
70mm, 7.0cm
Nettogewicht
2.16kg
Versandgewicht
2.16kg
Höhe für Versand
300mm, 30.0cm
Breite für Versand
80mm, 8.0cm
Tiefe für Versand
70mm, 7.0cm
Farbe
Blau
Anzahl Palletten
240.0

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 75 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
20 - 80 %
Operating Elevation
0 - 3048Meter
Lagerungstemperatur
-25 - 75 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
20 - 80 %
Storage Elevation
0 - 15240Meter

Conformance

Begutachtung
CCC, Querschnitt, PSE, UL gelistet, VDE
Standardgarantie
2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz

Nachhaltiger Offer Status

RoHS
Konform
PEP
Verfügbar im Tab Dokumentation
EOLI
Verfügbar im Tab Dokumentation

Optionen

Dienstleistungen