Unsere Marken

NetShelter SX, 12 HE/18 HE, obere Abdeckung, 900 mm tief, schwarz

NetShelter SX, 12 HE/18 HE, obere Abdeckung, 900 mm tief, schwarz Vorderseite links
NetShelter SX, 12 HE/18 HE, obere Abdeckung, 900 mm tief, schwarz Vorderseite links
NetShelter SX, 12 HE/18 HE, obere Abdeckung, 900 mm tief, schwarz Vorderseite links
NetShelter SX, 12 HE/18 HE, obere Abdeckung, 900 mm tief, schwarz Vorderseite links
  • Rack-Komponenten, die bei Veränderungen in vorhandene Racksysteme integriert werden können.

  • Beinhaltet: Durchführungen, Installationsanleitung, Montagezubehör

Produktübersicht anzeigen

AR7260 Eigenschaften

NetShelter SX, 12 HE/18 HE, obere Abdeckung, 900 mm tief, schwarz
Rack-Komponenten, die bei Veränderungen in vorhandene Racksysteme integriert werden können.
Beinhaltet: Durchführungen, Installationsanleitung, Montagezubehör
  • Erleichtert die Datenkabelführung auf dem Dach der Schränke.
    Die Abschirmwannen und Abschirmteiler für die Kabelverlegung an der Gehäuseoberseite lassen sich ohne Werkzeug an der Abdeckplatte montieren. Kabeltrassen an der Decke oder im Doppelboden sind nicht mehr erforderlich. Kabelwannen und Teiler sind für Strom- und Datenkabel gleichermaßen geeignet, wobei die beiden Kabelarten getrennt geführt werden.
  • Vorrichtungen für Erdung
    NetShelter VS-Gehäuse sind mit einer Reihe von Erdungsschrauben versehen, an die alle losen Metallkomponenten und/oder intern montierte Geräte angeschlossen werden können.

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Antigua und Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Angola, Argentinien, Österreich, Australien, Aruba, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Barbados, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivien, Brasilien, Bahamas, Botsuana, Belarus, Belize, Kanada, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Kamerun, China, Kolumbien, Costa Rica, Serbien und Montenegro, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Dominica, Dominikanische Republik, Algerien, Ecuador, Estland, Ägypten, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Fidschi, Frankreich, Gabun, Grenada, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Griechenland, Guatemala, Guyana, Hongkong, Honduras, Kroatien, Haiti, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Irak, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Japan, Kenia, Kambodscha, Saint Kitts und Nevis, Südkorea, Kuwait, Kaiman-Inseln, Libanon, St. Lucia, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Mexiko, Malaysia, Mosambik, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Oman, Panama, Peru, Philippinen, Pakistan, Polen, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Katar, Reunion, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks- und Caicos-Inseln, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, Türkei, Trinidad und Tobago, Taiwan, Tansania, Ukraine, Uganda, Vereinigte Staaten von Amerika, Uruguay, Usbekistan, St. Vincent und die Grenadinen, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln, Vietnam, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Abmessungen

Maximale Höhe
830mm, 83.0cm
Maximale Breite
670mm, 67.0cm
Maximale Tiefe
120mm, 12.0cm
Nettogewicht
7.5kg
Versandgewicht
7.5kg
Höhe für Versand
120mm, 12.0cm
Breite für Versand
830mm, 83.0cm
Tiefe für Versand
670mm, 67.0cm
Farbe
Schwarz
Roof
16.0Anzeige

Conformance

Standardgarantie
2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz

Optionen

Dienstleistungen