NetShelter CX 18 HE, sicheres, geräuschgedämmtes Gehäuse als „Server Room in a Box“ – stoßfeste Verpackung - schwarz

NetShelter CX 18 HE, sicheres, geräuschgedämmtes Gehäuse als „Server Room in a Box“ – stoßfeste Verpackung - schwarz Vorderseite links
NetShelter CX 18 HE, sicheres, geräuschgedämmtes Gehäuse als „Server Room in a Box“ – stoßfeste Verpackung - schwarz Vorderseite links
NetShelter CX 18 HE, sicheres, geräuschgedämmtes Gehäuse als „Server Room in a Box“ – stoßfeste Verpackung - schwarz Vorderseite links
NetShelter CX 18 HE, sicheres, geräuschgedämmtes Gehäuse als „Server Room in a Box“ – stoßfeste Verpackung - schwarz Vorderseite links
NetShelter CX 18 HE, sicheres, geräuschgedämmtes Gehäuse als „Server Room in a Box“ – stoßfeste Verpackung - schwarz Vorderseite rechts
NetShelter CX 18 HE, sicheres, geräuschgedämmtes Gehäuse als „Server Room in a Box“ – stoßfeste Verpackung - schwarz Vorderseite rechts
NetShelter CX 18 HE, sicheres, geräuschgedämmtes Gehäuse als „Server Room in a Box“ – stoßfeste Verpackung - schwarz Vorderseite gerade
NetShelter CX 18 HE, sicheres, geräuschgedämmtes Gehäuse als „Server Room in a Box“ – stoßfeste Verpackung - schwarz Vorderseite gerade
NetShelter CX 18 HE, sicheres, geräuschgedämmtes Gehäuse als „Server Room in a Box“ – stoßfeste Verpackung - schwarz Back
NetShelter CX 18 HE, sicheres, geräuschgedämmtes Gehäuse als „Server Room in a Box“ – stoßfeste Verpackung - schwarz Back
RoHS
  • Netshelter CX Gehäuse mit integrierter Kühlung und Geräuschdämmung, ideal für Büros. Das Gehäuse ist mit einer stoßdämpfenden Palette, Verladerampe und stoßfesten ...

  • Beinhaltet: Schlüssel, Ausgleichsfüße, Palettenrampen, Wiederverwendbare Verpackung, Blatt auspacken

Produktübersicht anzeigen

AR4018SPX429 Eigenschaften

NetShelter CX 18 HE, sicheres, geräuschgedämmtes Gehäuse als „Server Room in a Box“ – stoßfeste Verpackung - schwarz
Netshelter CX Gehäuse mit integrierter Kühlung und Geräuschdämmung, ideal für Büros. Das Gehäuse ist mit einer stoßdämpfenden Palette, Verladerampe und stoßfesten Hülle kombiniert. Das System wurde entwickelt, getestet und zertifiziert für den sicheren Versand vollständig integrierter IT-Systeme
Beinhaltet: Schlüssel, Ausgleichsfüße, Palettenrampen, Wiederverwendbare Verpackung, Blatt auspacken
  • Geräuschdämpfende Akustikschaumauskleidung
    Durch die hervorragende Geräuschdämpfung der installierten IT-Systeme kann das Gehäuse auch in ruhigen Umgebungen platziert werden.
  • Einstellbare Montageschienen für Systeme
    Die Montageschienen für den vorderen und hinteren Bereich lassen sich für verschiedene Gehäusetiefen anpassen. So können Systeme für den Zugang von hinten oder mit größerem Abstand zur Fronttür montiert werden. Maximale Racktiefe: 88 cm. Minimale Racktiefe: 12 cm.
  • Kompatibilität mit zusätzlichen Optionen für die Gehäusesicherung
    Das Gehäuse wird in der Standardausführung mit Verriegelungen für Front, Rückseite und Seitenteile geliefert. Es eignet sich den Einbau von zusätzlichen Sicherheitsmechanismen wie Kombinationsschlössern und elektronische Chipkartenleser.
  • Spezielle Öffnung für den Zugriff auf Kabelanschlüsse an der Rückseite
    Einfacher Zugriff auf Kabelanschlüsse an den Gehäuserückseiten der IT-Systeme.
  • Integrierte Wärmeabfuhrlösung
    Hocheffiziente Lüftermodule führen Warmluft ab. Dadurch ist die Anschaffung eines teuren Kühlsystems für Ihre IT-Systeme überflüssig.
  • Abnehmbare Seitenteile
    Erleichtern den Zugang zu Geräten im Rack.
  • Six vertical 0U accessory channels
    Bietet verschiedene Montagemöglichkeiten für Kabelmanagementzubehör und Rack-Stromverteiler ohne Belegung von Stellfläche für kritische Systeme.
  • Besondere Paketoption für Versand des Racks mit montierter Ausrüstung
    Gehäuse mit stoßfester Verpackung sind Standardgehäuse mit den entsprechenden Vorkehrungen im Verpackungsdesign und im Aufbau des Gehäuses für den Versand des Gehäuses bei montierter Ausrüstung im Innern. Die optionalen Gehäusegrößen und die Verfügbarkeit finden Sie auf apc.com.

NetShelter CX Merkmale & Vorteile:

Flexibilität

Plug-and-Play-Einrichtung
Schnelle und unkomplizierte Einrichtung
Werkzeuglose Rackmontagefähigkeiten
Zur Montage der Server in NetShelter Racks werden keine zusätzlichen Werkzeuge benötigt. Dadurch können die Geräte schnell und komfortabel im hinteren Teil des Racks montiert werden
Vordere Türen abschließbar
Schutz der IT-Systeme vor unerwünschtem Zugriff
Oberfläche in Eichenholzfurnier, hell
Das Gehäuse passt optisch in fast jede Büroumgebung.
Geräuschdämpfende Akustikschaumauskleidung
Durch die hervorragende Geräuschdämpfung der installierten IT-Systeme kann das Gehäuse auch in ruhigen Umgebungen platziert werden.

Produkt-Distribution

Andorra, Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Albanien, Armenien, Angola, Österreich, Australien, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Bangladesch, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Brunei, Bhutan, Botsuana, Belarus, Kanada, Demokratische Republik Kongo, Zentralafrikanische Republik, Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Cook-Inseln, Kamerun, Serbien und Montenegro, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Algerien, Estland, Ägypten, Westsahara, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Fidschi, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Äquatorial-Guinea, Griechenland, Kroatien, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Irak, Iran, Island, Italien, Jordanien, Kenia, Kambodscha, Südkorea, Kuwait, Kasachstan, Libanon, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Moldau, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Malaysia, Mosambik, Namibia, Niger, Nigeria, Niederlande, Norwegen, Nepal, Neuseeland, Oman, Papua-Neuguinea, Philippinen, Pakistan, Polen, Portugal, Katar, Reunion, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Sudan, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Turks- und Caicos-Inseln, Tschad, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, TP, Türkei, Tansania, Ukraine, Uganda, Vereinigte Staaten von Amerika, Usbekistan, Vietnam, XF, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Eingang

Nominelle Eingangsspannung
100V, 110V, 115V, 120V, 127V, 200V, 208V, 220V, 230V, 240V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz +/-3 Hz (automatische Abtastung)
Eingangsanschlußart
IEC-320 C14
Eingangsleistung
39.0Watt

Abmessungen

Maximale Höhe
1015mm, 101.5cm
Maximale Breite
750mm, 75.0cm
Maximale Tiefe
1130mm, 113.0cm
Rack-Höhe
18U
Nettogewicht
144.0kg
Versandgewicht
220.0kg
Höhe für Versand
1280mm, 128.0cm
Breite für Versand
1000mm, 100.0cm
Tiefe für Versand
1300mm, 130.0cm
Farbe
Black
Maximale Montagetiefe
862.0mm, 86.21cm
Anzahl Palletten
1.0
Rack-Breite
19"
Weight Capacity (static load)
830.0kg
Weight Capacity (dynamic load)
318.18kg

Conformance

Begutachtung
EIA 19 Zoll, WEEE
Standardgarantie
2 Jahre (Produktionsmängel)

Nachhaltige Offer Status

RoHS
Konform
REACH
REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)

Optionen

Dienstleistungen