Unsere Marken

NetBotz Rack Access Pod 175 1356 Kit (includes 13.56 handles)

Kein Produktbild
Kein Produktbild
  • NBPD1356 is a kit that includes the NetBotz Rack Access Pod 175 (NBPD0175), 1 set of NetBotz 13.56 MHz handles (NBHN1356), and 1 set of NetBotz Door Contacts (NBES0303)

Produktübersicht anzeigen

NBPD1356 Eigenschaften

NetBotz Rack Access Pod 175 1356 Kit (includes 13.56 handles)
NBPD1356 is a kit that includes the NetBotz Rack Access Pod 175 (NBPD0175), 1 set of NetBotz 13.56 MHz handles (NBHN1356), and 1 set of NetBotz Door Contacts (NBES0303)

NetBotz Rack Zugang Merkmale & Vorteile:

Verfügbarkeit

Physikalische Zugangskontrolle
Autorisierten Benutzern kann der Zugang zu Geräten durch Authentifizierung mit Proximitiy-Karte gewährt werden.
Kommunikationsanschluss A-Link
Sensor-Pods können bis zu 1000 m entfernt von einer kompatiblen NetBotz-Appliance eingesetzt werden.
Anmeldung von Transponderkarten-Benutzern
Registrierung von Proximity-Karten für bestimmte Personen.
Türkontakt
So kann eine NetBotz-Appliance das Öffnen einer Tür erfassen, um dann die Aufzeichnungsfunktion auszulösen.
Planung des Benutzerzugriffs
Für jede konfigurierte Proximitiy-Karte kann Gerätezugang für bestimmte Zeiten gewährt werden.

Steuerung

Integrierbar mit StruxureWare Data Center Expert
Ein IT-kompatibles, skalierbares Zugangsüberwachungssystem, das kritische Alarme, Videoüberwachungs- und andere wichtige Daten erfasst, strukturiert und verteilt. Für einen einheitlichen, netzwerkweiten Überblick über komplexe physische IT-Infrastrukturen.
Master Key Override
Der elektronische Zugang kann bei Stromausfällen und für Wartungszwecke mit einer Tastenkombination deaktiviert werden.

Schutz

Password security
Benutzerspezifischer Passwortschutz
Nur-Lese-Zugriff
Verwenden Sie Zugriffskontrollen, um Konfigurationsänderungen durch Unbefugte an den Systemen zu vermeiden.

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Argentinien, Österreich, Australien, Belgien, Bulgarien, Brasilien, Kanada, Schweiz, Chile, China, Kolumbien, Costa Rica, Serbien und Montenegro, Tschechische Republik, Deutschland, Dänemark, Algerien, Estland, Ägypten, Spanien, Finnland, Frankreich, Griechenland, Hongkong, Kroatien, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Italien, Japan, Südkorea, Litauen, Lettland, Marokko, Mazedonien, Mexiko, Malaysia, Nigeria, Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Thailand, Tunesien, Türkei, Taiwan, Ukraine, Vereinigte Staaten von Amerika, Vietnam, Südafrika

Optionen

Dienstleistungen