Modulares, dezentrales Netzschaltfeld APC, 277 kVA, 400 A, 400 V, 72-polig, 300 mm

Modulares, dezentrales Netzschaltfeld APC, 277 kVA, 400 A, 400 V, 72-polig, 300 mm Vorderseite links
Modulares, dezentrales Netzschaltfeld APC, 277 kVA, 400 A, 400 V, 72-polig, 300 mm Vorderseite links
Modulares, dezentrales Netzschaltfeld APC, 277 kVA, 400 A, 400 V, 72-polig, 300 mm Vorderseite links
Modulares, dezentrales Netzschaltfeld APC, 277 kVA, 400 A, 400 V, 72-polig, 300 mm Vorderseite links
Modulares, dezentrales Netzschaltfeld APC, 277 kVA, 400 A, 400 V, 72-polig, 300 mm Vorderseite links
Modulares, dezentrales Netzschaltfeld APC, 277 kVA, 400 A, 400 V, 72-polig, 300 mm Vorderseite rechts
Modulares, dezentrales Netzschaltfeld APC, 277 kVA, 400 A, 400 V, 72-polig, 300 mm Vorderseite gerade
Modulares, dezentrales Netzschaltfeld APC, 277 kVA, 400 A, 400 V, 72-polig, 300 mm Applikation
Modulares, dezentrales Netzschaltfeld APC, 277 kVA, 400 A, 400 V, 72-polig, 300 mm Miscellaneous
Modulares, dezentrales Netzschaltfeld APC, 277 kVA, 400 A, 400 V, 72-polig, 300 mm Vorderseite links
Modulares, dezentrales Netzschaltfeld APC, 277 kVA, 400 A, 400 V, 72-polig, 300 mm Vorderseite links
Modulares, dezentrales Netzschaltfeld APC, 277 kVA, 400 A, 400 V, 72-polig, 300 mm Vorderseite links
Modulares, dezentrales Netzschaltfeld APC, 277 kVA, 400 A, 400 V, 72-polig, 300 mm Vorderseite rechts
Modulares, dezentrales Netzschaltfeld APC, 277 kVA, 400 A, 400 V, 72-polig, 300 mm Vorderseite gerade
Modulares, dezentrales Netzschaltfeld APC, 277 kVA, 400 A, 400 V, 72-polig, 300 mm Applikation
Modulares, dezentrales Netzschaltfeld APC, 277 kVA, 400 A, 400 V, 72-polig, 300 mm Miscellaneous
  • Ein vollständig skalierbares und kostengünstiges Stromverteilersystem, das für hohe Ausfallsicherheit sorgt und eine schnelle Erweiterung ermöglicht.

  • Beinhaltet: Installationsanleitung

Produktübersicht anzeigen

PDPM277H Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Nominelle Eingangsspannung
400V 3PH
Modulares, dezentrales Netzschaltfeld APC, 277 kVA, 400 A, 400 V, 72-polig, 300 mm
Ein vollständig skalierbares und kostengünstiges Stromverteilersystem, das für hohe Ausfallsicherheit sorgt und eine schnelle Erweiterung ermöglicht.
Beinhaltet: Installationsanleitung
  • Integrierte Web-/SNMP-Verwaltung
    Vollständig funktionsfähiges, komfortables Management über einen Web-Browser oder ein Netzwerkmanagement-System.
  • Stromüberwachung
    Überwacht den gesamten Stromverbrauch per PDU (Power Distribution Unit).
  • Marktführende Leistungsdichte
    Stromverteiler für hohe Leistungsdichte im schmalen 300-mm-Gehäuse
  • Lokale und webbasierte Überwachung
    Statusinformationen stehen sowohl lokal im Datencenter als auch auf einem Remote-System zur Verfügung.
  • Mehrere Verteilungsmöglichkeiten
    Unterschiedlichste Kundeanforderungen können aufgrund der überlegenen Flexibilität des Designs erfüllt werden.
  • Netzwerk-Managementfunktionalität
    Netzwerk-Management-Schnittstellen mit umfassender Funktionalität für die Verwaltung über SNMP, Telnet und Internet.
  • Kleinste Stellfläche
    Der eingesparte Raum in Datenzentren kann für zusätzliche rentable Produkte genutzt werden.
  • Kompatibel zu StruxureWare Data Center Expert
    Unterstützt die zentrale Verwaltung mit InfraStruXure® Central.
  • Systemmobilität
    Die Stromverteilungen können komfortabel neu positioniert werden und eignen sich somit hervorragend für Rechenzentren, in denen sich die Anforderungen stetig ändern.

Modulare Stromverteilung Merkmale & Vorteile:

Steuerung

Stromüberwachung
Überwacht den gesamten Stromverbrauch per PDU (Power Distribution Unit).
Netzwerk-Managementfunktionalität
Netzwerk-Management-Schnittstellen mit umfassender Funktionalität für die Verwaltung über SNMP, Telnet und Internet.

Flexibilität

Modularer Aufbau
Hohe Servicefreundlichkeit und geringerer Wartungsbedarf durch Module, die über eine Selbstdiagnose-Funktion verfügen und im laufenden Betrieb vor Ort ausgetauscht werden können.
Kleinste Stellfläche
Der eingesparte Raum in Datenzentren kann für zusätzliche rentable Produkte genutzt werden.
Einfache Systemerweiterung
Stromverteilermodule ermöglichen die flexible Erweiterung der Stromverteilungskapazität im Rechenzentrum bei steigendem Leistungsbedarf.
Systemmobilität
Die Stromverteilungen können komfortabel neu positioniert werden und eignen sich somit hervorragend für Rechenzentren, in denen sich die Anforderungen stetig ändern.

Schutz

Mehrere Verteilungsmöglichkeiten
Unterschiedlichste Kundeanforderungen können aufgrund der überlegenen Flexibilität des Designs erfüllt werden.
Werkzeuglos montierbare Leistungsschalter
Die werksseitig vormontierten Stromverteilermodule lassen sich in weniger als zehn Minuten ohne Werkzeug installieren.
Sicherheit
Verbessert die Anwendersicherheit durch Isolierung an allen Berührungspunkten und formschlüssige Anschlüsse, die das versehentliche Lösen der Steckverbindung verhindern

Produkt-Distribution

Afghanistan, Albanien, Armenien, Angola, Österreich, Australien, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Botsuana, Belarus, Kanada, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Kamerun, China, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Algerien, Estland, Ägypten, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Fidschi, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Georgien, Ghana, Gambia, Griechenland, Hongkong, Kroatien, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Irak, Island, Italien, Jordanien, Japan, Kenia, Kambodscha, Südkorea, Kuwait, Kaiman-Inseln, Kasachstan, Libanon, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Mazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Mauretanien, Malta, Malaysia, Mosambik, Namibia, Nigeria, Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Oman, Philippinen, Pakistan, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Ruanda, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, Türkei, Taiwan, Tansania, Ukraine, Uganda, Vereinigte Staaten von Amerika, Usbekistan, Vietnam, Jemen, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Ausgang

Maximum Total Current Draw
400

Eingang

Eingangsfrequenz
47–63 Hz

Abmessungen

Maximale Höhe
2002mm, 200.2cm
Maximale Breite
300mm, 30.0cm
Maximale Tiefe
1072mm, 0.0cm
Nettogewicht
160.0kg
Versandgewicht
182.68kg
Höhe für Versand
2248mm, 224.8cm
Breite für Versand
853mm, 85.3cm
Tiefe für Versand
1207mm, 120.7cm

Conformance

Begutachtung
CE, UL gelistet
Standardgarantie
1 Jahr Garantie für Reparatur/Ersatz

Optionen

Dienstleistungen