Modulare Erweiterung für APC-IT-Energieverteilungskabel, 3-adrig, 16 A, IEC309, 240 cm

Modulare Erweiterung für APC-IT-Energieverteilungskabel, 3-adrig, 16 A, IEC309, 240 cm Vorderseite links
Modulare Erweiterung für APC-IT-Energieverteilungskabel, 3-adrig, 16 A, IEC309, 240 cm Vorderseite links
Modulare Erweiterung für APC-IT-Energieverteilungskabel, 3-adrig, 16 A, IEC309, 240 cm Vorderseite links
  • Module und Zubehör für die Aufrüstung und Erweiterung der modularen Stromverteilersysteme.

  • Beinhaltet: Installationsanleitung

Produktübersicht anzeigen

PDX316IEC-240 Eigenschaften

Modulare Erweiterung für APC-IT-Energieverteilungskabel, 3-adrig, 16 A, IEC309, 240 cm
Module und Zubehör für die Aufrüstung und Erweiterung der modularen Stromverteilersysteme.
Beinhaltet: Installationsanleitung
  • Mehrere Verteilungsmöglichkeiten
    Unterschiedlichste Kundeanforderungen können aufgrund der überlegenen Flexibilität des Designs erfüllt werden.
  • Systemmobilität
    Die Stromverteilungen können komfortabel neu positioniert werden und eignen sich somit hervorragend für Rechenzentren, in denen sich die Anforderungen stetig ändern.

Modulares Stromversorgungszubehör Merkmale & Vorteile:

Sicherheit

Sicherheit
Verbessert die Anwendersicherheit durch Isolierung an allen Berührungspunkten und formschlüssige Anschlüsse, die das versehentliche Lösen der Steckverbindung verhindern

Komfort

Werkzeuglos montierbare Leistungsschalter
Die werksseitig vormontierten Stromverteilermodule lassen sich in weniger als zehn Minuten ohne Werkzeug installieren.
Globales Produktangebot
Einfache Standardisierung der Stromverteilung an allen Unternehmensstandorten – die Auswahl einphasiger und dreiphasiger Stromverteilermodule erfüllt die unterschiedlichen Stromanforderungen der Rechenzentren in aller Welt

Steuerung

Leistungsüberwachung
Messung und Überwachung des Stromverbrauchs mit Komponenten für die Zweigstromkreisüberwachung und Ausgangsmessung – ohne Aufpreis im Lieferumfang inbegriffen
Übersichtliche LED-Statusanzeige
Statusanzeige für den schnellen Überblick über die Leistung des Stromverteilermoduls

Produkt-Distribution

Andorra, Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Albanien, Armenien, Angola, Österreich, Australien, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Bangladesch, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Brunei, Bhutan, Botsuana, Belarus, Demokratische Republik Kongo, Zentralafrikanische Republik, Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Cook-Inseln, Kamerun, China, Serbien und Montenegro, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Algerien, Estland, Ägypten, Westsahara, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Fidschi, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Äquatorial-Guinea, Griechenland, Hongkong, Kroatien, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Irak, Iran, Island, Italien, Jordanien, Kenia, Südkorea, Kuwait, Kasachstan, Libanon, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Moldau, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Malaysia, Mosambik, Namibia, Niger, Nigeria, Niederlande, Norwegen, Nepal, Neuseeland, Oman, Papua-Neuguinea, Philippinen, Pakistan, Polen, Portugal, Reunion, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Sudan, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Tschad, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, TP, Türkei, Taiwan, Tansania, Ukraine, Uganda, Usbekistan, Vietnam, XF, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Ausgang

Nominelle Ausgangsspannung
230V
Maximum Total Current Draw
16

Eingang

Nominelle Eingangsspannung
230V
Eingangsanschlußart
IEC 309 16A 2P+E
Maximum Line Current
16A

Abmessungen

Maximale Höhe
152mm, 15.2cm
Maximale Breite
432mm, 43.2cm
Maximale Tiefe
406mm, 40.6cm
Nettogewicht
0.79kg
Versandgewicht
1.7kg
Höhe für Versand
152mm, 15.2cm
Breite für Versand
432mm, 43.2cm
Tiefe für Versand
406mm, 40.6cm

Conformance

Begutachtung
CE
Standardgarantie
1 Jahr Garantie für Reparatur/Ersatz

Optionen

Dienstleistungen