Micro DC, 42 HE SX, 5 KVA, 230 V

Micro DC, 42 HE SX, 5 KVA, 230 V Vorderseite links
Micro DC, 42 HE SX, 5 KVA, 230 V Vorderseite links
Micro DC, 42 HE SX, 5 KVA, 230 V Vorderseite links
Micro DC, 42 HE SX, 5 KVA, 230 V Vorderseite gerade
Micro DC, 42 HE SX, 5 KVA, 230 V Back
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getAggregateRating, 73ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getReviews, 66ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
RoHS
  • Vorkonfektioniertes Micro-Datacenter mit stoßfest verpacktem, zwei USV-Systemen, zwei Switched Rack PDUs, NetBotz Appliance 250 mit Rack Access Griffen, eine Temperatur-/Feuchtesonde...

Produktübersicht anzeigen
Auf Lager
17 787,00 €
Preis inklusive Mehrwertsteuer

MDC42SX5KVAI Eigenschaften

Micro DC, 42 HE SX, 5 KVA, 230 V
Vorkonfektioniertes Micro-Datacenter mit stoßfest verpacktem, zwei USV-Systemen, zwei Switched Rack PDUs, NetBotz Appliance 250 mit Rack Access Griffen, eine Temperatur-/Feuchtesonde, Blenden und Bürstenleiste

Micro-Datacenter Merkmale & Vorteile:

Komfort

Einfache und schnelle Installation
Die vorgefertigten Datacenter-Module werden rechtzeitig zur Installation am Standort angeliefert. Dadurch reduzieren sich die Dauer der Installation und die Kosten.
Vorkonfiguriert und im Werk montiert
Vorgefertigte Module entstehen nach exakten Spezifikationen in einer kontrollierten Produktionsumgebung und nutzen eine DCIM-Software, die zur Steigerung der Ausfallsicherheit und Zuverlässigkeit im Datacenter beiträgt.

Sicherheit

Gehäuse für widrige Betriebsbedingungen
Vorgefertigte Module unterstützen IT-Anforderungen in Bereichen wie Bergbau, Öl und Gas, industrielle Produktion, Betrieb militärischer Einrichtungen sowie in Regionen mit starker Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit.

Produkt-Distribution

Andorra, Armenien, Österreich, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Belgien, Bulgarien, Belarus, Schweiz, Serbien und Montenegro, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dänemark, Estland, Spanien, Finnland, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Georgien, Griechenland, Kroatien, Ungarn, Irland, Israel, Island, Italien, Kasachstan, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Lettland, Moldau, Mazedonien, Malta, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Schweden, Slowenien, Slowakei, Ukraine, Usbekistan

Optionen

Dienstleistungen