MGE Galaxy 5000, 60 kVA, 400 V, unitar 5 Minuten

Kein Produktbild
Kein Produktbild
  • Hochmodernes dreiphasiges USV-System für eine Vielzahl unterschiedlicher Anforderungen von mittleren Datacenter bis zu Industrie- und Gebäudemanagementapplikationen

  • Beinhaltet: Benutzerhandbuch

Produktübersicht anzeigen

G5TU60HB5 Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Laufzeit für Last
Min. - Max.
W
Laufzeit für Last
Geben Sie hier die Gesamtlast (Leistungsaufnahme) aller Geräte ein, die durch die USV geschützt werden sollen. Basierend auf dem eingegebenen Wert schätzen wir die Laufzeit, die Ihnen während eines totalen Stromausfalls zur Verfügung steht. Durch eine längere Betriebszeit wird die Verfügbarkeit erweitert, da das System längere Ausfälle ohne Herunterfahren übersteht.

Die eingegebene Gesamtlast (Leistungsaufnahme) überschreitet den Maximalwert für dieses Produkt (48000 W)

Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte Laufzeit anzuzeigen.

Die eingegebene Gesamtlast (Leistungsaufnahme) überschreitet den Minimalwert für dieses Produkt ( W). ({} W)

Max. verwendete Kapazität
Max. verwendete Kapazität
Der Höchstprozentsatz der USV-Kapazität, die zur Unterstützung Ihrer angegebenen Last dient.

Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte „maximal genutzte Kapazität“ anzuzeigen

Ausgangsleistungskapazität
48.0kWatt / 60.0kVA
Nominelle Ausgangsspannung
400V 3PH
Nominelle Eingangsspannung
400V 3PH
Maximaler Eingangsstrom
115.0A
MGE Galaxy 5000, 60 kVA, 400 V, unitar 5 Minuten
Hochmodernes dreiphasiges USV-System für eine Vielzahl unterschiedlicher Anforderungen von mittleren Datacenter bis zu Industrie- und Gebäudemanagementapplikationen
Beinhaltet: Benutzerhandbuch
  • LCD-Grafikbildschirm
    Anzeige von Betriebsarten, Systemparametern und Alarmen in Form von Texten und Übersichtsschaltbildern.

Galaxy 5000 Merkmale & Vorteile:

Service-Möglichkeiten

Technischer Support
Erfahrene Mitarbeiter unseres technischen Supports stehen Ihnen zur Verfügung. Somit ist sichergestellt, dass Sie immer dann Hilfe erhalten, wenn Sie diese benötigen.
Frontzugriff für Wartungsarbeiten
Vereinfacht Installation und USV-Wartung und minimiert gleichzeitig die benötigte Servicefläche.
Mehrere Service-Level
Durch die verschiedenen Optionen der Servicepakete oder individuellen Servicekomponenten sind unsere Services so strukturiert, dass Sie nur die Dienste auswählen müssen, die Sie von APC durchführen lassen möchten.

Nachhaltigkeit

EU CoC für USV
Stellt sicher, dass USV-Systeme, die in der EU verkauft werden, hoch effizient sind

Gesamtbetriebskosten

Korrektur des Eingangsstromfaktors
Verringert Installationskosten, da kleinere Generatoren und dünnere Kabel verwendet werden können.
Vorausschauende Meldung potenzieller Fehler.
Analysen zur Früherkennung von Fehlern ermöglichen einen proaktiven Austausch von Komponenten.
ECO-Modus
Betriebsmodus, in dem nicht benötigte elektrische Komponenten bei einwandfreier Stromversorgung umgangen werden, um einen effizienten Betrieb zu ermöglichen, ohne dabei die Verfügbarkeit zu beeinträchtigen
Großer Eingangsspannungsbereich
Sondermodell für Umgebungen mit häufigen/starken Netzstörungen und Funktionen zur Verlängerung der Batterielebensdauer.

Verfügbarkeit

Redundanz kann durch Parallelbetrieb gesteigert werden
Setzen Sie mehrere USV-Anlagen zur Stromversorgung angeschlossener Geräte ein, um die Systemredundanz zu erhöhen
Frequenz- und Spannungsregelung
Steigert die USV-Verfügbarkeit durch Korrektur unzureichender Frequenz- und Spannungswerte ohne Einsatz der Batterie.
Generator-kompatibel
Gewährleistet während des Generatorbetriebs die unterbrechungsfreie Versorgung angeschlossener Geräte mit sauberem Strom.
Einstellbare Spannungsempfindlichkeit
Passt die USV für eine optimale Leistung an die jeweilige Stromversorgungsumgebung bzw. Generatoranwendung an.
Zwei Netzeingänge
Steigert die Verfügbarkeit durch Anschluss der USV an zwei getrennte Stromquellen.
Kapazität kann durch Parallelbetrieb gesteigert werden
Erhöht die Gesamtkapazität durch gleichzeitigen Einsatz mehrerer USV-Anlagen.

Steuerung

Integrierbar mit StruxureWare Data Center Expert
Ein IT-kompatibles, skalierbares Zugangsüberwachungssystem, das kritische Alarme, Videoüberwachungs- und andere wichtige Daten erfasst, strukturiert und verteilt. Für einen einheitlichen, netzwerkweiten Überblick über komplexe physische IT-Infrastrukturen.
Mehrere Verteilungsmöglichkeiten
Unterschiedlichste Kundeanforderungen können aufgrund der überlegenen Flexibilität des Designs erfüllt werden.
Verwaltung über das Netzwerk
Bietet Remote Power Management der USV über das Netzwerk über Powerchute Business Edition.
LCD-Grafikbildschirm
Anzeige von Betriebsarten, Systemparametern und Alarmen in Form von Texten und Übersichtsschaltbildern.
LED-Statusanzeigen
Geräte- und Stromstatus sind durch optische Anzeigen schnell analysierbar.

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Angola, Argentinien, Österreich, Australien, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivien, Brasilien, Botsuana, Belarus, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Chile, Kamerun, China, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Algerien, Estland, Ägypten, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Fidschi, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Griechenland, Hongkong, Kroatien, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Irak, Island, Italien, Jordanien, Japan, Kenia, Südkorea, Kuwait, Kasachstan, Libanon, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Malaysia, Mosambik, Namibia, Nigeria, Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Oman, Peru, Philippinen, Pakistan, Polen, Portugal, Paraguay, Reunion, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Türkei, Taiwan, Tansania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Usbekistan, Vietnam, XF, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Ausgang

Neutrales Ausgangsstrom
130A
Hinweis zur Ausgangsspannung:
Konfigurierbar für 380: 400 oder 415 V 3-phasige Nennausgangsspannung
Effiziens bei voller Ladung
91.7 %
Stromspannung Verzerrung
Weniger als 2 %
Ausgangsfrequenz (netzsynchron)
50/60 Hz +/-3 Hz benutzerdefinierbar +/-0,1
Ausgangsfrequenz (nicht synchronisiert)
50 Hz +/-0,1 % für 50 Hz Bemessungsgröße
Andere Ausgangsspannungen
380 V, 400 V, 415 V
Last-Scheitelfaktor/Crest Factor
2,5 : 1
Topologie
Double Conversion Online
Art der Wellenform
Sinuswelle
Maximaler Ausgangsstrom
240
Toleranz Ausgangsspannung
+/-1 % statisch und +/-5 % bei 100 % Lastsprung
Durchgang
Built-in Static Bypass

Eingang

Eingangsfrequenz
45 - 65 Hz
Effiziens bei voller Ladung
91.7 %
Netzrückwirkungen
Weniger als 3% bei voller Last
Andere Eingangsspannungen
380 V, 415 V
Eingangsleistungsfaktor bei Volllast
1.0

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp
VRLA
Maximaler Batteriestrom bei Erreichen der Entladung
179.0A
Batterieladegerätleistung (Watt)
1.2kWatt

Kommunikation & Management

Steuerkonsole
Multifunktionelle LCD-Status- und Steuerkonsole
Notfall Ausschaltung (EPO)
Ja
Available SmartSlot™ Interface Quantity
3

Abmessungen

Maximale Höhe
1900mm, 190.0cm
Maximale Breite
1112mm, 111.2cm
Maximale Tiefe
855mm, 85.5cm
Nettogewicht
958.0kg
Versandgewicht
978.0kg
Höhe für Versand
2030mm, 203.0cm
Breite für Versand
1230mm, 123.0cm
Tiefe für Versand
960mm, 96.0cm
Anzahl Palletten
1.0

Umgebung

Storage Elevation
0-3000Meter
Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche
65.0dBA

Allgemein

Bypass-Schutzsystem
125.0

Optionen

Dienstleistungen