MGE Galaxy 3500, 30 kVA, 400 V, mit 4 Batteriemodulen, Start-up-Service 5X8

MGE Galaxy 3500, 30 kVA, 400 V, mit 4 Batteriemodulen, Start-up-Service 5X8 Vorderseite links
MGE Galaxy 3500, 30 kVA, 400 V, mit 4 Batteriemodulen, Start-up-Service 5X8 Vorderseite links
MGE Galaxy 3500, 30 kVA, 400 V, mit 4 Batteriemodulen, Start-up-Service 5X8 Vorderseite links
MGE Galaxy 3500, 30 kVA, 400 V, mit 4 Batteriemodulen, Start-up-Service 5X8 Vorderseite rechts
MGE Galaxy 3500, 30 kVA, 400 V, mit 4 Batteriemodulen, Start-up-Service 5X8 Vorderseite gerade
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getAggregateRating, 427ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getReviews, 140ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • Kompaktes dreiphasiges USV-System für den Leistungsbereich 10 bis 40 kVA mit herausragender Effizienz und minimaler Stellfläche, besonders geeignet für anspruchsvolle...

  • Beinhaltet: Lieferung mit installierten Batteriemodulen, Halteklammern, CD mit Software, Installationsanleitung, Network Management Card, Lieferung mit installierten...

Produktübersicht anzeigen

G35T30KH4B4S Eigenschaften

MGE Galaxy 3500, 30 kVA, 400 V, mit 4 Batteriemodulen, Start-up-Service 5X8
Kompaktes dreiphasiges USV-System für den Leistungsbereich 10 bis 40 kVA mit herausragender Effizienz und minimaler Stellfläche, besonders geeignet für anspruchsvolle Industrieumgebungen.
Beinhaltet: Lieferung mit installierten Batteriemodulen, Halteklammern, CD mit Software, Installationsanleitung, Network Management Card, Lieferung mit installierten Stromversorgungsmodulen, Intelligentes USV-Signalisierungskabel RS-232, Start-up-Service, Benutzerhandbuch

Galaxy 3500 Merkmale & Vorteile:

Service-Möglichkeiten

Batterieaustausch ohne Werkzeuge
Ermöglicht schnellen und unkomplizierten Austausch von Batterien.
Mehrere Service-Level
Durch die verschiedenen Optionen der Servicepakete oder individuellen Servicekomponenten sind unsere Services so strukturiert, dass Sie nur die Dienste auswählen müssen, die Sie von APC durchführen lassen möchten.
Frontzugriff für Wartungsarbeiten
Vereinfacht Installation und USV-Wartung und minimiert gleichzeitig die benötigte Servicefläche.
Vom Benutzer austauschbare Luftfilter
Ermöglicht schnellen und einfachen Wechsel von Luftfiltern.
7x24 Telefonische technische Unterstützung
Erfahrene Mitarbeiter unseres technischen Supports stehen Ihnen zur Verfügung. Somit ist sichergestellt, dass Sie immer dann Hilfe erhalten, wenn Sie diese benötigen.

Verfügbarkeit

Frequenz- und Spannungsregelung
Steigert die USV-Verfügbarkeit durch Korrektur unzureichender Frequenz- und Spannungswerte ohne Einsatz der Batterie.
Zwei Netzeingänge
Steigert die Verfügbarkeit durch Anschluss der USV an zwei getrennte Stromquellen.
Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien
Gewährleistet eine ununterbrochene Stromversorgung zum Schutz der Systeme während eines Batteriewechsels.
Kapazität kann durch Parallelbetrieb gesteigert werden
Erhöht die Gesamtkapazität durch gleichzeitigen Einsatz mehrerer USV-Anlagen.
Innovative elektrische Funktionen
Exzellente Stromaufbereitung, sehr geringe Netzrückwirkungen durch IGBT-Gleichrichter Eingangsleistungsfaktor-Korrektur und hoher Wirkungsgrad
Automatischer interner Bypass
Versorgt die angeschlossenen Lasten mit Netzstrom, falls an der USV eine Überlastung oder ein Fehler auftritt.
Generator-kompatibel
Gewährleistet während des Generatorbetriebs die unterbrechungsfreie Versorgung angeschlossener Geräte mit sauberem Strom.

Gesamtbetriebskosten

Laden der Batterie mit Temperaturkompensation
Verlängert die Lebensdauer der Batterie durch Regulierung der Ladespannung entsprechend der tatsächlichen Batterietemperatur.
Kleine Stellfläche
USV mit kleiner Stellfläche für die optimale Raumnutzung in Technikräumen
Korrektur des Eingangsstromfaktors
Verringert Installationskosten, da kleinere Generatoren und dünnere Kabel verwendet werden können.

Steuerung

Warntöne
Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.
Umgebungsüberwachung
Vermeidet den Ausfall von Ausrüstung durch eine Vielzahl gefährlicher Umgebungsbedingungen.
LCD-Grafikbildschirm
Anzeige von Betriebsarten, Systemparametern und Alarmen in Form von Texten und Übersichtsschaltbildern.
Integrierte Web-/SNMP-Verwaltung
Vollständig funktionsfähiges, komfortables Management über einen Web-Browser oder ein Netzwerkmanagement-System.

Nachhaltigkeit

EU CoC für USV
Stellt sicher, dass USV-Systeme, die in der EU verkauft werden, hoch effizient sind

Produkt-Distribution

Andorra, Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Antigua und Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Angola, Argentinien, Österreich, Australien, Aruba, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Barbados, Bangladesch, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Brunei, Bolivien, Brasilien, Bhutan, Botsuana, Belarus, Belize, Demokratische Republik Kongo, Zentralafrikanische Republik, Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Cook-Inseln, Chile, Kamerun, Kolumbien, Costa Rica, Serbien und Montenegro, Kuba, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Dominikanische Republik, Algerien, Ecuador, Estland, Ägypten, Westsahara, Eritrea, Spanien, Finnland, Fidschi, Falkland-Inseln, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Äquatorial-Guinea, Griechenland, Guatemala, Guyana, Hongkong, Honduras, Kroatien, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Irak, Iran, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Kenia, Kambodscha, Südkorea, Kuwait, Kaiman-Inseln, Kasachstan, Libanon, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Moldau, Mazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Malawi, Mexiko, Malaysia, Mosambik, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Nepal, Neuseeland, Oman, Panama, Peru, Papua-Neuguinea, Philippinen, Pakistan, Polen, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Sudan, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Tschad, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, TP, Türkei, Trinidad und Tobago, Taiwan, Tansania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Usbekistan, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln, Vietnam, XF, Südafrika, Simbabwe

Optionen

Dienstleistungen