MGE Galaxy 300, 30 kVA, 400 V, 3:3 mit langem Backup-Ladegerät, Start-up-Service 5x8

MGE Galaxy 300, 30 kVA, 400 V, 3:3 mit langem Backup-Ladegerät, Start-up-Service 5x8 Vorderseite links
MGE Galaxy 300, 30 kVA, 400 V, 3:3 mit langem Backup-Ladegerät, Start-up-Service 5x8 Vorderseite links
MGE Galaxy 300, 30 kVA, 400 V, 3:3 mit langem Backup-Ladegerät, Start-up-Service 5x8 Vorderseite links
MGE Galaxy 300, 30 kVA, 400 V, 3:3 mit langem Backup-Ladegerät, Start-up-Service 5x8 Vorderseite rechts
MGE Galaxy 300, 30 kVA, 400 V, 3:3 mit langem Backup-Ladegerät, Start-up-Service 5x8 Vorderseite gerade
MGE Galaxy 300, 30 kVA, 400 V, 3:3 mit langem Backup-Ladegerät, Start-up-Service 5x8 Miscellaneous
MGE Galaxy 300, 30 kVA, 400 V, 3:3 mit langem Backup-Ladegerät, Start-up-Service 5x8 Detailed
MGE Galaxy 300, 30 kVA, 400 V, 3:3 mit langem Backup-Ladegerät, Start-up-Service 5x8 Detailed
RoHS
  • Effiziente Dreiphasen-USV zur Vermeidung von Ausfallzeiten und Datenverlusten in aufgabenkritischen Anwendungen. USV mit Ladegerät für lange Autonomiezeiten; Lieferung ...

  • Beinhaltet: CD mit Software, Installationsanleitung, Network Management Card, Start-up-Service, Benutzerhandbuch

Produktübersicht anzeigen

G3HT30KHLS Eigenschaften

MGE Galaxy 300, 30 kVA, 400 V, 3:3 mit langem Backup-Ladegerät, Start-up-Service 5x8
Effiziente Dreiphasen-USV zur Vermeidung von Ausfallzeiten und Datenverlusten in aufgabenkritischen Anwendungen. USV mit Ladegerät für lange Autonomiezeiten; Lieferung erfolgt ohne Batterien. Für den Einsatz mit externen Batterien. Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu verlängerten Autonomiezeiten zu erhalten.
Beinhaltet: CD mit Software, Installationsanleitung, Network Management Card, Start-up-Service, Benutzerhandbuch

Galaxy 300 Merkmale & Vorteile:

Nachhaltigkeit

EU CoC für USV
Stellt sicher, dass USV-Systeme, die in der EU verkauft werden, hoch effizient sind
RoHS
Garantiert, dass elektronische Geräte keine gefährlichen Stoffe enthalten

Steuerung

Integriertes Netzwerkmanagement
Für die umfassende Fernüberwachung und -steuerung der USV. Ermöglicht die Überwachung entfernter USV-Systeme über einen Webbrowser oder ein Standard-Netzwerkmanagementsystem.

Komfort

Einfach zu installieren
Die innovative Konstruktion ermöglicht beinahe jedem Anwender eine schnelle und einfache Installation.

Wirtschaft

Anschaffungskosten
Dank einer Vielzahl hochwertiger Leistungsmerkmale und des attraktiven Preises zeichnet sich das Gerät durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis aus.

Service-Möglichkeiten

Inklusive 5x8-Startup-Service
Voraussetzung für uneingeschränkte Gültigkeit der Herstellergarantie
Frontzugriff für Wartungsarbeiten
Vereinfacht Installation und USV-Wartung und minimiert gleichzeitig die benötigte Servicefläche.

Verfügbarkeit

Großer Eingangsspannungsbereich
Sondermodell für Umgebungen mit häufigen/starken Netzstörungen und Funktionen zur Verlängerung der Batterielebensdauer.
Online-Doppelwandlertechnologie
Gewährleistet eine gleichbleibend hohe Stromqualität. Eventuelle Verzerrungen der Spannungswellenform werden über eine AC-DC- und anschließende DC-AC-Wandlung (ohne Umschaltzeit) geglättet. Die Batterie dient lediglich als Notstromversorgung.
Redundanz kann durch Parallelbetrieb gesteigert werden
Setzen Sie mehrere USV-Anlagen zur Stromversorgung angeschlossener Geräte ein, um die Systemredundanz zu erhöhen
Zwei Stromversorgungseingänge
Erlaubt die Installation von zwei unabhängigen Einspeisungen und eine optionale Hot-Standby-Konfiguration zur redundanten Auslegung für geschäftskritische Anwendungen.

Produkt-Distribution

Andorra, Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Albanien, Armenien, Angola, Argentinien, Österreich, Australien, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Brunei, Bolivien, Bhutan, Botsuana, Belarus, Demokratische Republik Kongo, Zentralafrikanische Republik, Kongo, Elfenbeinküste, Cook-Inseln, Chile, Kamerun, China, Serbien und Montenegro, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Algerien, Estland, Ägypten, Westsahara, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Fidschi, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Äquatorial-Guinea, Griechenland, Hongkong, Kroatien, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Irak, Iran, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Kenia, Kambodscha, Kuwait, Kasachstan, Libanon, Liechtenstein, Liberia, Lesotho, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Moldau, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Malaysia, Mosambik, Namibia, Niger, Nigeria, Niederlande, Norwegen, Nepal, Neuseeland, Oman, Peru, Papua-Neuguinea, Philippinen, Pakistan, Polen, Portugal, Paraguay, Reunion, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Sudan, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Turks- und Caicos-Inseln, Tschad, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, TP, Türkei, Taiwan, Tansania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Usbekistan, Vietnam, XF, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Ausgang

Ausgangsleistungskapazität
24.0kWatt / 30.0kVA
Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)
24.0kWatt / 30.0kVA
Nominelle Ausgangsspannung
400V 3PH
Hinweis zur Ausgangsspannung:
Konfigurierbar für 380: 400 oder 415 V 3-phasige Nennausgangsspannung
Stromspannung Verzerrung
Weniger als 5 %
Ausgangsfrequenz (netzsynchron)
50/60 Hz +/-5 %
Ausgangsfrequenz (nicht synchronisiert)
60 Hz +/-0,1 % für 60 Hz Nominal, 50 Hz +/-0,1 % für 50 Hz Bemessungsgröße
Andere Ausgangsspannungen
380, 415
Last-Scheitelfaktor/Crest Factor
2.5 : 1
Topologie
Online-Doppelwandlung
Art der Wellenform
Sinuswelle
Überlastbetrieb
60 Sekunden bei 120 % und 30 Sekunden bei 145 %
Maximaler Ausgangsstrom
65
THD Ausgangsspannung
< 3 % lineare Last und < 5 % nicht-lineare Last
Toleranz Ausgangsspannung
+/-2 % statisch und 100 % Last

Eingang

Nominelle Eingangsspannung
400V 3PH
Eingangsfrequenz
45 - 65 Hz
Eingangsanschlußart
Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
Eingangspannungsbereich für den Netzbetrieb
340–477V
Eingangsspannung Einstellbereich für die wichtigsten Operationen
323 - 437 (380V), 340 - 460 (400V), 357 - 477 (415V)V
Netzrückwirkungen
Weniger als 5 % bei Volllast
Erforderlicher Eingangsschutz
gL-Sicherung
Andere Eingangsspannungen
380, 415
Maximaler Eingangsstrom
47.0A
Eingangsleistungsfaktor bei Volllast
0.99

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp
Keine internen Batterien - Verwendung externer Batteriesysteme
Nominale Batteriespannung
+/-192V (geteilte Batterie in Referenz zu Null)
Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren)
3 - 5
Batteriespannung bei Erreichen der Entladung
+/-154 V

Kommunikation & Management

Vorinstallierte SmartSlot™ Cards
Steuerkonsole
Multifunktionelle LCD-Status- und Steuerkonsole
Notfall Ausschaltung (EPO)
Ja

Abmessungen

Maximale Höhe
1300mm, 130.0cm
Maximale Breite
500mm, 50.0cm
Maximale Tiefe
950mm, 95.0cm
Nettogewicht
200.0kg
Versandgewicht
226.0kg
Höhe für Versand
1440mm, 144.0cm
Breite für Versand
800mm, 80.0cm
Tiefe für Versand
965mm, 96.5cm

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 35 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 %
Operating Elevation
0-9000Meter
Lagerungstemperatur
-10 - 60 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Storage Elevation
0-9000Meter
Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche
53.6dBA
Online-Wärmeabgabe
1804.0BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)
Schutzklasse
IP 20

Conformance

Begutachtung
CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-4-5, IEC 62040-2, TÜV, VFI-SS-111
Standardgarantie
Ein Jahr Vor-Ort-Reparatur oder Austausch mit werkseitig autorisierter Inbetriebnahme

Nachhaltige Offer Status

RoHS
Konform
Batterie-Richtlinie
Konform

Optionen

Dienstleistungen