Luftkanalverkleidung - 1012 mm Breite x 1524 mm maximale Höhe - V0

Luftkanalverkleidung - 1012 mm Breite x 1524 mm maximale Höhe - V0 Vorderseite links
Luftkanalverkleidung - 1012 mm Breite x 1524 mm maximale Höhe - V0 Vorderseite links
Luftkanalverkleidung - 1012 mm Breite x 1524 mm maximale Höhe - V0 Vorderseite links
RoHS
  • Einhausungssysteme für Warm- und Kaltluft, die eine verbesserte Planung der Kühlkapazität sowie eine höhere Effizienz auf Rack- Reihen- und Raumebene ermöglichen ...

Produktübersicht anzeigen

ACDC2310 Eigenschaften

Luftkanalverkleidung - 1012 mm Breite x 1524 mm maximale Höhe - V0
Einhausungssysteme für Warm- und Kaltluft, die eine verbesserte Planung der Kühlkapazität sowie eine höhere Effizienz auf Rack- Reihen- und Raumebene ermöglichen.

Thermische Abdichtung Merkmale & Vorteile:

Verfügbarkeit

Zugang über den Gängen
Werkzeuglose Demontage einzelner Platten ermöglicht den Zugang zum Bereich über dem Gang für Verkabelungs- und Wartungsarbeiten
Skalierbare Leistungsdichten
Die skalierbaren Leistungsdichten ermöglichen das Kühlen von hohen Leistungsdichten durch die Integration des Warmluftkorridoreingrenzung-Systems in die Reihenarchitektur.

Flexibilität

In eine Richtung schließende Tür
Sichert den warmen Gang und ermöglicht einen schnellen Abbruch bei Notfällen.
Modularer Aufbau
Die modulare Konstruktion ermöglicht skalierbare Lösungen, bei denen bei wachsendem Bedarf Kühlung hinzugefügt werden kann.
Deckenplatten
Schließt die Oberseite des warmen Gangs, damit sich keine warme Luft mit der Raumluft mischt.
Feuersicheres System
Alarmiert Mitarbeiter und senkt Deckenplatten ab bei bestimmten Temperaturen, um den Löschvorgang von Brandschutzsystemen im Raum zu verbessern. Entspricht UL723.
Sichere Schiebetüren
Notfall-Schiebetüren ermöglichen ein schnelles Verlassen der Räume in Notfällen

Gesamtbetriebskosten

EcoLEDgy Driven Lighting
Integrierte, hocheffiziente LED-Beleuchtung mit Bewegungssensoren für Ein-/Ausschalten
Aktive Airflow-Steuerung
Überwachung und aktive Anpassung des Kühlluftstroms in Einhausungssystemen; gibt einen Überblick über die effektive Kühlung kritischer IT-Systeme.
Effizienz
Erhöht die Kapazität der Klimaanlage durch Zuführung wärmerer Abluft.

Anpassungsmöglichkeit

Luftrückführsystem
Zentralisiertes System zur Abführung warmer Luft für Räume und externe Luftkanalsysteme, minimiert die Abdeckung von Beleuchtung im Gang und ermöglicht die Kabelzuführung innerhalb der Einhausung.
Modulare Strategie
Modulares Design der Mechanik und der Steuersysteme ermöglicht den schrittweisen Ausbau der Kühlinfrastruktur nach aktuellen Anforderungen der Anlage. Dadurch werden die anfänglichen Kapitalinvestitionen beträchtlich reduziert und über die Lebensdauer der Anlage verteilt.
Flexibilität
Geeignet für verschiedene Gangbreiten, Rackhöhen, Racktiefen und einzelne Reihen. Unterstützt Warmgang- und Kaltgangeinhausungen

Produkt-Distribution

Andorra, Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Antigua und Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Angola, Argentinien, Österreich, Australien, Aruba, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Barbados, Bangladesch, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Brunei, Bolivien, Brasilien, Bhutan, Botsuana, Belarus, Belize, Kanada, Demokratische Republik Kongo, Zentralafrikanische Republik, Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Cook-Inseln, Chile, Kamerun, China, Kolumbien, Costa Rica, Serbien und Montenegro, Kuba, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Dominica, Dominikanische Republik, Algerien, Ecuador, Estland, Ägypten, Westsahara, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Fidschi, Falkland-Inseln, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Georgien, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Äquatorial-Guinea, Griechenland, Guatemala, Guyana, Hongkong, Honduras, Kroatien, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Irak, Iran, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Japan, Kenia, Kambodscha, Südkorea, Kuwait, Kaiman-Inseln, Kasachstan, Libanon, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Moldau, Mazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Mauretanien, Malta, Malawi, Mexiko, Malaysia, Mosambik, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Nepal, Neuseeland, Oman, Panama, Peru, Papua-Neuguinea, Philippinen, Pakistan, Polen, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Sudan, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Tschad, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, TP, Türkei, Trinidad und Tobago, Taiwan, Tansania, Ukraine, Uganda, Vereinigte Staaten von Amerika, Uruguay, Usbekistan, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln, Vietnam, XF, Jemen, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Abmessungen

Maximale Höhe
30mm, 3.0cm
Maximale Breite
1258mm, 125.8cm
Maximale Tiefe
1072mm, 107.2cm
Nettogewicht
8.33kg
Versandgewicht
8.53kg
Höhe für Versand
50mm, 5.0cm
Breite für Versand
1258mm, 125.8cm
Tiefe für Versand
1094mm, 109.4cm

Nachhaltige Offer Status

RoHS
Konform
REACH
REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)

Optionen

Dienstleistungen