Unsere Marken

Luftfilteraustauschsatz MGE Galaxy 3500 für 14 Zoll/351 mm Schrank

Luftfilteraustauschsatz MGE Galaxy 3500 für 14 Zoll/351 mm Schrank Vorderseite links
Luftfilteraustauschsatz MGE Galaxy 3500 für 14 Zoll/351 mm Schrank Vorderseite links
Luftfilteraustauschsatz MGE Galaxy 3500 für 14 Zoll/351 mm Schrank Vorderseite links
Luftfilteraustauschsatz MGE Galaxy 3500 für 14 Zoll/351 mm Schrank Vorderseite links
Luftfilteraustauschsatz MGE Galaxy 3500 für 14 Zoll/351 mm Schrank Vorderseite links
Luftfilteraustauschsatz MGE Galaxy 3500 für 14 Zoll/351 mm Schrank Vorderseite links
Luftfilteraustauschsatz MGE Galaxy 3500 für 14 Zoll/351 mm Schrank Vorderseite links
Luftfilteraustauschsatz MGE Galaxy 3500 für 14 Zoll/351 mm Schrank Vorderseite links
  • Kompaktes dreiphasiges USV-System für den Leistungsbereich 10 bis 40 kVA mit herausragender Effizienz und minimaler Stellfläche, besonders geeignet für anspruchsvolle ...

Produktübersicht anzeigen

G35TOPT1 Eigenschaften

Luftfilteraustauschsatz MGE Galaxy 3500 für 14 Zoll/351 mm Schrank
Kompaktes dreiphasiges USV-System für den Leistungsbereich 10 bis 40 kVA mit herausragender Effizienz und minimaler Stellfläche, besonders geeignet für anspruchsvolle Industrieumgebungen.
  • Einfach zu installieren
    Die innovative Konstruktion ermöglicht beinahe jedem Anwender eine schnelle und einfache Installation.

Galaxy 3500 Merkmale & Vorteile:

Gesamtbetriebskosten

Laden der Batterie mit Temperaturkompensation
Verlängert die Lebensdauer der Batterie durch Regulierung der Ladespannung entsprechend der tatsächlichen Batterietemperatur.
Input Power Factor Correction
Verringert Installationskosten, da kleinere Generatoren und dünnere Kabel verwendet werden können.
Kleine Stellfläche
USV mit kleiner Stellfläche für die optimale Raumnutzung in Technikräumen

Service-Möglichkeiten

Mehrere Service-Level
Durch die verschiedenen Optionen der Servicepakete oder individuellen Servicekomponenten sind unsere Services so strukturiert, dass Sie nur die Dienste auswählen müssen, die Sie von APC durchführen lassen möchten.
Vom Benutzer austauschbare Luftfilter
Ermöglicht schnellen und einfachen Wechsel von Luftfiltern.
Frontzugriff für Wartungsarbeiten
Vereinfacht Installation und USV-Wartung und minimiert gleichzeitig die benötigte Servicefläche.
Technischer Support
Erfahrene Mitarbeiter unseres technischen Supports stehen Ihnen zur Verfügung. Somit ist sichergestellt, dass Sie immer dann Hilfe erhalten, wenn Sie diese benötigen.
Batterieaustausch ohne Werkzeuge
Ermöglicht schnellen und unkomplizierten Austausch von Batterien.

Nachhaltigkeit

EU CoC für USV
Stellt sicher, dass USV-Systeme, die in der EU verkauft werden, hoch effizient sind

Verfügbarkeit

Zwei Netzeingänge
Steigert die Verfügbarkeit durch Anschluss der USV an zwei getrennte Stromquellen.
Automatischer interner Bypass
Versorgt die angeschlossenen Lasten mit Netzstrom, falls an der USV eine Überlastung oder ein Fehler auftritt.
Innovative elektrische Funktionen
Exzellente Stromaufbereitung, sehr geringe Netzrückwirkungen durch IGBT-Gleichrichter Eingangsleistungsfaktor-Korrektur und hoher Wirkungsgrad
Frequenz- und Spannungsregelung
Steigert die USV-Verfügbarkeit durch Korrektur unzureichender Frequenz- und Spannungswerte ohne Einsatz der Batterie.
Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien
Gewährleistet eine ununterbrochene Stromversorgung zum Schutz der Systeme während eines Batteriewechsels.
Generator-kompatibel
Gewährleistet während des Generatorbetriebs die unterbrechungsfreie Versorgung angeschlossener Geräte mit sauberem Strom.
Kapazität kann durch Parallelbetrieb gesteigert werden
Erhöht die Gesamtkapazität durch gleichzeitigen Einsatz mehrerer USV-Anlagen.

Steuerung

LCD-Grafikbildschirm
Anzeige von Betriebsarten, Systemparametern und Alarmen in Form von Texten und Übersichtsschaltbildern.
Umgebungsüberwachung
Vermeidet den Ausfall von Ausrüstung durch eine Vielzahl gefährlicher Umgebungsbedingungen.
Integrierte Web-/SNMP-Verwaltung
Vollständig funktionsfähiges, komfortables Management über einen Web-Browser oder ein Netzwerkmanagement-System.
Warntöne
Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Antigua und Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Angola, Argentinien, Österreich, Australien, Aruba, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Barbados, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivien, Brasilien, Bahamas, Botsuana, Belarus, Belize, Kanada, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Kamerun, Kolumbien, Costa Rica, Serbien und Montenegro, Zypern, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Dominica, Dominikanische Republik, Algerien, Ecuador, Estland, Ägypten, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Fidschi, Frankreich, Gabun, Grenada, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Griechenland, Guatemala, Guyana, Hongkong, Honduras, Kroatien, Haiti, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Irak, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Kenia, Kambodscha, Saint Kitts und Nevis, Südkorea, Kuwait, Kaiman-Inseln, Libanon, St. Lucia, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Mexiko, Malaysia, Mosambik, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Oman, Panama, Peru, Philippinen, Pakistan, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Reunion, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Singapur, Slowenien, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks- und Caicos-Inseln, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, Türkei, Trinidad und Tobago, Taiwan, Tansania, Ukraine, Uganda, Vereinigte Staaten von Amerika, Uruguay, Usbekistan, St. Vincent und die Grenadinen, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln, Vietnam, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Abmessungen

Maximale Höhe
600mm, 60.0cm
Maximale Breite
300mm, 30.0cm
Maximale Tiefe
15mm, 1.5cm
Nettogewicht
0.45kg
Versandgewicht
6.36kg
Höhe für Versand
630mm, 63.0cm
Breite für Versand
330mm, 33.0cm
Tiefe für Versand
178mm, 17.8cm
Anzahl Palletten
12.0

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 %
Operating Elevation
0 - 1015.9Meter
Lagerungstemperatur
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Storage Elevation
0 - 1015.9Meter

Conformance

Standardgarantie
1 Jahr Garantie für Reparatur/Ersatz

Optionen

Dienstleistungen