Kommunikationskarte APC Symmetra LX

Kommunikationskarte APC Symmetra LX Vorderseite links
Kommunikationskarte APC Symmetra LX Vorderseite links
Kommunikationskarte APC Symmetra LX Vorderseite links
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getAggregateRating, 110ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getReviews, 69ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • Dieser Teilesatz enthält Ersatzteile für das gezeigte Produktmodell von APC.

Produktübersicht anzeigen
Auf Lager
133,09 €
Preis inklusive Mehrwertsteuer

SYAFSU15 Eigenschaften

Kommunikationskarte APC Symmetra LX
Dieser Teilesatz enthält Ersatzteile für das gezeigte Produktmodell von APC.

Symmetra Merkmale & Vorteile:

Steuerung

Kompatibel mit InfraStruXure Manager
Ermöglicht die zentrale Verwaltung über InfraStruXure Manager von APC.
Verwaltung über das Netzwerk
Bietet Remote Power Management der USV über das Netzwerk über Powerchute Business Edition.
Verwaltbare externe Batterien
Verringert den Bedarf für präventive Wartung durch Überwachung der Funktionsfähigkeit und des Status der externen Batterien und ihrer erwarteten Überbrückungszeit.
SmartSlot
Rüsten Sie Ihre USV durch Management Cards mit individuellen Funktionen aus.
Intelligente Batterieverwaltung
Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.
LC-Display
Das alphanumerische Display zeigt Systemparameter sowie Warnungen an.

Skalierbarkeit

Externe Plug-and-Play-Batterien
Gewährleistet während des Einbaus von Modulen zur Laufzeitverlängerung die unterbrechungsfreie Versorgung angeschlossener Geräte mit sauberem Strom.
Skalierbare Überbrückungszeit
Ermöglicht eine schnelle Verlängerung der Überbrückungszeit bei steigendem Kapazitätsbedarf.
Programmierbare Frequenz
Stellt Kompatibilität mit verschiedenen Eingangsfrequenzen sicher.
Vor Ort austauschbare Stromverteilertafel
Gewährleistet Kompatibilität mit Geräten, die über andere Steckertypen verfügen.
Skalierbare Kapazität
Spart heute Kosten für die Anschaffung einer überdimensionierten USV-Anlage, da später eine schnelle Aufrüstung möglich ist.

Verfügbarkeit

Automatischer interner Bypass
Versorgt die angeschlossenen Lasten mit Netzstrom, falls an der USV eine Überlastung oder ein Fehler auftritt.
Redundante Intelligence-Module
Sorgt für höhere Verfügbarkeit der an die USV angeschlossenen Lasten, da kritischen USV-Funktionen redundante Kommunikationspfade zugewiesen werden.
Parallel geschaltete Batteriemodule
Gesteigerte Verfügbarkeit durch redundante Batterien.
Konfigurierbar für interne N+1-Redundanz
Hohe Verfügbarkeit durch redundante Auslegung - die USV kann mit einem Stromversorgungsmodul mehr konfiguriert werden, als zur Versorgung der angeschlossenen Last notwendig wäre.
Modularer Aufbau
Hohe Servicefreundlichkeit und geringerer Wartungsbedarf durch Module, die über eine Selbstdiagnose-Funktion verfügen und im laufenden Betrieb vor Ort ausgetauscht werden können.
Automatischer Neustart angeschlossener Lasten nach USV-Abschaltung
Fährt bei Rückkehr der Netzspannung automatisch die angeschlossenen Geräte hoch.
Im laufenden Betrieb austauschbare Stromversorgungsmodule
Gewährleistet während des Austauschs von Stromversorgungsmodulen die unterbrechungsfreie Versorgung angeschlossener Geräte mit sauberem Strom.
Im laufenden Betrieb austauschbare Intelligence-Module
Gewährleistet während des Austauschs von Intelligence-Modulen die unterbrechungsfreie Versorgung angeschlossener Geräte mit sauberem Strom.
Parallelschaltung von Stromversorgungsmodulen
Steigert die Verfügbarkeit, da der Betrieb nach einem Ausfall einzelner Module nahtlos fortgesetzt werden kann.
Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien
Gewährleistet eine ununterbrochene Stromversorgung zum Schutz der Systeme während eines Batteriewechsels.

Vorteile für Ihr Business

Avoids costly power problems by keeping your IT equipment and data protected and available.
Für den Netzwerkbetrieb optimierte Spannungsaufbereitung bietet Schutz gegen schädliche Überspannungen und elektrisches Rauschen. Die Doppelwandlertechnologie ermöglicht eine Spannungsregelung mit engen Toleranzen, Frequenzregelung und verzögerungsfreie Umschaltung auf Batteriestrom bei Störungen der Stromversorgung.
Modular, Scalable, Redundant Architecture future proof initial investment, improves equipment availability, and simplifies maintenance.
Mit der redundanten N+1-Architektur kann die Symmetra LX auch bei Ausfall eines Steuermoduls, eines Batterie- oder Stromversorgungsmoduls weiter funktionieren. Die Module lassen sich einfach vor Ort austauschen. Kunden können später weitere Stromversorgungsmodule oder Batterien ergänzen, um Lasten von bis zu 16 kVA zu versorgen.
Low operating and maintenance costs with proven reliability and intelligent battery management.
Das intelligente Batteriemanagement vom Technologievorreiter APC optimiert die Leistung und Lebensdauer der Batterie durch die intelligente Präzisionsladefunktion mit Temperaturkompensation. Automatische Selbsttests gewährleisten die Zuverlässigkeit der Batterie und kündigen frühzeitig einen Batterieaustausch an . Die Batteriemodule sind komfortabel, einfach anzuschließen und lassen sich im laufenden Betrieb austauschen.
Zeitersparnis durch einfachen und komfortablen Fernzugriff.
Mit Management-Funktion über das Netzwerk, über serielle Schnittstelle, USB oder optionalen Ethernet-Anschluss. Enthält die Powerchute® Network Shutdown Software für komfortable Überwachung und Steuerung, sicheren Betriebssystem-Shutdown und innovative Energiemanagement-Funktionen.
Peace of mind that comes with complete equipment compatibility and reliability of a market leader.
Die Symmetra wurde getestet und zertifiziert nach Sicherheitsnormen, daher können Sie sicher sein, dass das System die strengsten Industrierichtlinien erfüllt oder übertrifft.

Schutz

Rücksetzbare Unterbrecher
Ermöglicht eine rasche Wiederherstellung nach Überlastungssituationen.
Zulassung durch Prüfinstitutionen
Gewährleistet, dass das Produkt getestet wurde und für den sicheren Betrieb mit den angeschlossenen Geräten von Dienstanbietern und innerhalb der angegebenen Umgebung zugelassen ist.
Spannungsaufbereitung
Schützt angeschlossene Geräte vor Überspannungen, Spannungsspitzen, Blitzschlag und anderen Störungen der Stromversorgung.
Generator-kompatibel
Stellt die kontinuierliche Stromversorgung von Geräten im Falle eines längeren Stromausfalls sicher.
Unterstützt Kaltstart
Ermöglicht einen temporären Batteriebetrieb, wenn die Netzversorgung ausfällt.
Frequenz- und Spannungsregelung
Steigert die USV-Verfügbarkeit durch Korrektur unzureichender Frequenz- und Spannungswerte ohne Einsatz der Batterie.
Korrektur des Eingangsstromfaktors
Verringert Installationskosten, da kleinere Generatoren und dünnere Kabel verwendet werden können.

Service-Möglichkeiten

Warntöne
Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.
Vom Benutzer austauschbare Intelligence-Module
Ermöglicht unkomplizierte Aufrüstung und Austausch der Intelligence-Module.
Automatischer Selbsttest
Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.
Vorausschauende Meldung potenzieller Fehler
Analysen zur Früherkennung von Fehlern ermöglichen einen proaktiven Austausch von Komponenten.
Benachrichtigung bei abgetrennter Batterie
Gibt eine Warnung aus, wenn eine Batterie nicht für die Stromversorgung zur Verfügung steht.
Vom Benutzer austauschbare Stromversorgungsmodule
Ermöglicht unkomplizierte Aufrüstung und Austausch der Stromversorgungsmodule.
Vom Benutzer austauschbare Batterien
Erhöht die Verfügbarkeit und reduziert die mittlere Reparaturdauer durch den Einsatz geschulter Benutzer zum Ausführen von Upgrades und Austauschen von Batterien.

Produkt-Distribution

Andorra, Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Antigua und Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Angola, Argentinien, Österreich, Australien, Aruba, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Barbados, Bangladesch, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Brunei, Bolivien, Brasilien, Bahamas, Bhutan, Botsuana, Belarus, Belize, Kanada, Demokratische Republik Kongo, Zentralafrikanische Republik, Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Cook-Inseln, Chile, Kamerun, China, Kolumbien, Costa Rica, Serbien und Montenegro, Kuba, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Dominica, Dominikanische Republik, Algerien, Ecuador, Estland, Ägypten, Westsahara, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Fidschi, Falkland-Inseln, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Grenada, Georgien, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Äquatorial-Guinea, Griechenland, Guatemala, Guyana, Hongkong, Honduras, Kroatien, Haiti, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Irak, Iran, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Japan, Kenia, Kambodscha, Saint Kitts und Nevis, Südkorea, Kuwait, Kaiman-Inseln, Kasachstan, Libanon, St. Lucia, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Moldau, Mazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Malawi, Mexiko, Malaysia, Mosambik, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Nepal, Neuseeland, Oman, Panama, Peru, Papua-Neuguinea, Philippinen, Pakistan, Polen, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Sudan, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks- und Caicos-Inseln, Tschad, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, TP, Türkei, Trinidad und Tobago, Tansania, Ukraine, Uganda, Vereinigte Staaten von Amerika, Uruguay, Usbekistan, St. Vincent und die Grenadinen, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln, Vietnam, XF, Jemen, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Optionen

Dienstleistungen