Unsere Marken

Integrierte Parallel-USV MGE Galaxy 5500, 100 kVA, 400 V, Start-up-Service 5x8

Integrierte Parallel-USV MGE Galaxy 5500, 100 kVA, 400 V, Start-up-Service 5x8 Vorderseite links
Integrierte Parallel-USV MGE Galaxy 5500, 100 kVA, 400 V, Start-up-Service 5x8 Vorderseite links
Integrierte Parallel-USV MGE Galaxy 5500, 100 kVA, 400 V, Start-up-Service 5x8 Vorderseite links
Integrierte Parallel-USV MGE Galaxy 5500, 100 kVA, 400 V, Start-up-Service 5x8 Vorderseite links
Integrierte Parallel-USV MGE Galaxy 5500, 100 kVA, 400 V, Start-up-Service 5x8 Vorderseite rechts
Integrierte Parallel-USV MGE Galaxy 5500, 100 kVA, 400 V, Start-up-Service 5x8 Vorderseite gerade
Integrierte Parallel-USV MGE Galaxy 5500, 100 kVA, 400 V, Start-up-Service 5x8 Back
Integrierte Parallel-USV MGE Galaxy 5500, 100 kVA, 400 V, Start-up-Service 5x8 Vorderseite links
Integrierte Parallel-USV MGE Galaxy 5500, 100 kVA, 400 V, Start-up-Service 5x8 Vorderseite links
Integrierte Parallel-USV MGE Galaxy 5500, 100 kVA, 400 V, Start-up-Service 5x8 Vorderseite rechts
Integrierte Parallel-USV MGE Galaxy 5500, 100 kVA, 400 V, Start-up-Service 5x8 Vorderseite gerade
Integrierte Parallel-USV MGE Galaxy 5500, 100 kVA, 400 V, Start-up-Service 5x8 Back
RoHS
  • Eine vielseitige 3-Phasen-USV für Gebäude, Industrieanwendungen und Datacenter. Das System ist mit zahlreichen Optionen konfigurierbar für Ihre individuellen Anforderungen ...

  • Beinhaltet: Installationsanleitung, Network management card, Inbetriebnahme-Service, User manual

Produktübersicht anzeigen

G55TUPSM100HS Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Laufzeit für Last
Min. - Max.
W
Laufzeit für Last
Geben Sie hier die Gesamtlast (Leistungsaufnahme) aller Geräte ein, die durch die USV geschützt werden sollen. Basierend auf dem eingegebenen Wert schätzen wir die Laufzeit, die Ihnen während eines totalen Stromausfalls zur Verfügung steht. Durch eine längere Betriebszeit wird die Verfügbarkeit erweitert, da das System längere Ausfälle ohne Herunterfahren übersteht.

Die eingegebene Gesamtlast (Leistungsaufnahme) überschreitet den Maximalwert für dieses Produkt (90000 W)

Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte Laufzeit anzuzeigen.

Die eingegebene Gesamtlast (Leistungsaufnahme) überschreitet den Minimalwert für dieses Produkt ( W). ({} W)

Max. verwendete Kapazität
Max. verwendete Kapazität
Der Höchstprozentsatz der USV-Kapazität, die zur Unterstützung Ihrer angegebenen Last dient.

Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte „maximal genutzte Kapazität“ anzuzeigen

Ausgangsleistungskapazität
90.0kWatt / 100.0kVA
Ausgangsanschlüsse
(1) Hard wire 4-wire (3P + E) (Netzausfallschutz)
Nominelle Ausgangsspannung
400V 3PH
Nominelle Eingangsspannung
400V 3PH
Eingangsanschlußart
Hard wire 4-wire (3P + E), Hard wire 4-wire (3P + N)
Maximaler Eingangsstrom
145.0A
Integrierte Parallel-USV MGE Galaxy 5500, 100 kVA, 400 V, Start-up-Service 5x8
Eine vielseitige 3-Phasen-USV für Gebäude, Industrieanwendungen und Datacenter. Das System ist mit zahlreichen Optionen konfigurierbar für Ihre individuellen Anforderungen.
Beinhaltet: Installationsanleitung, Network management card, Inbetriebnahme-Service, User manual

Galaxy 5500 Merkmale & Vorteile:

Nachhaltigkeit

EU CoC für USV
Stellt sicher, dass USV-Systeme, die in der EU verkauft werden, hoch effizient sind

Verfügbarkeit

Zwei Netzeingänge
Steigert die Verfügbarkeit durch Anschluss der USV an zwei getrennte Stromquellen.
Frequenz- und Spannungsregelung
Steigert die USV-Verfügbarkeit durch Korrektur unzureichender Frequenz- und Spannungswerte ohne Einsatz der Batterie.
Innovative elektrische Funktionen
Exzellente Stromaufbereitung, sehr geringe Netzrückwirkungen durch IGBT-Gleichrichter Eingangsleistungsfaktor-Korrektur und hoher Wirkungsgrad
Generator-kompatibel
Gewährleistet während des Generatorbetriebs die unterbrechungsfreie Versorgung angeschlossener Geräte mit sauberem Strom.
Kapazität kann durch Parallelbetrieb gesteigert werden
Erhöht die Gesamtkapazität durch gleichzeitigen Einsatz mehrerer USV-Anlagen.
Redundanz kann durch Parallelbetrieb gesteigert werden
Setzen Sie mehrere USV-Anlagen zur Stromversorgung angeschlossener Geräte ein, um die Systemredundanz zu erhöhen

Gesamtbetriebskosten

ECO-Modus
Betriebsmodus, in dem nicht benötigte elektrische Komponenten bei einwandfreier Stromversorgung umgangen werden, um einen effizienten Betrieb zu ermöglichen, ohne dabei die Verfügbarkeit zu beeinträchtigen
Input Power Factor Correction
Verringert Installationskosten, da kleinere Generatoren und dünnere Kabel verwendet werden können.
Vorausschauende Meldung potenzieller Fehler.
Analysen zur Früherkennung von Fehlern ermöglichen einen proaktiven Austausch von Komponenten.
Großer Eingangsspannungsbereich
Sondermodell für Umgebungen mit häufigen/starken Netzstörungen und Funktionen zur Verlängerung der Batterielebensdauer.

Steuerung

Netzwerk-Managementfunktionalität
Netzwerk-Management-Schnittstellen mit umfassender Funktionalität für die Verwaltung über SNMP, Telnet und Internet.
Integrierbar mit StruxureWare Data Center Expert
Ein IT-kompatibles, skalierbares Zugangsüberwachungssystem, das kritische Alarme, Videoüberwachungs- und andere wichtige Daten erfasst, strukturiert und verteilt. Für einen einheitlichen, netzwerkweiten Überblick über komplexe physische IT-Infrastrukturen.
LCD-Grafikbildschirm
Anzeige von Betriebsarten, Systemparametern und Alarmen in Form von Texten und Übersichtsschaltbildern.
LED-Anzeigen
Übersichtliche Anzeigen für Netzqualität, USV- und Batteriestatus.

Service-Möglichkeiten

Technischer Support
Erfahrene Mitarbeiter unseres technischen Supports stehen Ihnen zur Verfügung. Somit ist sichergestellt, dass Sie immer dann Hilfe erhalten, wenn Sie diese benötigen.
Frontzugriff für Wartungsarbeiten
Vereinfacht Installation und USV-Wartung und minimiert gleichzeitig die benötigte Servicefläche.
Mehrere Service-Level
Durch die verschiedenen Optionen der Servicepakete oder individuellen Servicekomponenten sind unsere Services so strukturiert, dass Sie nur die Dienste auswählen müssen, die Sie von APC durchführen lassen möchten.

Anpassungsmöglichkeit

Flexibles Design
Erhältlich in zahlreichen Konfigurationen für die unterschiedlichsten Betriebsumgebungen.

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Antigua und Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Angola, Argentinien, Österreich, Aruba, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Barbados, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivien, Brasilien, Bahamas, Botsuana, Belarus, Belize, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Chile, Kamerun, China, Costa Rica, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Dominica, Dominikanische Republik, Algerien, Ecuador, Estland, Ägypten, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Grenada, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Griechenland, Guatemala, Guyana, Hongkong, Honduras, Kroatien, Haiti, Ungarn, Irland, Israel, Irak, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Kenia, Saint Kitts und Nevis, Kuwait, Kaiman-Inseln, Libanon, St. Lucia, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Mosambik, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Oman, Panama, Peru, Pakistan, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Reunion, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Schweden, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks- und Caicos-Inseln, Togo, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, Türkei, Trinidad und Tobago, Taiwan, Tansania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Usbekistan, St. Vincent und die Grenadinen, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Ausgang

Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)
90.0kWatt / 100.0kVA
Neutrales Ausgangsstrom
145A
Hinweis zur Ausgangsspannung:
Konfigurierbar für 380: 400 oder 415 V 3-phasige Nennausgangsspannung
Effiziens bei voller Ladung
93.6 %
Stromspannung Verzerrung
Weniger als 2 %
Ausgangsfrequenz (netzsynchron)
50/60 Hz +/- 1 Hz Nicht synchronisiert, 50/60 Hz +/-3 Hz benutzerdefinierbar +/-0,1 Synchronisiert
Andere Ausgangsspannungen
380 V, 415 V
Last-Scheitelfaktor/Crest Factor
3:1
Topologie
Online-Doppelwandlung
Art der Wellenform
Sinuswelle
Überlastbetrieb
10 Minuten bei 125 % und 60 Sekunden bei 150 %
Maximaler Ausgangsstrom
480
THD Ausgangsspannung
< 1% linear load and < 2.5% non-linear load
Toleranz Ausgangsspannung
+/-2 % statisch und 100 % Last
Durchgang
Integrierter bypass für wartungsarbeiten, Integrierter statischer bypass, Optionaler externer bypass

Eingang

Eingangsfrequenz
45 - 65 Hz
Eingangspannungsbereich für den Netzbetrieb
250 - 470 Einstellbar, 323 - 437 (380 V), 340 - 460 (400 V), 353 - 477 (415 V)V
Effiziens bei voller Ladung
93.6 %
Netzrückwirkungen
Weniger als 3% bei voller Last
Erforderlicher Eingangsschutz
Dreipoliger Leistungsschalter
Andere Eingangsspannungen
380 V, 415 V
Maximale Kurzschlussfestigkeit (lcw)
30.0kA
Eingangsleistungsfaktor bei Volllast
1.0

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp
Externer Batteriesysteme
Typische Aufladezeit
10Stunde(n)
Nominale Batteriespannung
432 V
Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren)
8 - 10
Hinweis zur Akkuaustauschkassette
Angegebene Batterie-Autonomiezeiten sind nur Schätzwerte.

Kommunikation & Management

Vorinstallierte SmartSlot™ Cards
Steuerkonsole
Multifunktionelle lcd-status- und steuerkonsole
Notfall Ausschaltung (EPO)
Ja
Available SmartSlot™ Interface Quantity
2

Abmessungen

Maximale Höhe
1900mm, 190.0cm
Maximale Breite
712mm, 71.2cm
Maximale Tiefe
850mm, 85.0cm
Nettogewicht
520.0kg
Versandgewicht
540.0kg
Höhe für Versand
2030mm, 203.0cm
Breite für Versand
980mm, 98.0cm
Tiefe für Versand
960mm, 96.0cm

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 %
Operating Elevation
0 - 1015.9Meter
Lagerungstemperatur
-20 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Storage Elevation
0 - 12192Meter
Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche
61.4dBA
Online-Wärmeabgabe
23549.0BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)
Schutzklasse
IP20

Conformance

Begutachtung
CE, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IEC 62040-1-2, ISO 9001, TÜV, VDE
Standardgarantie
Ein Jahr Vor-Ort-Reparatur oder Austausch mit werkseitig autorisierter Inbetriebnahme, 1 Jahr (nur Teile)

Nachhaltiger Offer Status

RoHS
Konform

Allgemein

Maximaler Bypass-Eingangsstrom
144.0A

Optionen

Dienstleistungen