Unsere Marken

InRow RP, gekühltes Wasser, 380-415 V, 50 Hz

InRow RP, gekühltes Wasser, 380-415 V, 50 Hz Vorderseite links
InRow RP, gekühltes Wasser, 380-415 V, 50 Hz Vorderseite links
InRow RP, gekühltes Wasser, 380-415 V, 50 Hz Vorderseite links
InRow RP, gekühltes Wasser, 380-415 V, 50 Hz Vorderseite links
InRow RP, gekühltes Wasser, 380-415 V, 50 Hz Vorderseite rechts
InRow RP, gekühltes Wasser, 380-415 V, 50 Hz Vorderseite gerade
InRow RP, gekühltes Wasser, 380-415 V, 50 Hz Back
InRow RP, gekühltes Wasser, 380-415 V, 50 Hz Miscellaneous
InRow RP, gekühltes Wasser, 380-415 V, 50 Hz Miscellaneous
InRow RP, gekühltes Wasser, 380-415 V, 50 Hz Miscellaneous
InRow RP, gekühltes Wasser, 380-415 V, 50 Hz Miscellaneous
InRow RP, gekühltes Wasser, 380-415 V, 50 Hz Miscellaneous
InRow RP, gekühltes Wasser, 380-415 V, 50 Hz Miscellaneous
InRow RP, gekühltes Wasser, 380-415 V, 50 Hz Miscellaneous
InRow RP, gekühltes Wasser, 380-415 V, 50 Hz Miscellaneous
InRow RP, gekühltes Wasser, 380-415 V, 50 Hz Miscellaneous
InRow RP, gekühltes Wasser, 380-415 V, 50 Hz Miscellaneous
InRow RP, gekühltes Wasser, 380-415 V, 50 Hz Miscellaneous
InRow RP, gekühltes Wasser, 380-415 V, 50 Hz Vorderseite links
InRow RP, gekühltes Wasser, 380-415 V, 50 Hz Vorderseite links
InRow RP, gekühltes Wasser, 380-415 V, 50 Hz Vorderseite rechts
InRow RP, gekühltes Wasser, 380-415 V, 50 Hz Vorderseite gerade
InRow RP, gekühltes Wasser, 380-415 V, 50 Hz Back
InRow RP, gekühltes Wasser, 380-415 V, 50 Hz Miscellaneous
InRow RP, gekühltes Wasser, 380-415 V, 50 Hz Miscellaneous
InRow RP, gekühltes Wasser, 380-415 V, 50 Hz Miscellaneous
InRow RP, gekühltes Wasser, 380-415 V, 50 Hz Miscellaneous
InRow RP, gekühltes Wasser, 380-415 V, 50 Hz Miscellaneous
InRow RP, gekühltes Wasser, 380-415 V, 50 Hz Miscellaneous
InRow RP, gekühltes Wasser, 380-415 V, 50 Hz Miscellaneous
InRow RP, gekühltes Wasser, 380-415 V, 50 Hz Miscellaneous
InRow RP, gekühltes Wasser, 380-415 V, 50 Hz Miscellaneous
InRow RP, gekühltes Wasser, 380-415 V, 50 Hz Miscellaneous
InRow RP, gekühltes Wasser, 380-415 V, 50 Hz Miscellaneous
  • Wassergekühltes System für die Rackreihenkühlung in mittleren bis großen Datacenter

  • Beinhaltet: Installationsanleitung, Betriebs- und Wartungshandbuch

Produktübersicht anzeigen

ACRP502 Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Rack-Höhe
42U
Eingangsanschlußart
Hard wire 4-wire (3P + E)
InRow RP, gekühltes Wasser, 380-415 V, 50 Hz
Wassergekühltes System für die Rackreihenkühlung in mittleren bis großen Datacenter
Beinhaltet: Installationsanleitung, Betriebs- und Wartungshandbuch
  • Befeuchter
    Die Luftfeuchtigkeit wird über einen unabhängigen Luftbefeuchter geregelt, der maximale Effizienz bei minimalem Wartungsaufwand garantiert. Der Dampfbehälter des Luftbefeuchters sorgt für eine konstante Luftfeuchtigkeit und ist nahezu wartungsfrei.

Uniflair InRow-Kühlung mit Kaltwasser Merkmale & Vorteile:

Verfügbarkeit

Kaltwasseranschlüsse für oben und unten
Ermöglicht den Anschluss von gekühlter Luft von oben bei Überkopfverlegung oder von unten auf einem Doppelboden.
Rack-Eingangssteuerung
Die Rack-Eingangssteuerung gewährleistet die korrekte Eingangstemperatur für die IT-Geräte.
Steuer- und Bedienelemente mit aktiver Rückmeldung
Die Kühlleistung wird überwacht und aktiv nachgeregelt, damit die vorgesehenen Servereinlasstemperaturen sichergestellt sind. Der Mikroprozessorcontroller liefert Daten zu Betrieb und Funktionsstatus des Geräts.
Zwei Stromanschlüsse (A-B)
Geschützte Stromversorgung über die USV und doppelter Anschluss für Redundanz.
Vorhersagbare Kühlung
Ein Einbau des Geräts in die Rack-Reihe bringt die Kühlquelle näher zur Wärmelast. Dadurch wird eine Luftmischung vermieden und eine vorhersagbare Kühlarchitektur ermöglicht.

Steuerung

Integration von Gebäudeverwaltungssystemen
Senden Sie Alarme und Datenpunkte zum Verwalten kritischer Gebäudeinfrastruktur von einem einzigen System aus.
Mikroprozessor-Controller
Bietet eine proaktive Regelung und eine Echtzeitüberwachung über ein alphanumerisches Display für vier Zeilen/80 Zeichen.
Echtzeit-Kapazitätsüberwachung
Echtzeitanzeige der aktuellen und verfügbaren Kühlkapazität.

Service-Möglichkeiten

Einfache Servicezugänglichkeit
Die Integration der Geräte in die Reihen ermöglicht es, alle reparierbaren Komponenten im Warmluft- oder Kaltluftgang auszutauschen bzw. zu reparieren.

Flexibilität

Skalierbare Leistungsdichten
Die skalierbaren Leistungsdichten ermöglichen das Kühlen von hohen Leistungsdichten durch die Integration des Warmluftkorridoreingrenzung-Systems in die Reihenarchitektur.
Rollen
Ermöglicht das Aufstellen der Einheit an beliebiger Stelle mit Kühlbedarf.
Modularer Aufbau
Die modulare Konstruktion ermöglicht skalierbare Lösungen, bei denen bei wachsendem Bedarf Kühlung hinzugefügt werden kann.

Gesamtbetriebskosten

Lüfter mit variabler Drehzahl
Lüfter mit variabler Drehzahl senken den Stromverbrauch bei normaler Kühllast.
Reihen-basierte Architektur
Führt warme Abluft direkt von den IT-Geräten ab und erhöht dadurch die fühlbare Kühlkapazität der Einheit gegenüber herkömmlichen Kühlungsarchitekturen.

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Albanien, Armenien, Angola, Argentinien, Österreich, Australien, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Brasilien, Botsuana, Belarus, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Kamerun, China, Zypern, Tschechische Republik, Dschibuti, Dänemark, Algerien, Estland, Ägypten, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Fidschi, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Georgien, Ghana, Gambia, Griechenland, Hongkong, Kroatien, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Irak, Island, Italien, Jordanien, Kenia, Kambodscha, Südkorea, Kuwait, Kaiman-Inseln, Kasachstan, Libanon, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Mazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Mauretanien, Malta, Malawi, Malaysia, Mosambik, Namibia, Nigeria, Neuseeland, Oman, Pakistan, Polen, Portugal, Paraguay, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, Türkei, Tansania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Usbekistan, Vietnam, Jemen, Sambia, Simbabwe

Eingang

Eingangsfrequenz
50 Hz +/-3 Hz
Anzahl der Versorgungsleitungen
2
Eingangsleistung
15000 Watt

Kommunikation & Management

Steuerkonsole
Multifunktionelle lcd-status- und steuerkonsole
Steuerungspanel
Akustische und optische alarmmeldungen nach schweregrad

Abmessungen

Maximale Höhe
1991mm, 199.1cm
Maximale Breite
600mm, 60.0cm
Maximale Tiefe
1070mm, 107.0cm
Nettogewicht
352.73kg
Versandgewicht
463.18kg
Höhe für Versand
2166mm, 216.6cm
Breite für Versand
850mm, 85.0cm
Tiefe für Versand
1137mm, 113.7cm
Farbe
Schwarz
Anzahl Palletten
1.0

Conformance

Begutachtung
CUL-gelistet, FCC part 15 class A, GOST, Industrie Kanada:
Standardgarantie
1 Jahr (nur Teile), Ein Jahr Vor-Ort-Reparatur oder Austausch mit werkseitig autorisierter Inbetriebnahme

Allgemein

Abluftmuster
Horizontal
Luftstrom
2831.68lps
Kondensat-Pump-Kapazität
0.01lps
Feuchtegrad
6.59Pfund/Stunde
Luftzufuhr
Rückfluss auf rückseite
Minimale Wasserzufuhrtemperatur
7.0 °C

Optionen

Dienstleistungen