Horizontaler Kabelmanager, 2 HE x 6 Zoll tief, einseitig mit Abdeckung

Horizontaler Kabelmanager, 2 HE x 6 Zoll tief, einseitig mit Abdeckung Vorderseite links
Horizontaler Kabelmanager, 2 HE x 6 Zoll tief, einseitig mit Abdeckung Vorderseite links
Horizontaler Kabelmanager, 2 HE x 6 Zoll tief, einseitig mit Abdeckung Vorderseite links
Horizontaler Kabelmanager, 2 HE x 6 Zoll tief, einseitig mit Abdeckung Applikation
Horizontaler Kabelmanager, 2 HE x 6 Zoll tief, einseitig mit Abdeckung Miscellaneous
RoHS
  • Horizontaler Kabelmanager (high density) 2 HE, 6 Zoll (150 mm) tief, mit Abdeckung. Mit Öffnungen für Kabelbinder und Kabelzuführung in der Rückwand, ermöglicht ...

  • Beinhaltet: Hardware für doppelseitige Kabelmanagerkonfiguration, Installationsanleitung, Mounting hardware

Produktübersicht anzeigen

AR8606 Eigenschaften

Horizontaler Kabelmanager, 2 HE x 6 Zoll tief, einseitig mit Abdeckung
Horizontaler Kabelmanager (high density) 2 HE, 6 Zoll (150 mm) tief, mit Abdeckung. Mit Öffnungen für Kabelbinder und Kabelzuführung in der Rückwand, ermöglicht Kabeldurchführung von der Front- zur Rückseite.
Beinhaltet: Hardware für doppelseitige Kabelmanagerkonfiguration, Installationsanleitung, Mounting hardware
  • Leitungsschutz
    Entgratete Plastikstege ermöglichen das Verlegen von Kabeln, ohne diese zu knicken.
  • Für doppelseitige Konfiguration geeignet
    Horizontale Kabelmanager mit 6 Zoll langen Kabelfingern enthalten Material für die doppelseitige Konfiguration. So lassen sich (2) gleiche horizontale Kabelmanager Rückseite an Rückseite montieren.
  • Kabelfinger mit hoher Aufnahmekapazität
    Kabelmanager verfügen über schmale Kabelhalterungen mit hoher Kapazität für jedes Rack und das robuste Design verringert Kabelbiegungen bei der Zuführung in den Kabelkanal des Kabelmanagers.
  • Mit Kabelzugangsöffnungen
    Kabelzugangsöffnungen an der Rückseite verbessern die Zugänglichkeit bei der Kabelführung von der Vorder- zur Rückseite des Gehäuses.
  • Problemloser Zugang
    Wird mit Schnellverschlüssen montiert und bietet problemlosen Zugang zu den Kabeln.

Produkt-Distribution

Andorra, Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Antigua und Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Angola, Argentinien, Österreich, Australien, Aruba, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Barbados, Bangladesch, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Brunei, Bolivien, Brasilien, Bahamas, Bhutan, Botsuana, Belarus, Belize, Kanada, Demokratische Republik Kongo, Zentralafrikanische Republik, Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Cook-Inseln, Chile, Kamerun, China, Kolumbien, Costa Rica, Serbien und Montenegro, Kuba, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Dominica, Dominikanische Republik, Algerien, Ecuador, Estland, Ägypten, Westsahara, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Fidschi, Falkland-Inseln, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Grenada, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Äquatorial-Guinea, Griechenland, Guatemala, Guyana, Hongkong, Honduras, Kroatien, Haiti, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Irak, Iran, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Japan, Kenia, Kambodscha, Saint Kitts und Nevis, Südkorea, Kuwait, Kaiman-Inseln, Kasachstan, Libanon, St. Lucia, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Moldau, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Mexiko, Malaysia, Mosambik, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Nepal, Neuseeland, Oman, Panama, Peru, Papua-Neuguinea, Philippinen, Pakistan, Polen, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Reunion, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Sudan, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks- und Caicos-Inseln, Tschad, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, TP, Türkei, Trinidad und Tobago, Taiwan, Tansania, Ukraine, Uganda, Vereinigte Staaten von Amerika, Uruguay, Usbekistan, St. Vincent und die Grenadinen, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln, Vietnam, XF, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Abmessungen

Maximale Höhe
88mm, 8.89cm
Maximale Breite
482mm, 48.26cm
Maximale Tiefe
165mm, 16.51cm
Rack-Höhe
2U
Nettogewicht
1.0kg
Versandgewicht
1.25kg
Höhe für Versand
152mm, 15.24cm
Breite für Versand
520mm, 52.07cm
Tiefe für Versand
200mm, 20.0cm
Farbe
Black

Conformance

Begutachtung
TAA compliance
Standardgarantie
2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz

Nachhaltige Offer Status

RoHS
Konform
REACH
REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)

Optionen

Dienstleistungen