Galaxy VS USV, 60 kW, 400 V, 3 interne intelligente modulare Batteriestränge mit 9 Ah, erweiterbar auf 5, Start-up 5 x 8

Galaxy VS USV, 60 kW, 400 V, 3 interne intelligente modulare Batteriestränge mit 9 Ah, erweiterbar auf 5, Start-up 5 x 8 Vorderseite links
Galaxy VS USV, 60 kW, 400 V, 3 interne intelligente modulare Batteriestränge mit 9 Ah, erweiterbar auf 5, Start-up 5 x 8 Vorderseite links
Galaxy VS USV, 60 kW, 400 V, 3 interne intelligente modulare Batteriestränge mit 9 Ah, erweiterbar auf 5, Start-up 5 x 8 Vorderseite links
Galaxy VS USV, 60 kW, 400 V, 3 interne intelligente modulare Batteriestränge mit 9 Ah, erweiterbar auf 5, Start-up 5 x 8 Vorderseite links
Galaxy VS USV, 60 kW, 400 V, 3 interne intelligente modulare Batteriestränge mit 9 Ah, erweiterbar auf 5, Start-up 5 x 8 Vorderseite rechts
Galaxy VS USV, 60 kW, 400 V, 3 interne intelligente modulare Batteriestränge mit 9 Ah, erweiterbar auf 5, Start-up 5 x 8 Vorderseite rechts
Galaxy VS USV, 60 kW, 400 V, 3 interne intelligente modulare Batteriestränge mit 9 Ah, erweiterbar auf 5, Start-up 5 x 8 Vorderseite gerade
Galaxy VS USV, 60 kW, 400 V, 3 interne intelligente modulare Batteriestränge mit 9 Ah, erweiterbar auf 5, Start-up 5 x 8 Vorderseite gerade
Galaxy VS USV, 60 kW, 400 V, 3 interne intelligente modulare Batteriestränge mit 9 Ah, erweiterbar auf 5, Start-up 5 x 8 Back
Galaxy VS USV, 60 kW, 400 V, 3 interne intelligente modulare Batteriestränge mit 9 Ah, erweiterbar auf 5, Start-up 5 x 8 Back
Galaxy VS USV, 60 kW, 400 V, 3 interne intelligente modulare Batteriestränge mit 9 Ah, erweiterbar auf 5, Start-up 5 x 8 Vorderseite links
Galaxy VS USV, 60 kW, 400 V, 3 interne intelligente modulare Batteriestränge mit 9 Ah, erweiterbar auf 5, Start-up 5 x 8 Vorderseite links
Galaxy VS USV, 60 kW, 400 V, 3 interne intelligente modulare Batteriestränge mit 9 Ah, erweiterbar auf 5, Start-up 5 x 8 Vorderseite rechts
Galaxy VS USV, 60 kW, 400 V, 3 interne intelligente modulare Batteriestränge mit 9 Ah, erweiterbar auf 5, Start-up 5 x 8 Vorderseite rechts
Galaxy VS USV, 60 kW, 400 V, 3 interne intelligente modulare Batteriestränge mit 9 Ah, erweiterbar auf 5, Start-up 5 x 8 Vorderseite gerade
Galaxy VS USV, 60 kW, 400 V, 3 interne intelligente modulare Batteriestränge mit 9 Ah, erweiterbar auf 5, Start-up 5 x 8 Vorderseite gerade
Galaxy VS USV, 60 kW, 400 V, 3 interne intelligente modulare Batteriestränge mit 9 Ah, erweiterbar auf 5, Start-up 5 x 8 Back
Galaxy VS USV, 60 kW, 400 V, 3 interne intelligente modulare Batteriestränge mit 9 Ah, erweiterbar auf 5, Start-up 5 x 8 Back
RoHS
  • Ein hocheffizientes, einfach zu implementierendes, dreiphasiges und unterbrechungsfreies Netzteil (USV) mit 60 kW und 400 V für erstklassigen Stromversorgungsschutz ...

  • Beinhaltet: Batteriemodule geliefert, Staubfilter, EcoStruxure Ready, Installation manual, Integriertes Netzwerkmanagement, Inbetriebnahme-Service

Produktübersicht anzeigen

GVSUPS60KB5HS Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Laufzeit für Last
Min. - Max.
W
Laufzeit für Last
Geben Sie hier die Gesamtlast (Leistungsaufnahme) aller Geräte ein, die durch die USV geschützt werden sollen. Basierend auf dem eingegebenen Wert schätzen wir die Laufzeit, die Ihnen während eines totalen Stromausfalls zur Verfügung steht. Durch eine längere Betriebszeit wird die Verfügbarkeit erweitert, da das System längere Ausfälle ohne Herunterfahren übersteht.

Die eingegebene Gesamtlast (Leistungsaufnahme) überschreitet den Maximalwert für dieses Produkt (60000 W)

Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte Laufzeit anzuzeigen.

Die eingegebene Gesamtlast (Leistungsaufnahme) überschreitet den Minimalwert für dieses Produkt ( W). ({} W)

Max. verwendete Kapazität
Max. verwendete Kapazität
Der Höchstprozentsatz der USV-Kapazität, die zur Unterstützung Ihrer angegebenen Last dient.

Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte „maximal genutzte Kapazität“ anzuzeigen

Ausgangsleistungskapazität
60.0kWatt / 60.0kVA
Nominelle Ausgangsspannung
400V 3PH
Nominelle Eingangsspannung
400V 3PH
Maximaler Eingangsstrom
108.0A
Galaxy VS USV, 60 kW, 400 V, 3 interne intelligente modulare Batteriestränge mit 9 Ah, erweiterbar auf 5, Start-up 5 x 8
Ein hocheffizientes, einfach zu implementierendes, dreiphasiges und unterbrechungsfreies Netzteil (USV) mit 60 kW und 400 V für erstklassigen Stromversorgungsschutz und niedrige Gesamtbetriebskosten am Netzwerkrand, in kleinen und mittleren Datacentern sowie für eine kritische Infrastruktur in gewerblichen und industriellen Anwendungen. Beinhaltet Start-up-Service 5 x 8 und 3 intelligente modulare Batteriestränge mit hoher Kapazität, erweiterbar auf 5 Stränge für längere Laufzeit. Detaillierte Informationen finden Sie im Diagramm zur Batterielaufzeit.
Beinhaltet: Batteriemodule geliefert, Staubfilter, EcoStruxure Ready, Installation manual, Integriertes Netzwerkmanagement, Inbetriebnahme-Service

Galaxy VS Merkmale & Vorteile:

Gesamtbetriebskosten

Kompakte USV
Dank der Hochleistungstechnologie und des vollständigen Frontzugriffs eignet sich diese USV auch für beengte Platzverhältnisse.
Hoher Wirkungsgrad im Doppelwandler-Modus
Konstant hohe Stromqualität bei hoher Effizienz, auch bei niedrigen Laststufen. Alle Störungen auf der Verteilungskurve werden über die Nullübergangszeit bei der Umwandlung von Wechsel- zu Gleichstrom und andersherum regeneriert. Die Batterie wird nur als Reservequelle verwendet.
Input Power Factor Correction
Verringert Installationskosten, da kleinere Generatoren und dünnere Kabel verwendet werden können.
Robuster Betrieb
Keine Leistungsminderung in kW bis zu 40 °C bzw. 104 °F.
Großer Eingangsspannungsbereich
Sondermodell für Umgebungen mit häufigen/starken Netzstörungen und Funktionen zur Verlängerung der Batterielebensdauer.
ECOnversion Modus
Betriebsmodus, der eine sehr hohe Effizienz während des Batterieladevorgangs sicherstellt sowie eine Regelung des Leistungsfaktors und der Ausgangsspannung (Class 1) ermöglicht.

Service-Möglichkeiten

EcoStruxure IT Expert
Stellen Sie von Ihrem Smartphone oder Computer eine Verbindung zu unserem Cloud-basierten, Do-It-Yourself-Überwachungssystem her, das kritische Warnungen und wichtige Informationen in Echtzeit erfasst, organisiert und verteilt. So erhalten Sie einen vollständigen Einblick auch in hochgradig verteilte physische Infrastrukturumgebungen. Optimieren Sie Ihre Betriebs- und Wartungsplanung und kalkulieren Sie dank erweiterter Analysen und Leistungsvergleiche Infrastrukturprobleme ein, bevor sie auftreten. In ausgewählten Ländern verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter ecostruxureit.com.
Mehrere Service-Level-Angebote
Mit der Option, sich für Pakete oder einzelne Servicekomponenten zu entscheiden, sind unsere Services so strukturiert, dass Sie auswählen können, was Sie von Schneider Electric erwarten.
Modulares USV-Design
Bietet Designredundanz und schnelle Betriebsfähigkeit mit verkürzter mittlerer Reparaturdauer – mittels Selbstdiagnose und vor Ort austauschbaren Modulen.
Frontzugriff für Wartungsarbeiten
Vereinfacht Installation und USV-Wartung und minimiert gleichzeitig die benötigte Servicefläche.

Verfügbarkeit

Integrierter Nachspeisungs-Schutz
Der integrierte Nachspeisungs-Schütz sorgt dafür, dass kein Strom zurück an das Stromnetz gesendet wird.
Kompatibel mit Lithium-Ionen-Batterien von Schneider Electric
Reduziert Stellfläche und Gewicht sowie Anforderungen für Kühlung und Wartung. Dadurch verringern sich auch die Gesamtbetriebskosten (TCO). Die Batterien halten doppelt so lange wie VRLA-Batterien, wodurch auch die Zuverlässigkeit und das Management verbessert werden.
Weitere Informationen finden Sie hier .
Integrierte Netzwerkmanagement-Karte
Ermöglicht die Fernverwaltung von Schwellenwerten für Warnungen sowie die Überwachung Ihrer USV über EcoStruxure IT, Web, SNMP oder Modbus TCP und Modbus RTU.
Redundanz kann durch Parallelbetrieb gesteigert werden
Setzen Sie mehrere USV-Anlagen zur Stromversorgung angeschlossener Geräte ein, um die Systemredundanz zu erhöhen
Kapazität kann durch Parallelbetrieb gesteigert werden
Erhöht die Gesamtkapazität durch gleichzeitigen Einsatz mehrerer USV-Anlagen.
Flexibler DC-Bus
Optimiert die Batteriegröße und unterstützt eine Vielzahl von Energiespeichertechnologien, darunter VRLA-, Li-Ion- und NiCd-Akkus.

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Antigua und Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Angola, Argentinien, Österreich, Australien, Aruba, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Barbados, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivien, Bahamas, Botsuana, Belarus, Belize, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Chile, Kamerun, China, Kolumbien, Costa Rica, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Dominica, Dominikanische Republik, Algerien, Ecuador, Estland, Ägypten, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Fidschi, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Grenada, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Griechenland, Guatemala, Guyana, Hongkong, Honduras, Kroatien, Haiti, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Irak, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Kenia, Kambodscha, Saint Kitts und Nevis, Südkorea, Kuwait, Kaiman-Inseln, Kasachstan, Libanon, St. Lucia, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Mexiko, Malaysia, Mosambik, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Oman, Panama, Peru, Philippinen, Pakistan, Polen, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Katar, Reunion, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks- und Caicos-Inseln, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, Türkei, Trinidad und Tobago, Taiwan, Tansania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Usbekistan, St. Vincent und die Grenadinen, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln, Vietnam, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Ausgang

Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)
60.0kWatt / 60.0kVA
Stromspannung Verzerrung
Less than 3 %
Ausgangsfrequenz (netzsynchron)
50 Hz Synchronisiert, 60 Hz Synchronisiert
Andere Ausgangsspannungen
380 V, 415 V
Last-Scheitelfaktor/Crest Factor
2,5
Topologie
Online-Doppelwandlung
Art der Wellenform
Sinuswelle
Überlastbetrieb
10 Minuten bei 125 % und 60 Sekunden bei 150 %
THD Ausgangsspannung
< 1% linear load and < 3% non-linear load
Toleranz Ausgangsspannung
+/- 5% after 2ms, +/-1% after 50ms
Durchgang
Integrierter statischer bypass

Eingang

Eingangsfrequenz
40–70 Hz
Eingangspannungsbereich für den Netzbetrieb
340 - 460 (400 V)V
Netzrückwirkungen
Weniger als 3% bei voller Last
Andere Eingangsspannungen
380 V, 415 V
Maximale Kurzschlussfestigkeit (lcw)
65.0kA
Eingangsleistungsfaktor bei Volllast
0.99

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp
VRLA
Nominale Batteriespannung
480 V
Maximaler Batteriestrom bei Erreichen der Entladung
163.0A
Batteriespannung bei Erreichen der Entladung
384 V

Kommunikation & Management

Steuerkonsole
Benutzerschnittstelle mit touchscreen-lcd
Steuerungspanel
Akustische und optische alarmmeldungen nach schweregrad

Abmessungen

Maximale Höhe
1970mm, 197.0cm
Maximale Breite
550mm, 55.0cm
Maximale Tiefe
847mm, 84.7cm
Nettogewicht
665.0kg
Versandgewicht
270.0kg
Höhe für Versand
2082mm, 208.2cm
Breite für Versand
755mm, 75.5cm
Tiefe für Versand
1010mm, 101.0cm
Farbe
Gloss level 85%, Weiß

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 (Non-condensing) %
Operating Elevation
0 - 1005.84Meter
Lagerungstemperatur
-15 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
10 - 80 (Non-condensing) %
Storage Elevation
0 - 3048Meter
Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche
54.0dBA
Online-Wärmeabgabe
7103.0BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)
Schutzklasse
IP20

Conformance

Begutachtung
IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, OSHPD
Standardgarantie
2 year on-site repair or replace with factory authorized Start-Up

Nachhaltiger Offer Status

RoHS
Konform

Optionen

Dienstleistungen