Galaxy VS USV, 30 kW, 400 V, mit N+1, Leistungsmodul, für externe Batterien, Start-up 5 x 8

Galaxy VS USV, 30 kW, 400 V, mit N+1, Leistungsmodul, für externe Batterien, Start-up 5 x 8 Vorderseite links
Galaxy VS USV, 30 kW, 400 V, mit N+1, Leistungsmodul, für externe Batterien, Start-up 5 x 8 Vorderseite links
Galaxy VS USV, 30 kW, 400 V, mit N+1, Leistungsmodul, für externe Batterien, Start-up 5 x 8 Vorderseite links
Galaxy VS USV, 30 kW, 400 V, mit N+1, Leistungsmodul, für externe Batterien, Start-up 5 x 8 Vorderseite rechts
Galaxy VS USV, 30 kW, 400 V, mit N+1, Leistungsmodul, für externe Batterien, Start-up 5 x 8 Vorderseite gerade
Galaxy VS USV, 30 kW, 400 V, mit N+1, Leistungsmodul, für externe Batterien, Start-up 5 x 8 Back
Galaxy VS USV, 30 kW, 400 V, mit N+1, Leistungsmodul, für externe Batterien, Start-up 5 x 8 Vorderseite links
Galaxy VS USV, 30 kW, 400 V, mit N+1, Leistungsmodul, für externe Batterien, Start-up 5 x 8 Vorderseite rechts
Galaxy VS USV, 30 kW, 400 V, mit N+1, Leistungsmodul, für externe Batterien, Start-up 5 x 8 Vorderseite gerade
Galaxy VS USV, 30 kW, 400 V, mit N+1, Leistungsmodul, für externe Batterien, Start-up 5 x 8 Back
  • Highly efficient, easy-to-deploy 30kW, 400V 3-phase UPS that brings best-in-class power protection and low total cost of ownership to edge, small and medium data ...

  • Beinhaltet: Staubfilter, EcoStruxure IT ready (UPS), Installationsanleitung, Integriertes Netzwerkmanagement, Lieferung der Leistungsmodule installiert, Inbetriebnahme-Service

Produktübersicht anzeigen

GVSUPS30KRHS Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Laufzeit für Last W
Laufzeit für Last
Geben Sie hier die Gesamtlast (Leistungsaufnahme) aller Geräte ein, die durch die USV geschützt werden sollen. Basierend auf dem eingegebenen Wert schätzen wir die Laufzeit, die Ihnen während eines totalen Stromausfalls zur Verfügung steht. Durch eine längere Betriebszeit wird die Verfügbarkeit erweitert, da das System längere Ausfälle ohne Herunterfahren übersteht.

Die eingegebene Gesamtlast (Leistungsaufnahme) überschreitet den Maximalwert für dieses Produkt (30000W)

Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte Laufzeit anzuzeigen.

Max. verwendete Kapazität
Max. verwendete Kapazität
Der Höchstprozentsatz der USV-Kapazität, die zur Unterstützung Ihrer angegebenen Last dient.

Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte „maximal genutzte Kapazität“ anzuzeigen

Ausgangsleistungskapazität
30.0kWatt / 100.0kVA
Nominelle Ausgangsspannung
400V 3PH
Nominelle Eingangsspannung
400V 3PH
Maximaler Eingangsstrom
54.0A
Galaxy VS USV, 30 kW, 400 V, mit N+1, Leistungsmodul, für externe Batterien, Start-up 5 x 8
Highly efficient, easy-to-deploy 30kW, 400V 3-phase UPS that brings best-in-class power protection and low total cost of ownership to edge, small and medium data centers, as well as to critical infrastructure in commercial and industrial applications. Includes 5x8 start-up service and one additional power module for N+1 redundancy.
Beinhaltet: Staubfilter, EcoStruxure IT ready (UPS), Installationsanleitung, Integriertes Netzwerkmanagement, Lieferung der Leistungsmodule installiert, Inbetriebnahme-Service

Galaxy VS Merkmale & Vorteile:

Gesamtbetriebskosten

Hoher Wirkungsgrad im Doppelwandler-Modus
Konstant hohe Stromqualität bei hoher Effizienz, auch bei niedrigen Laststufen. Alle Störungen auf der Verteilungskurve werden über die Nullübergangszeit bei der Umwandlung von Wechsel- zu Gleichstrom und andersherum regeneriert. Die Batterie wird nur als Reservequelle verwendet.
ECOnversion Modus
Betriebsmodus, der eine sehr hohe Effizienz während des Batterieladevorgangs sicherstellt sowie eine Regelung des Leistungsfaktors und der Ausgangsspannung (Class 1) ermöglicht.
Input Power Factor Correction
Verringert Installationskosten, da kleinere Generatoren und dünnere Kabel verwendet werden können.
Robuster Betrieb
Keine Leistungsminderung in kW bis zu 40 °C bzw. 104 °F.
Kompakte USV
Dank der Hochleistungstechnologie und des vollständigen Frontzugriffs eignet sich diese USV auch für beengte Platzverhältnisse.
Großer Eingangsspannungsbereich
Sondermodell für Umgebungen mit häufigen/starken Netzstörungen und Funktionen zur Verlängerung der Batterielebensdauer.

Service-Möglichkeiten

Modulares USV-Design
Bietet Designredundanz und schnelle Betriebsfähigkeit mit verkürzter mittlerer Reparaturdauer – mittels Selbstdiagnose und vor Ort austauschbaren Modulen.
Frontzugriff für Wartungsarbeiten
Vereinfacht Installation und USV-Wartung und minimiert gleichzeitig die benötigte Servicefläche.
EcoStruxure IT Expert
Stellen Sie von Ihrem Smartphone oder Computer eine Verbindung zu unserem Cloud-basierten, Do-It-Yourself-Überwachungssystem her, das kritische Warnungen und wichtige Informationen in Echtzeit erfasst, organisiert und verteilt. So erhalten Sie einen vollständigen Einblick auch in hochgradig verteilte physische Infrastrukturumgebungen. Optimieren Sie Ihre Betriebs- und Wartungsplanung und kalkulieren Sie dank erweiterter Analysen und Leistungsvergleiche Infrastrukturprobleme ein, bevor sie auftreten. In ausgewählten Ländern verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter ecostruxureit.com.
Mehrere Service-Level-Angebote
Mit der Option, sich für Pakete oder einzelne Servicekomponenten zu entscheiden, sind unsere Services so strukturiert, dass Sie auswählen können, was Sie von Schneider Electric erwarten.

Verfügbarkeit

Kapazität kann durch Parallelbetrieb gesteigert werden
Erhöht die Gesamtkapazität durch gleichzeitigen Einsatz mehrerer USV-Anlagen.
Flexibler DC-Bus
Optimiert die Batteriegröße und unterstützt eine Vielzahl von Energiespeichertechnologien, darunter VRLA-, Li-Ion- und NiCd-Akkus.
Integrierte Netzwerkmanagement-Karte
Ermöglicht die Fernverwaltung von Schwellenwerten für Warnungen sowie die Überwachung Ihrer USV über EcoStruxure IT, Web, SNMP oder Modbus TCP und Modbus RTU.
Kompatibel mit Lithium-Ionen-Batterien von Schneider Electric
Reduziert Stellfläche und Gewicht sowie Anforderungen für Kühlung und Wartung. Dadurch verringern sich auch die Gesamtbetriebskosten (TCO). Die Batterien halten doppelt so lange wie VRLA-Batterien, wodurch auch die Zuverlässigkeit und das Management verbessert werden.
Weitere Informationen finden Sie hier .
Redundanz kann durch Parallelbetrieb gesteigert werden
Setzen Sie mehrere USV-Anlagen zur Stromversorgung angeschlossener Geräte ein, um die Systemredundanz zu erhöhen
Integrierter Nachspeisungs-Schutz
Der integrierte Nachspeisungs-Schütz sorgt dafür, dass kein Strom zurück an das Stromnetz gesendet wird.

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Antigua und Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Angola, Argentinien, Österreich, Australien, Aruba, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Barbados, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivien, Bahamas, Botsuana, Belarus, Belize, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Chile, Kamerun, China, Kolumbien, Serbien und Montenegro, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dominica, Dominikanische Republik, Algerien, Ecuador, Estland, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Fidschi, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Grenada, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Griechenland, Guyana, Hongkong, Kroatien, Haiti, Ungarn, Irland, Israel, Indien, Irak, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Japan, Kenia, Kambodscha, Saint Kitts und Nevis, Südkorea, Kuwait, Kaiman-Inseln, Kasachstan, Libanon, St. Lucia, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Libyen, Marokko, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Malaysia, Mosambik, Namibia, Nigeria, Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Oman, Peru, Philippinen, Pakistan, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Katar, Reunion, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Syrien, Turks- und Caicos-Inseln, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, Trinidad und Tobago, Taiwan, Tansania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Usbekistan, St. Vincent und die Grenadinen, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln, Vietnam, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Ausgang

Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)
30.0kWatt / 30.0kVA
Ausgangsfrequenz (netzsynchron)
50 Hz +/- 0,1 % Für 50 Hz Nominal Nicht synchronisiert, 50 Hz Synchronisiert, 60 Hz +/- 0,1 % Für 60 Hz Nominal Nicht synchronisiert, 60 Hz Synchronisiert
Last-Scheitelfaktor/Crest Factor
2,5
Topologie
Online-Doppelwandlung
Art der Wellenform
Sinuswelle
Überlastbetrieb
10 Minuten bei 125 % und 60 Sekunden bei 150 %
THD Ausgangsspannung
< 1% linear load and < 5% non-linear load
Toleranz Ausgangsspannung
+/-1% after 50ms
Durchgang
Integrierter statischer bypass

Eingang

Eingangsfrequenz
40–70 Hz
Eingangspannungsbereich für den Netzbetrieb
340 - 460 (400 V)V
Netzrückwirkungen
Weniger als 3% bei voller Last
Andere Eingangsspannungen
380, 415
Maximale Kurzschlussfestigkeit (lcw)
65.0kA

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp
Externer Batteriesysteme
Nominale Batteriespannung
384...576 V DC
Maximaler Batteriestrom bei Erreichen der Entladung
102.0A
Batteriespannung bei Erreichen der Entladung
307 V DC

Kommunikation & Management

Steuerkonsole
Benutzerschnittstelle mit touchscreen-lcd
Steuerungspanel
Akustische und optische alarmmeldungen nach schweregrad

Abmessungen

Maximale Höhe
1485mm, 148.5cm
Maximale Breite
52mm, 5.21cm
Maximale Tiefe
847mm, 84.7cm
Nettogewicht
250.0kg
Farbe
Gloss level 85%, Weiß

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 (Non-condensing) %
Operating Elevation
0 - 1005.84Meter
Lagerungstemperatur
-25 - 55 °C
Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche
68.0dBA
Online-Wärmeabgabe
3122.0BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)
Schutzklasse
IP21

Conformance

Begutachtung
EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, FCC part 15 class A, IEC 60721-4-2 level 2M2, UL 1778 5th Edition
Standardgarantie
Ein Jahr Vor-Ort-Reparatur oder Austausch mit werkseitig autorisierter Inbetriebnahme

Optionen

Dienstleistungen