Unsere Marken

Galaxy VS USV, 150 kW, 400 V, ohne Batterien, Start-up 5 x 8

Galaxy VS USV, 150 kW, 400 V, ohne Batterien, Start-up 5 x 8 Vorderseite links
Galaxy VS USV, 150 kW, 400 V, ohne Batterien, Start-up 5 x 8 Vorderseite links
Galaxy VS USV, 150 kW, 400 V, ohne Batterien, Start-up 5 x 8 Vorderseite links
Galaxy VS USV, 150 kW, 400 V, ohne Batterien, Start-up 5 x 8 Vorderseite links
Galaxy VS USV, 150 kW, 400 V, ohne Batterien, Start-up 5 x 8 Vorderseite rechts
Galaxy VS USV, 150 kW, 400 V, ohne Batterien, Start-up 5 x 8 Vorderseite rechts
Galaxy VS USV, 150 kW, 400 V, ohne Batterien, Start-up 5 x 8 Vorderseite gerade
Galaxy VS USV, 150 kW, 400 V, ohne Batterien, Start-up 5 x 8 Vorderseite gerade
Galaxy VS USV, 150 kW, 400 V, ohne Batterien, Start-up 5 x 8 Back
Galaxy VS USV, 150 kW, 400 V, ohne Batterien, Start-up 5 x 8 Back
Galaxy VS USV, 150 kW, 400 V, ohne Batterien, Start-up 5 x 8 Vorderseite links
Galaxy VS USV, 150 kW, 400 V, ohne Batterien, Start-up 5 x 8 Vorderseite links
Galaxy VS USV, 150 kW, 400 V, ohne Batterien, Start-up 5 x 8 Vorderseite rechts
Galaxy VS USV, 150 kW, 400 V, ohne Batterien, Start-up 5 x 8 Vorderseite rechts
Galaxy VS USV, 150 kW, 400 V, ohne Batterien, Start-up 5 x 8 Vorderseite gerade
Galaxy VS USV, 150 kW, 400 V, ohne Batterien, Start-up 5 x 8 Vorderseite gerade
Galaxy VS USV, 150 kW, 400 V, ohne Batterien, Start-up 5 x 8 Back
Galaxy VS USV, 150 kW, 400 V, ohne Batterien, Start-up 5 x 8 Back
RoHS
  • Ein hocheffizientes, einfach zu implementierendes, dreiphasiges und unterbrechungsfreies Netzteil (USV) mit 150 kW und 400 V für erstklassigen Stromversorgungsschutz ...

  • Beinhaltet: Staubfilter, EcoStruxure IT ready (UPS), Installationsanleitung, Integriertes Netzwerkmanagement, Lieferung der Leistungsmodule installiert, Inbetriebnahme-Service

Produktübersicht anzeigen

GVSUPS150KHS Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Laufzeit für Last
Min. - Max.
W
Laufzeit für Last
Geben Sie hier die Gesamtlast (Leistungsaufnahme) aller Geräte ein, die durch die USV geschützt werden sollen. Basierend auf dem eingegebenen Wert schätzen wir die Laufzeit, die Ihnen während eines totalen Stromausfalls zur Verfügung steht. Durch eine längere Betriebszeit wird die Verfügbarkeit erweitert, da das System längere Ausfälle ohne Herunterfahren übersteht.

Die eingegebene Gesamtlast (Leistungsaufnahme) überschreitet den Maximalwert für dieses Produkt (150000 W)

Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte Laufzeit anzuzeigen.

Die eingegebene Gesamtlast (Leistungsaufnahme) überschreitet den Minimalwert für dieses Produkt ( W). ({} W)

Max. verwendete Kapazität
Max. verwendete Kapazität
Der Höchstprozentsatz der USV-Kapazität, die zur Unterstützung Ihrer angegebenen Last dient.

Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte „maximal genutzte Kapazität“ anzuzeigen

Ausgangsleistungskapazität
150.0kWatt / 150.0kVA
Nominelle Ausgangsspannung
400V 3PH
Nominelle Eingangsspannung
400V 3PH
Galaxy VS USV, 150 kW, 400 V, ohne Batterien, Start-up 5 x 8
Ein hocheffizientes, einfach zu implementierendes, dreiphasiges und unterbrechungsfreies Netzteil (USV) mit 150 kW und 400 V für erstklassigen Stromversorgungsschutz und niedrige Gesamtbetriebskosten am Netzwerkrand, in kleinen und mittleren Datacentern sowie für eine kritische Infrastruktur in gewerblichen und industriellen Anwendungen. Beinhaltet Start-up-Service 5 x 8. Detaillierte Informationen finden Sie im Diagramm zur Batterielaufzeit.
Beinhaltet: Staubfilter, EcoStruxure IT ready (UPS), Installationsanleitung, Integriertes Netzwerkmanagement, Lieferung der Leistungsmodule installiert, Inbetriebnahme-Service

Galaxy VS Merkmale & Vorteile:

Service-Möglichkeiten

Frontzugriff für Wartungsarbeiten
Vereinfacht Installation und USV-Wartung und minimiert gleichzeitig die benötigte Servicefläche.
EcoStruxure IT Expert
Stellen Sie von Ihrem Smartphone oder Computer eine Verbindung zu unserem Cloud-basierten, Do-It-Yourself-Überwachungssystem her, das kritische Warnungen und wichtige Informationen in Echtzeit erfasst, organisiert und verteilt. So erhalten Sie einen vollständigen Einblick auch in hochgradig verteilte physische Infrastrukturumgebungen. Optimieren Sie Ihre Betriebs- und Wartungsplanung und kalkulieren Sie dank erweiterter Analysen und Leistungsvergleiche Infrastrukturprobleme ein, bevor sie auftreten. In ausgewählten Ländern verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter ecostruxureit.com.
Mehrere Service-Level-Angebote
Mit der Option, sich für Pakete oder einzelne Servicekomponenten zu entscheiden, sind unsere Services so strukturiert, dass Sie auswählen können, was Sie von Schneider Electric erwarten.
Modulares USV-Design
Bietet Designredundanz und schnelle Betriebsfähigkeit mit verkürzter mittlerer Reparaturdauer – mittels Selbstdiagnose und vor Ort austauschbaren Modulen.

Gesamtbetriebskosten

Compatible with Galaxy Lithium-ion Battery Cabinets
Reduces system footprint and weight, cooling and maintenance requirements, and total cost of ownership; offers double the life of VRLA batteries; and improves backup storage predictability and manageability. Galaxy VS UPSs for external batteries are compatible with Galaxy Lithium-ion Battery Cabinets.
Kompakte USV
Dank der Hochleistungstechnologie und des vollständigen Frontzugriffs eignet sich diese USV auch für beengte Platzverhältnisse.
ECOnversion Modus
Betriebsmodus, der eine sehr hohe Effizienz während des Batterieladevorgangs sicherstellt sowie eine Regelung des Leistungsfaktors und der Ausgangsspannung (Class 1) ermöglicht.
Hoher Wirkungsgrad im Doppelwandler-Modus
Konstant hohe Stromqualität bei hoher Effizienz, auch bei niedrigen Laststufen. Alle Störungen auf der Verteilungskurve werden über die Nullübergangszeit bei der Umwandlung von Wechsel- zu Gleichstrom und andersherum regeneriert. Die Batterie wird nur als Reservequelle verwendet.
Input Power Factor Correction
Verringert Installationskosten, da kleinere Generatoren und dünnere Kabel verwendet werden können.
Robuster Betrieb
Keine Leistungsminderung in kW bis zu 40 °C bzw. 104 °F.
Großer Eingangsspannungsbereich
Sondermodell für Umgebungen mit häufigen/starken Netzstörungen und Funktionen zur Verlängerung der Batterielebensdauer.

Verfügbarkeit

Flexibler DC-Bus
Optimiert die Batteriegröße und unterstützt eine Vielzahl von Energiespeichertechnologien, darunter VRLA-, Li-Ion- und NiCd-Akkus.
Integrierte Netzwerkmanagement-Karte
Ermöglicht die Fernverwaltung von Schwellenwerten für Warnungen sowie die Überwachung Ihrer USV über EcoStruxure IT, Web, SNMP oder Modbus TCP und Modbus RTU.
Integrierter Nachspeisungs-Schutz
Der integrierte Nachspeisungs-Schütz sorgt dafür, dass kein Strom zurück an das Stromnetz gesendet wird.
Redundanz kann durch Parallelbetrieb gesteigert werden
Setzen Sie mehrere USV-Anlagen zur Stromversorgung angeschlossener Geräte ein, um die Systemredundanz zu erhöhen
Kapazität kann durch Parallelbetrieb gesteigert werden
Erhöht die Gesamtkapazität durch gleichzeitigen Einsatz mehrerer USV-Anlagen.

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Anguilla, Albanien, Armenien, Angola, Argentinien, Österreich, Australien, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivien, Botsuana, Belarus, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Chile, Kamerun, China, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Dominica, Algerien, Estland, Ägypten, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Fidschi, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Grenada, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Griechenland, Guyana, Hongkong, Kroatien, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Irak, Island, Italien, Jordanien, Japan, Kenia, Kambodscha, Saint Kitts und Nevis, Südkorea, Kuwait, Kaiman-Inseln, Kasachstan, Libanon, St. Lucia, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Malaysia, Mosambik, Namibia, Nigeria, Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Oman, Peru, Philippinen, Pakistan, Polen, Portugal, Paraguay, Katar, Reunion, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, Türkei, Taiwan, Tansania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Usbekistan, St. Vincent und die Grenadinen, Vietnam, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Ausgang

Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)
150.0kWatt / 150.0kVA
Ausgangsfrequenz (netzsynchron)
50 Hz +/- 0,1 % Für 50 Hz Nominal Nicht synchronisiert, 50 Hz Synchronisiert, 60 Hz +/- 0,1 % Für 60 Hz Nominal Nicht synchronisiert, 60 Hz Synchronisiert
Andere Ausgangsspannungen
380 V, 415 V
Last-Scheitelfaktor/Crest Factor
2,5
Topologie
Online-Doppelwandlung
Art der Wellenform
Sinuswelle
Überlastbetrieb
10 Minuten bei 125 % und 60 Sekunden bei 150 %
Toleranz Ausgangsspannung
+/-1% after 50ms
Durchgang
Integrierter statischer bypass

Eingang

Eingangsfrequenz
40–70 Hz
Eingangspannungsbereich für den Netzbetrieb
340 - 460 (400 V)V
Netzrückwirkungen
Weniger als 3% bei voller Last
Andere Eingangsspannungen
380 V, 415 V
Maximale Kurzschlussfestigkeit (lcw)
65.0kA
Eingangsleistungsfaktor bei Volllast
0.99

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp
Externer Batteriesysteme
Nominale Batteriespannung
480...576 V DC
Maximaler Batteriestrom bei Erreichen der Entladung
407.0A
Batteriespannung bei Erreichen der Entladung
384 V DC

Kommunikation & Management

Datenschnittstelle (n)
GVS_Parallel, GVS_WideUPS_AirFilter, GVS_WideUPSMBC_SeismicKit
Steuerkonsole
Benutzerschnittstelle mit touchscreen-lcd
Steuerungspanel
Akustische und optische alarmmeldungen nach schweregrad
Available SmartSlot™ Interface Quantity
1

Abmessungen

Maximale Höhe
1485mm, 148.5cm
Maximale Breite
521mm, 52.1cm
Maximale Tiefe
847mm, 84.7cm
Nettogewicht
290.0kg
Versandgewicht
315.0kg
Höhe für Versand
1680mm, 168.0cm
Breite für Versand
640mm, 64.0cm
Tiefe für Versand
990mm, 99.0cm
Farbe
Gloss level 85%, Weiß

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 (Non-condensing) %
Operating Elevation
0 - 1015.9Meter
Lagerungstemperatur
-25 - 55 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
10 - 80 (Non-condensing) %
Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche
65.0dBA
Online-Wärmeabgabe
16900.0BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)
Schutzklasse
IP21

Conformance

Begutachtung
IEC 60721-4-2 level 2M2, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, OSHPD, UL 1778 5th Edition
Standardgarantie
Ein Jahr Vor-Ort-Reparatur oder Austausch mit werkseitig autorisierter Inbetriebnahme

Nachhaltiger Offer Status

RoHS
Konform
PEP
Verfügbar im Tab Dokumentation

Optionen

Dienstleistungen