Galaxy VS IP22-Kit für 521 mm breite USV

Galaxy VS IP22-Kit für 521 mm breite USV Vorderseite rechts
Galaxy VS IP22-Kit für 521 mm breite USV Vorderseite rechts
Galaxy VS IP22-Kit für 521 mm breite USV Vorderseite rechts
Galaxy VS IP22-Kit für 521 mm breite USV Vorderseite rechts
  • Kit zur Erweiterung der USV--Schutzart auf IP22. Beinhaltet ein Panel mit Lüftern zur Montage an der USV-Tür, eine kundenspezifische Rückwand und eine Dichtung.

Produktübersicht anzeigen

GVSOPT026 Eigenschaften

Galaxy VS IP22-Kit für 521 mm breite USV
Kit zur Erweiterung der USV--Schutzart auf IP22. Beinhaltet ein Panel mit Lüftern zur Montage an der USV-Tür, eine kundenspezifische Rückwand und eine Dichtung.

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Anguilla, Albanien, Armenien, Angola, Österreich, Australien, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivien, Botsuana, Belarus, Kanada, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Chile, Kamerun, China, Serbien und Montenegro, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Dominica, Algerien, Estland, Ägypten, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Fidschi, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Grenada, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Griechenland, Guyana, Hongkong, Kroatien, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Irak, Island, Italien, Jordanien, Japan, Kenia, Kambodscha, Saint Kitts und Nevis, Südkorea, Kuwait, Kaiman-Inseln, Libanon, St. Lucia, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Malaysia, Mosambik, Namibia, Nigeria, Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Oman, Philippinen, Pakistan, Polen, Portugal, Paraguay, Katar, Reunion, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, Türkei, Taiwan, Tansania, Ukraine, Uganda, Vereinigte Staaten von Amerika, Uruguay, Usbekistan, St. Vincent und die Grenadinen, Vietnam, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Abmessungen

Maximale Höhe
364mm, 36.4cm
Maximale Breite
514mm, 51.4cm
Maximale Tiefe
1021mm, 102.1cm
Nettogewicht
9.07kg
Versandgewicht
9.07kg
Höhe für Versand
364mm, 36.4cm
Breite für Versand
514mm, 51.4cm
Tiefe für Versand
1021mm, 102.1cm

Optionen

Dienstleistungen