Galaxy 7000 Battery Breaker Kit with single 500 Amp DC Breaker

Galaxy 7000 Battery Breaker Kit with single 500 Amp DC Breaker Vorderseite links
Galaxy 7000 Battery Breaker Kit with single 500 Amp DC Breaker Vorderseite links
Galaxy 7000 Battery Breaker Kit with single 500 Amp DC Breaker Vorderseite links
Galaxy 7000 Battery Breaker Kit with single 500 Amp DC Breaker Vorderseite links
Galaxy 7000 Battery Breaker Kit with single 500 Amp DC Breaker Vorderseite rechts
Galaxy 7000 Battery Breaker Kit with single 500 Amp DC Breaker Vorderseite rechts
Galaxy 7000 Battery Breaker Kit with single 500 Amp DC Breaker Vorderseite gerade
Galaxy 7000 Battery Breaker Kit with single 500 Amp DC Breaker Vorderseite gerade
Galaxy 7000 Battery Breaker Kit with single 500 Amp DC Breaker Back
Galaxy 7000 Battery Breaker Kit with single 500 Amp DC Breaker Back
Galaxy 7000 Battery Breaker Kit with single 500 Amp DC Breaker Vorderseite links
Galaxy 7000 Battery Breaker Kit with single 500 Amp DC Breaker Vorderseite links
Galaxy 7000 Battery Breaker Kit with single 500 Amp DC Breaker Vorderseite rechts
Galaxy 7000 Battery Breaker Kit with single 500 Amp DC Breaker Vorderseite rechts
Galaxy 7000 Battery Breaker Kit with single 500 Amp DC Breaker Vorderseite gerade
Galaxy 7000 Battery Breaker Kit with single 500 Amp DC Breaker Vorderseite gerade
Galaxy 7000 Battery Breaker Kit with single 500 Amp DC Breaker Back
Galaxy 7000 Battery Breaker Kit with single 500 Amp DC Breaker Back
  • Energieeffiziente Lösungen mit Hochleistungs-Dreiphasen-USV und hoher Anpassungsfähigkeit an die Anforderungen von mittleren bis großen Rechenzentren, Gebäuden sowie ...

  • Beinhaltet: Installationsanleitung

Produktübersicht anzeigen

G7KBBK Eigenschaften

Galaxy 7000 Battery Breaker Kit with single 500 Amp DC Breaker
Energieeffiziente Lösungen mit Hochleistungs-Dreiphasen-USV und hoher Anpassungsfähigkeit an die Anforderungen von mittleren bis großen Rechenzentren, Gebäuden sowie geschäftskritischen Umgebungen
Beinhaltet: Installationsanleitung

Galaxy 7000 Merkmale & Vorteile:

Verfügbarkeit

Hochverfügbarkeitsarchitektur
Verschiedene Betriebsmodi: Hot Standby, integriert parallel, oder mit zentralem statischen Schalter für mehrere Module für eine Architektur mit hoher Verfügbarkeit

Kompatibilität

Kompatibel mit Lithium-Ionen-Batterien von Schneider Electric
Reduziert Stellfläche und Gewicht sowie Anforderungen für Kühlung und Wartung. Dadurch verringern sich auch die Gesamtbetriebskosten (TCO). Die Batterien halten doppelt so lange wie VRLA-Batterien, wodurch auch die Zuverlässigkeit und das Management verbessert werden.
Weitere Informationen finden Sie hier .
Ausgangsseitige Synchronisation mit externer Quelle
Die USV-Systeme können mit jeder anderen unabhängigen Quelle synchronisiert werden, um ausgangsseitige statische Netzumschalter einzusetzen.
Parallelschaltung möglich
Mehrere Module können parallel geschaltet werden, um den Anforderungen an Kapazität oder Redundanz gerecht zu werden

Wirtschaft

Innovative elektrische Funktionen
Exzellente Stromaufbereitung, sehr geringe Netzrückwirkungen durch IGBT-Gleichrichter Eingangsleistungsfaktor-Korrektur und hoher Wirkungsgrad
ECO-Modus
Betriebsmodus, in dem nicht benötigte elektrische Komponenten bei einwandfreier Stromversorgung umgangen werden, um einen effizienten Betrieb zu ermöglichen, ohne dabei die Verfügbarkeit zu beeinträchtigen
Voller Leistungsfaktor: kVA Wert entspricht kW-Wert
Reduziert Kosten, da die Anschaffung einer überdimensionierten USV für Lasten mit Leistungsfaktorkorrektur überflüssig wird.

Steuerung

Netzwerk-Managementfunktionalität
Netzwerk-Management-Schnittstellen mit umfassender Funktionalität für die Verwaltung über SNMP, Telnet und Internet.

Nachhaltigkeit

EU CoC für USV
Stellt sicher, dass USV-Systeme, die in der EU verkauft werden, hoch effizient sind

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Antigua und Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Angola, Argentinien, Österreich, Australien, Aruba, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Barbados, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivien, Brasilien, Bahamas, Botsuana, Belarus, Belize, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Chile, Kamerun, China, Kolumbien, Costa Rica, Serbien und Montenegro, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Dominica, Dominikanische Republik, Algerien, Ecuador, Estland, Ägypten, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Fidschi, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Grenada, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Griechenland, Guatemala, Guyana, Hongkong, Honduras, Kroatien, Haiti, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Irak, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Japan, Kenia, Kambodscha, Saint Kitts und Nevis, Südkorea, Kuwait, Kaiman-Inseln, Libanon, St. Lucia, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Mexiko, Malaysia, Mosambik, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Oman, Panama, Peru, Philippinen, Pakistan, Polen, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Katar, Reunion, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks- und Caicos-Inseln, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, Türkei, Trinidad und Tobago, Taiwan, Tansania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Usbekistan, St. Vincent und die Grenadinen, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln, Vietnam, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Abmessungen

Maximale Höhe
800mm, 80.0cm
Maximale Breite
600mm, 60.0cm
Maximale Tiefe
274mm, 27.4cm
Nettogewicht
34.93kg
Versandgewicht
55.0kg
Höhe für Versand
1000mm, 100.0cm
Breite für Versand
800mm, 80.0cm
Tiefe für Versand
450mm, 45.0cm

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 (Non-condensing) %
Operating Elevation
0 - 1015.9Meter

Optionen

Dienstleistungen