FS Unterkonstruktion H: 485 mm

Kein Produktbild
Kein Produktbild
  • Doppelböden für Technikräume und Datacenter.

Produktübersicht anzeigen

9FST121 Eigenschaften

FS Unterkonstruktion H: 485 mm
Doppelböden für Technikräume und Datacenter.

Uniflair Bodenbeläge für Technikräume Merkmale & Vorteile:

Anpassungsmöglichkeit

TR-Stützen-Struktur
Diese Gestelle bestehen aus verzinkten Stahlstützen und sind in verschiedenen Höhen von 30 cm bis 150 cm und höher erhältlich. Das ergibt ein Gitter mit Quadraten von 60 x 60 cm, auf dem die Platten aufliegen. Dadurch entsteht ein Boden mit hoher mechanischer Festigkeit und Stabilität. Die Auflagen und Stahlrahmen können überall an den Außenseiten miteinander verbunden werden, um auch über längere Distanzen eine hohe Stabilität zu gewährleisten und mehr Flexibilität bei der Installation von Systemen im Doppelboden des Datacenters zu ermöglichen.
Kunststofflaminat-Finish
Die Oberseite der Kernplatten ist mit einem hochverdichteten Kunststofflaminat beschichtet.
Hochdichter Holzspanplattenkern
Die optimale Kombination guter mechanischer Eigenschaften mit geringem Gewicht sorgt für niedrige Anschaffungskosten und einfache Installation.
Aluminium-Tragschicht
Die Rückseite des Kernmaterials ist beschichtet, um die mechanischen Eigenschaften zu optimieren und die thermo-hygrometrische Stabilität zu erhöhen.

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Antigua und Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Angola, Argentinien, Österreich, Australien, Aruba, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Barbados, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivien, Brasilien, Bahamas, Botsuana, Belarus, Belize, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Kamerun, Kolumbien, Costa Rica, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Dominica, Dominikanische Republik, Algerien, Ecuador, Estland, Ägypten, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Fidschi, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Grenada, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Griechenland, Guatemala, Guyana, Honduras, Kroatien, Haiti, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Irak, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Japan, Kenia, Kambodscha, Saint Kitts und Nevis, Südkorea, Kuwait, Kaiman-Inseln, Kasachstan, Libanon, St. Lucia, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Mexiko, Malaysia, Mosambik, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Oman, Panama, Peru, Philippinen, Pakistan, Polen, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Katar, Reunion, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks- und Caicos-Inseln, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, Türkei, Trinidad und Tobago, Tansania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Usbekistan, St. Vincent und die Grenadinen, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln, Vietnam, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Abmessungen

Maximale Höhe
280mm, 28.0cm
Maximale Breite
520mm, 52.0cm
Maximale Tiefe
285mm, 28.5cm
Nettogewicht
17.0kg

Optionen

Dienstleistungen