Führungsleisten für Datenkabel, NetShelter, 750 mm breit, mit Durchführung

Führungsleisten für Datenkabel, NetShelter, 750 mm breit, mit Durchführung Vorderseite links
Führungsleisten für Datenkabel, NetShelter, 750 mm breit, mit Durchführung Vorderseite links
Führungsleisten für Datenkabel, NetShelter, 750 mm breit, mit Durchführung Vorderseite links
Führungsleisten für Datenkabel, NetShelter, 750 mm breit, mit Durchführung Vorderseite links
Führungsleisten für Datenkabel, NetShelter, 750 mm breit, mit Durchführung Vorderseite rechts
Führungsleisten für Datenkabel, NetShelter, 750 mm breit, mit Durchführung Vorderseite rechts
  • Die Kabeldurchführungs-Abschirmteiler ermöglichen ein Verlegen von Netzwerkkabeln auf den NetShelter-Gehäusen und vierstrebigen Racks. Zwei Teiler werden ohne Werkzeug ...

  • Beinhaltet: Installation Guide, Menge 1 - 20-cm-Erdungsband

Produktübersicht anzeigen

AR8173BLK Eigenschaften

Führungsleisten für Datenkabel, NetShelter, 750 mm breit, mit Durchführung
Die Kabeldurchführungs-Abschirmteiler ermöglichen ein Verlegen von Netzwerkkabeln auf den NetShelter-Gehäusen und vierstrebigen Racks. Zwei Teiler werden ohne Werkzeug an der Oberseite in unterschiedlichen Tiefen befestigt. Der Kabeldurchführungs-Teiler weist einen Kabelzugang auf, um das Verlegen von Kabeln zu erleichtern. Jeder Teiler wird mit Masse-Kontaktstücken und einem Erdungsband mit 203 mm ausgeliefert.
Beinhaltet: Installation Guide, Menge 1 - 20-cm-Erdungsband
  • Erleichtert die Datenkabelführung auf dem Dach der Schränke.
    Die Abschirmwannen und Abschirmteiler für die Kabelverlegung an der Gehäuseoberseite lassen sich ohne Werkzeug an der Abdeckplatte montieren. Kabeltrassen an der Decke oder im Doppelboden sind nicht mehr erforderlich. Kabelwannen und Teiler sind für Strom- und Datenkabel gleichermaßen geeignet, wobei die beiden Kabelarten getrennt geführt werden.
  • Vorrichtungen für Erdung
    NetShelter-Gehäuse verfügen im Inneren an mehreren Stellen über Erdungsbolzen, die eine angemessene Erdung sämtlicher Blechverkleidungen und/oder der eingebauten Komponenten ermöglichen.

Produkt-Distribution

Andorra, Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Antigua und Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Angola, Argentinien, Österreich, Australien, Aruba, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Barbados, Bangladesch, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Brunei, Bolivien, Brasilien, Bahamas, Bhutan, Botsuana, Belarus, Belize, Kanada, Demokratische Republik Kongo, Zentralafrikanische Republik, Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Cook-Inseln, Chile, Kamerun, China, Kolumbien, Costa Rica, Serbien und Montenegro, Kuba, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Dominica, Dominikanische Republik, Algerien, Ecuador, Estland, Ägypten, Westsahara, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Fidschi, Falkland-Inseln, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Grenada, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Äquatorial-Guinea, Griechenland, Guatemala, Guyana, Hongkong, Honduras, Kroatien, Haiti, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Irak, Iran, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Japan, Kenia, Saint Kitts und Nevis, Südkorea, Kuwait, Kaiman-Inseln, Kasachstan, Libanon, St. Lucia, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Moldau, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Mexiko, Malaysia, Mosambik, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Nepal, Neuseeland, Oman, Panama, Peru, Papua-Neuguinea, Philippinen, Pakistan, Polen, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Reunion, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Sudan, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks- und Caicos-Inseln, Tschad, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, TP, Türkei, Trinidad und Tobago, Taiwan, Tansania, Ukraine, Uganda, Vereinigte Staaten von Amerika, Uruguay, Usbekistan, St. Vincent und die Grenadinen, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln, Vietnam, XF, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Eingang

Anzahl der Versorgungsleitungen
1

Abmessungen

Maximale Höhe
122mm, 12.2cm
Maximale Breite
747mm, 74.7cm
Maximale Tiefe
72mm, 7.2cm
Nettogewicht
2.27kg
Versandgewicht
3.64kg
Höhe für Versand
211mm, 21.1cm
Breite für Versand
744mm, 74.4cm
Tiefe für Versand
165mm, 16.5cm
Farbe
Black

Conformance

Standardgarantie
2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz

Nachhaltige Offer Status

PEP
Verfügbar im Tab Dokumentation
EOLI
Verfügbar im Tab Dokumentation

Optionen

Dienstleistungen